(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

低頭內六角孔螺栓 盒裝販售【150~1,000pcs入】【包裝數為150~1,000】

低頭內六角孔螺栓 盒裝販售【150~1,000pcs入】
  • 促銷至 2024/06/30截止

Low Head Cap Screws - Standard

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質硬度表面處理強度區分
BOX−CBSST相當於SUS304A2−50

規格表

型式
BOX-CBSST4−10
M×PAEB
max.
r
2×0.43.81.31.310.1以上
2.5×0.454.51.61.51.30.1以上
3×0.55.5221.50.1以上
4×0.772.82.52.30.2以上
5×0.88.53.532.70.2以上
6×1.0104430.25以上
8×1.2513553.80.4以上
10×1.516664.50.4以上
12×1.75187850.6以上
■盒裝販售
型式NT$基準單價每盒數量
TypeM-L每1 pcs價格1盒
BOX-CBSST
(不鏽鋼)
3-6全螺牙1000 pcs/盒
8
10
12
16
20
4-6全螺牙1000 pcs/盒
8
10
12
16
20500 pcs/盒
5-8全螺牙
10
12
16
20
6-8全螺牙500 pcs/盒
10
12
16
20300 pcs/盒
25
8-10全螺牙300 pcs/盒
12
16250 pcs/盒
20200 pcs/盒
25
30150 pcs/盒
■機械性質(參考值)
Type拉伸強度
(N/mm2)
0.2%耐力
(N/mm2)
耐腐蝕性非磁性
CBSH1040900×
CBS800640×
CBSSTH800640
CBSST500210
◎:優異 ○:良好 △:略差 ×:差

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BOX-CBSST3-6
BOX-CBSST3-8
BOX-CBSST3-10
BOX-CBSST3-12
BOX-CBSST3-16
BOX-CBSST3-20
BOX-CBSST4-6
BOX-CBSST4-8
BOX-CBSST4-10
BOX-CBSST4-12
BOX-CBSST4-16
BOX-CBSST4-20
BOX-CBSST5-8
BOX-CBSST5-10
BOX-CBSST5-12
BOX-CBSST5-16
BOX-CBSST5-20
BOX-CBSST6-8
BOX-CBSST6-10
BOX-CBSST6-12
BOX-CBSST6-16
BOX-CBSST6-20
BOX-CBSST6-25
BOX-CBSST8-10
BOX-CBSST8-12
BOX-CBSST8-16
BOX-CBSST8-20
BOX-CBSST8-25
BOX-CBSST8-30
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)

包裝數為1,000

當日可能 10360.5

包裝數為1,000

4天~ 10380.5

包裝數為1,000

4天~ 103100.5

包裝數為1,000

4天~ 103120.5

包裝數為1,000

4天~ 103160.5

包裝數為1,000

4天~ 103200.5

包裝數為1,000

4天~ 10460.7

包裝數為1,000

4天~ 10480.7

包裝數為1,000

4天~ 104100.7

包裝數為1,000

4天~ 104120.7

包裝數為1,000

4天~ 104160.7

包裝數為500

4天~ 104200.7

包裝數為500

4天~ 10580.8

包裝數為500

4天~ 105100.8

包裝數為500

4天~ 105120.8

包裝數為500

4天~ 105160.8

包裝數為500

4天~ 105200.8

包裝數為500

4天~ 10681

包裝數為500

4天~ 106101

包裝數為500

4天~ 106121

包裝數為500

4天~ 106161

包裝數為300

當日可能 106201

包裝數為300

4天~ 106251

包裝數為300

4天~ 108101.25

包裝數為300

4天~ 108121.25

包裝數為250

4天~ 108161.25

包裝數為200

4天~ 108201.25

包裝數為200

4天~ 108251.25

包裝數為150

4天~ 108301.25

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 低頭 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 相當於SUS304 表面處理 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 販售單位 箱・袋 用途 高強度
強度區分(不銹鋼) A2-50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767