(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

連結纜線 / 鋼線

連結纜線 / 鋼線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

想於手邊操作被安裝於裝置・治具內側的索引柱塞時有効。 亦可複數個同時以一個動作操作。
Link Cable / Wire

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

適用使用溫度:-25~+80℃
材質:鋼線・外端(外螺牙部):相當於SUS304
附屬螺帽 4 pcs:(JIS 3級):相當於SUS304
外管(被覆):PVC(黑)
內部襯套:PE 內部金屬芯:彈簧用銅
L尺寸長度公差為0 ~ +5mm

規格表

型式鋼線末端行程外管長度
鋼線長度
CWP0.7
CWW1.2

M03
P04

N03
N04

S40

1000
1200
■連結纜線
型式鋼線末端
No.選擇
S(行程)
指定單位10mm
L(外管長度)
指定單位10mm
鋼線
線徑
(φ)
外管徑
(φ)
外端附屬
螺帽
最大
操作力
N{kgf}
最小彎曲R
TypeNo.M1(粗螺紋)BT
CWP0.7M
N
P
03M
N
P
0340~500200~30000.75 5M583.2294[30]75
1.2040440~500200~30001.2 5M6 103.6706[72]
2.0 050540~500300~30002.0 6M81351878[192]100
No.0.7時鋼線末端僅限03、No.1.2時鋼線末端僅限04、No.2.0時鋼線末端僅限05可選擇。
■耐久度・更換參考標準<參考值>
線徑d安全係數最大60%30%10%
拉伸次數10萬次30萬次50萬次100萬次
0.7 操作力
N[kgf]
294
[30]
176
[18]
88
[9]
29
[3]
1.2 706
[72]
424
[43]
212
[22]
71
[7]
2.0 1878
[192]
1127
[115]
563
[58]
188
[19]
※ 鋼線安裝於皮帶輪時,鋼線的耐久度會隨皮帶輪規格不同而降低。
■ 連結鋼線
型式鋼線末端
No.選擇
L
指定單位10mm
鋼線
線徑
(φ)
最大
操作力
N{kgf}
最小彎曲R
TypeNo.
CWW0.7M
N
P
03M
N
P
0340~50000.75294[30]20
1.2040440~50001.2706[72]32
2.0050540~50002.01878[192]52
■ 鋼線規格・拉伸量<參考值>
線徑d鋼線構造
(絞線方式)
以最大操作力使用時
負荷荷重全拉伸量彈性拉伸量永久拉伸量
0.7雙絞
(7×19)
294N1.17%1.13%0.04%
1.2706N1.13%1.09%0.03%
2.01878N1.13%1.08%0.05%

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CWP0.7-M03-M03-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP0.7-M03-N03-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP0.7-M03-P03-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP0.7-N03-M03-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP0.7-N03-N03-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP0.7-N03-P03-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP0.7-P03-M03-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP0.7-P03-N03-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP0.7-P03-P03-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP1.2-M04-M04-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP1.2-M04-N04-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP1.2-M04-P04-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP1.2-N04-M04-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP1.2-N04-N04-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP1.2-N04-P04-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP1.2-P04-M04-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP1.2-P04-N04-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP1.2-P04-P04-S[40-500/10]-[200-3000/10]
CWP2.0-M05-M05-S[40-500/10]-[300-3000/10]
CWP2.0-M05-N05-S[40-500/10]-[300-3000/10]
CWP2.0-M05-P05-S[40-500/10]-[300-3000/10]
CWP2.0-N05-M05-S[40-500/10]-[300-3000/10]
CWP2.0-N05-N05-S[40-500/10]-[300-3000/10]
CWP2.0-N05-P05-S[40-500/10]-[300-3000/10]
CWP2.0-P05-M05-S[40-500/10]-[300-3000/10]
CWP2.0-P05-N05-S[40-500/10]-[300-3000/10]
CWP2.0-P05-P05-S[40-500/10]-[300-3000/10]
CWW0.7-M03-M03-[40-5000/10]
CWW0.7-M03-N03-[40-5000/10]
CWW0.7-M03-P03-[40-5000/10]
CWW0.7-N03-M03-[40-5000/10]
CWW0.7-N03-N03-[40-5000/10]
CWW0.7-N03-P03-[40-5000/10]
CWW0.7-P03-M03-[40-5000/10]
CWW0.7-P03-N03-[40-5000/10]
CWW0.7-P03-P03-[40-5000/10]
CWW1.2-M04-M04-[40-5000/10]
CWW1.2-M04-N04-[40-5000/10]
CWW1.2-M04-P04-[40-5000/10]
CWW1.2-N04-M04-[40-5000/10]
CWW1.2-N04-N04-[40-5000/10]
CWW1.2-N04-P04-[40-5000/10]
CWW1.2-P04-M04-[40-5000/10]
CWW1.2-P04-N04-[40-5000/10]
CWW1.2-P04-P04-[40-5000/10]
CWW2.0-M05-M05-[40-5000/10]
CWW2.0-M05-N05-[40-5000/10]
CWW2.0-M05-P05-[40-5000/10]
CWW2.0-N05-M05-[40-5000/10]
CWW2.0-N05-N05-[40-5000/10]
CWW2.0-N05-P05-[40-5000/10]
CWW2.0-P05-M05-[40-5000/10]
CWW2.0-P05-N05-[40-5000/10]
CWW2.0-P05-P05-[40-5000/10]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 鋼絲繩線徑
(φ)
導線末端No.選擇(左側) 導線末端No.選擇(右側) 行程 S
(mm)
外環長度 L
(mm)
L
(mm)
8天~ 10連結用纜線0.7M3(外螺牙)M3(外螺牙)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線0.7M3(外螺牙)N3(內螺牙)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線0.7M3(外螺牙)φ3.2(環)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線0.7N3(內螺牙)M3(外螺牙)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線0.7N3(內螺牙)N3(內螺牙)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線0.7N3(內螺牙)φ3.2(環)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線0.7φ3.2(環)M3(外螺牙)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線0.7φ3.2(環)N3(內螺牙)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線0.7φ3.2(環)φ3.2(環)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線1.2M4(外螺牙)M4(外螺牙)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線1.2M4(外螺牙)N4(內螺牙)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線1.2M4(外螺牙)φ4.2(環)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線1.2N4(內螺牙)M4(外螺牙)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線1.2N4(內螺牙)N4(內螺牙)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線1.2N4(內螺牙)φ4.2(環)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線1.2φ4.2(環)M4(外螺牙)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線1.2φ4.2(環)N4(內螺牙)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線1.2φ4.2(環)φ4.2(環)40 ~ 500200 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線2.0M5(外螺牙)M5(外螺牙)40 ~ 500300 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線2.0M5(外螺牙)N5(內螺牙)40 ~ 500300 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線2.0M5(外螺牙)φ5.2(環)40 ~ 500300 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線2.0N5(內螺牙)M5(外螺牙)40 ~ 500300 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線2.0N5(內螺牙)N5(內螺牙)40 ~ 500300 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線2.0N5(內螺牙)φ5.2(環)40 ~ 500300 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線2.0φ5.2(環)M5(外螺牙)40 ~ 500300 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線2.0φ5.2(環)N5(內螺牙)40 ~ 500300 ~ 3000-
8天~ 10連結用纜線2.0φ5.2(環)φ5.2(環)40 ~ 500300 ~ 3000-
8天~ 10環線0.7M3(外螺牙)M3(外螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線0.7M3(外螺牙)N3(內螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線0.7M3(外螺牙)φ3.2(環)--40 ~ 5000
8天~ 10環線0.7N3(內螺牙)M3(外螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線0.7N3(內螺牙)N3(內螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線0.7N3(內螺牙)φ3.2(環)--40 ~ 5000
8天~ 10環線0.7φ3.2(環)M3(外螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線0.7φ3.2(環)N3(內螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線0.7φ3.2(環)φ3.2(環)--40 ~ 5000
8天~ 10環線1.2M4(外螺牙)M4(外螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線1.2M4(外螺牙)N4(內螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線1.2M4(外螺牙)φ4.2(環)--40 ~ 5000
8天~ 10環線1.2N4(內螺牙)M4(外螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線1.2N4(內螺牙)N4(內螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線1.2N4(內螺牙)φ4.2(環)--40 ~ 5000
8天~ 10環線1.2φ4.2(環)M4(外螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線1.2φ4.2(環)N4(內螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線1.2φ4.2(環)φ4.2(環)--40 ~ 5000
8天~ 10環線2.0M5(外螺牙)M5(外螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線2.0M5(外螺牙)N5(內螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線2.0M5(外螺牙)φ5.2(環)--40 ~ 5000
8天~ 10環線2.0N5(內螺牙)M5(外螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線2.0N5(內螺牙)N5(內螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線2.0N5(內螺牙)φ5.2(環)--40 ~ 5000
8天~ 10環線2.0φ5.2(環)M5(外螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線2.0φ5.2(環)N5(內螺牙)--40 ~ 5000
8天~ 10環線2.0φ5.2(環)φ5.2(環)--40 ~ 5000

Loading...

  1. 1

規格概要

■連結纜線的特長
●一般稱為PULL纜線,將拉力與位移傳達給遠方已安裝的裝置,並透過與各種連結零件組合,可實現複雜的動力傳導的控制用纜線。

●一直以來作為汽車的內部機構零件,是具有「輕量化」、「操縱性」、「易於安裝」、「防震・隔音」、「具安全性」等特性的動力傳導零件。

<設計・組裝自由度> 操作部與作動部之間不需接合機構,只要在外徑留有間隙,即可做立體的連結。
<耐震性・隔音性> 較傳動桿方式具低剛性,消音‧防震性能更優良。
<省空間> 由於可自由設計操作部與作動機構部的位置,故能實現組件的精巧化。
<可靠性> 由於操作部與作動部能以機械式直接連結,故可靠性較佳。
<低成本> 較其他的連結構造,結構較單純,安裝步驟較少,配線作業也很容易。

使用範例

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767