(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
有便宜的T尺寸固定型與可指定厚度尺寸的T尺寸指定型。Holder Side - Mount, Flange Type
Type | 材質 | 表面處理 | 表面硬度 |
HLRA | 相當於S45C | 軟氮化處理 | 500HV~ |
HLRASW | 相當於SUS304 | 氮化處理 | 1000HV~ |
HLRASS | - | - | |
HLRAC | 鍍硬鉻 | 700HV~ |
Type | 材質 | 表面處理 | 表面硬度 |
HLRAF | 相當於S45C | 軟氮化處理 | 500HV~ |
型式 | − | T |
HLRA8 HLRAF6 | − | 3 |
型式 | T | B | D1 | A | T1 | h | W | H | a | P | d | d1 | H1 | NT$基準單價 | ||||
Type | D | HLRA | HLRASW | HLRASS | HLRAC | |||||||||||||
HLRA HLRASW HLRASS HLRAC | 4 | 4 | 6 | 4.5 | 9 | 8 | 4 | 30 | 10 | 4 | 20 | 4.5 | 8 | 4.4 | − | - | ||
6 | 8 | 6.5 | 12 | 34 | 13 | 5 | 24 | |||||||||||
7 | 10 | 8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 26 | |||||||||||
8 | 6 | 12 | 9 | 17 | 10 | 42 | 18 | 7 | 30 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | ||||||
10 | 14 | 11 | 19 | 11 | 5 | 44 | 20 | 8 | 32 | |||||||||
13 | 8 | 17 | 14 | 23 | 13 | 52 | 24 | 10 | 38 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||||||
16 | 21 | 18 | 28 | 56 | 30 | 12 | 42 | |||||||||||
18 | 12 | 23 | 20 | 31 | 17 | 66 | 34 | 14 | 48 | 9 | 14 | 8.6 | − | |||||
21 | 26 | 23 | 34 | 70 | 36 | 15 | 52 | |||||||||||
25 | 15 | 30 | 27 | 38 | 21 | 6 | 84 | 43 | 19 | 62 | 11 | 17 | 10.5 | |||||
27 | 20 | 32 | 29 | 40 | 27 | 7 | − | - |
型式 | T 指定單位1mm | B | D1 | A | T1 | h | W | H | a | P | d | NT$基準單價 | |
Type | D | ||||||||||||
HLRAF | 6 | 3~6 | 8 | 6.5 | 12 | T+h | 4 | 34 | 13 | 5 | 24 | 4.5 | |
7 | 3~8 | 10 | 8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 26 | |||||
8 | 3~10 | 12 | 9 | 17 | 42 | 18 | 7 | 30 | 5.5 | ||||
10 | 3~12 | 14 | 11 | 19 | 5 | 44 | 20 | 8 | 32 | ||||
13 | 4~12 | 17 | 14 | 23 | 52 | 24 | 10 | 38 | 6.6 | ||||
16 | 5~15 | 21 | 18 | 28 | 56 | 30 | 12 | 42 | |||||
21 | 6~15 | 26 | 23 | 34 | 70 | 36 | 15 | 52 | 9 | ||||
25 | 8~20 | 30 | 27 | 38 | 6 | 84 | 43 | 19 | 62 | 11 | |||
27 | 12~20 | 32 | 29 | 40 | 7 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HLRA4 |
HLRA4-HC12 |
HLRA6 |
HLRA7 |
HLRA7-HC30 |
HLRA8 |
HLRA8-HC25 |
HLRA8-HC30 |
HLRA10 |
HLRA10-HC24 |
HLRA13 |
HLRA13-HC28 |
HLRA13-HC30 |
HLRA16 |
HLRA16-HC45 |
HLRA18 |
HLRA21 |
HLRA21-HC42 |
HLRA25 |
HLRA25-HC50 |
HLRA27 |
HLRAC6 |
HLRAC7 |
HLRAC8 |
HLRAC10 |
HLRAC13 |
HLRAC16 |
HLRAC18 |
HLRAC21 |
HLRAC25 |
HLRAF6-[3-6/1] |
HLRAF7-[3-8/1] |
HLRAF8-[3-10/1] |
HLRAF10-[3-12/1] |
HLRAF13-[4-12/1] |
HLRAF16-[5-15/1] |
HLRAF21-[6-15/1] |
HLRAF25-[8-20/1] |
HLRAF27-[12-20/1] |
HLRASS7 |
HLRASS8 |
HLRASS10 |
HLRASS13 |
HLRASS16 |
HLRASW4 |
HLRASW6 |
HLRASW7 |
HLRASW8 |
HLRASW10 |
HLRASW13 |
HLRASW16 |
HLRASW18 |
HLRASW21 |
HLRASW25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 型式 | 使用氣壓缸 | 接續種類 氣壓缸側 | 本體 材質 | 適用氣壓缸桿螺牙徑 D (φ) | 表面處理 | 溝槽寬度 T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 4 | 軟氮化處理 | - | ||
8天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 4 | 軟氮化處理 | - | ||
當日可能 | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 6 | 軟氮化處理 | - | ||
當日可能 | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 7 | 軟氮化處理 | - | ||
8天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 7 | 軟氮化處理 | - | ||
4天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 8 | 軟氮化處理 | - | ||
8天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 8 | 軟氮化處理 | - | ||
8天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 8 | 軟氮化處理 | - | ||
當日可能 | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 10 | 軟氮化處理 | - | ||
8天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 10 | 軟氮化處理 | - | ||
當日可能 | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 13 | 軟氮化處理 | - | ||
8天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 13 | 軟氮化處理 | - | ||
8天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 13 | 軟氮化處理 | - | ||
當日可能 | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 16 | 軟氮化處理 | - | ||
8天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 16 | 軟氮化處理 | - | ||
4天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 18 | 軟氮化處理 | - | ||
當日可能 | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 21 | 軟氮化處理 | - | ||
8天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 21 | 軟氮化處理 | - | ||
當日可能 | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 25 | 軟氮化處理 | - | ||
8天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 5 | 軟氮化處理 | - | ||
4天~ | 10 | 氣壓缸連接器 | - | - | [鋼] 相當於S45C | 27 | 軟氮化處理 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 6 | 鍍硬鉻 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 7 | 鍍硬鉻 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 8 | 鍍硬鉻 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 10 | 鍍硬鉻 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 13 | 鍍硬鉻 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 16 | 鍍硬鉻 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 18 | 鍍硬鉻 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 21 | 鍍硬鉻 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 25 | 鍍硬鉻 | - | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | 6 | 軟氮化處理 | 3 ~ 6 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | 7 | 軟氮化處理 | 3 ~ 8 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | 8 | 軟氮化處理 | 3 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | 10 | 軟氮化處理 | 3 ~ 12 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | 13 | 軟氮化處理 | 4 ~ 12 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | 16 | 軟氮化處理 | 5 ~ 15 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | 21 | 軟氮化處理 | 6 ~ 15 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | 25 | 軟氮化處理 | 8 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [鋼] 相當於S45C | 27 | 軟氮化處理 | 12 ~ 20 | ||
4天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 7 | 無 | - | ||
4天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 8 | 無 | - | ||
4天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 10 | 無 | - | ||
4天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 13 | 無 | - | ||
4天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 16 | 無 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 4 | 氮化處理 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 6 | 氮化處理 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 7 | 氮化處理 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 8 | 氮化處理 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 10 | 氮化處理 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 13 | 氮化處理 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 16 | 氮化處理 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 18 | 氮化處理 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 21 | 氮化處理 | - | ||
19天~ | 10 | 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 | 氣壓缸 | 內螺牙 | [不銹鋼] 相當於SUS304 | 25 | 氮化處理 | - |
Loading...
氣壓缸連接器詳細內容 | 固定座單體 | 固定座種類 | 側邊安裝 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策