(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動接頭 簡易連接型 【外螺牙】氣壓缸連接器 連接器單體

浮動接頭 簡易連接型 【外螺牙】氣壓缸連接器 連接器單體
  • 促銷至 2024/06/30截止

可連接前端為內螺牙型氣壓缸桿的連接器單體。
Floating Joints, Quick Connection Type - Connector only

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理表面硬度
FJD相當於S45C軟氮化處理500HV~
FJDSW請參照線上型錄。
軟氮化處理可能會導致顏色不均,但對其機能方面並無影響。
「軟氮化處理」的詳情,請參照P.1925。

規格表

型式T
FJD5−0.8

5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJD3-0.5-3
FJD3-0.5-4
FJD4-0.7-4
FJD4-0.7-[3,​5,​6,​8]
FJD5-0.8-4
FJD5-0.8-[3,​5,​6,​8,​9,​10]
FJD6-1.0-4
FJD6-1.0-[5,​6,​8]
FJD8-1.25-6
FJD8-1.25-[5,​8,​12]
FJD10-1.5-8
FJD10-1.5-[6,​9,​10,​12]
FJD16-2.0-12
FJD16-2.0-20
FJD20-2.5-15
FJD20-2.5-20
FJD22-2.5-20
FJD22-2.5-[12,​15]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
型式 溝槽寬度 T
(mm)
5天~ 10[M3~M8] M3[0.5~0.8] 0.5T尺寸指定3
4天~ 10[M3~M8] M3[0.5~0.8] 0.5T尺寸固定-
當日可能 10[M3~M8] M4[0.5~0.8] 0.7T尺寸固定-
5天~ 10[M3~M8] M4[0.5~0.8] 0.7T尺寸指定3 ~ 8
當日可能 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8T尺寸固定-
5天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.8T尺寸指定3 ~ 10
當日可能 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0T尺寸固定-
5天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.0T尺寸指定5 ~ 8
當日可能 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25T尺寸固定-
5天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.25T尺寸指定5 ~ 12
當日可能 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.5T尺寸固定-
5天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.5T尺寸指定6 ~ 12
4天~ 10[M10~M18] M16[2~2.5] 2.0T尺寸固定-
5天~ 10[M10~M18] M16[2~2.5] 2.0T尺寸指定20
4天~ 10[M20~M26] M20[2~2.5] 2.5T尺寸固定-
5天~ 10[M20~M26] M20[2~2.5] 2.5T尺寸指定20
4天~ 10[M20~M26] M22[2~2.5] 2.5T尺寸固定-
5天~ 10[M20~M26] M22[2~2.5] 2.5T尺寸指定12 ~ 15

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 浮動接頭 / 氣壓缸連接器 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
氣壓缸連接器詳細內容 連接器單體 本體 材質 相當於S45C 表面處理 軟氮化處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767