(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

浮動接頭 簡易連接型 【內螺牙】氣壓缸連接器 自由指定型

浮動接頭 簡易連接型 【內螺牙】氣壓缸連接器 自由指定型

新規格S45C-硬質鉻登場!比起既有產品更為便宜且外觀品質提高!槽寬指定也可以0.1mm單位對應!
Floating Joints, Quick Connection Type - [Tapped]Cylinder Connector Configurable - T, L Configurable / T Selection, L Configurable

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理表面硬度
FJGF相當於S45C鍍硬鉻750HV~
FJRL相當於S45C軟氮化處理500HV~
FJRSWL請參照線上型錄。
軟氮化處理可能會導致顏色不均,但對其機能方面並無影響。
「軟氮化處理」的詳情,請參照P.1925。
FJRL螺牙側端面無軟氮化處理。

規格表

型式TL
FJGF4−0.7



4.5



15

型式TL
FJRL4−0.7



8



20

■T/L尺寸指定型
型式T
指定單位0.1mm
L
指定單位1mm
hDBCNT$基準單價
TypeM-Pitch
FJGF30.52.020.03103689.2
40.72.020.032071011.5
50.82.020.032081213.9
61.03.020.04304101416.2
81.03.020.0430131719.6
81.253.020.0
101.253.020.0440162124.2
101.53.020.0
121.254.020.0540182326.6
121.54.020.0
141.54.020.0540212630
161.58.030.08405253034.6
181.58.030.0840
221.510.030.010406273236.9
h+T+L≦3M時,攻牙孔會貫穿。
FJGF為氣壓缸專用的浮動接頭。
<參考>T尺寸指定方法範例
・與原創的支撐架/平板等組合使用時請利用T尺寸指定。
・依據「已考量溝槽寬度・公差之尺寸指定」可將間隙控制到最小。
■連接平板時連接器T尺寸指定範例 單位:mm
加工法板厚公差連接器T尺寸背隙※
上限下限
例1 冷軋壓延4.50−0.14.50.05~0.2
例2 熱軋壓延5+0.3−0.35.30.05~0.7
※平板與連接器的間隙公差量
■T選擇/L尺寸指定型
型式T
選擇
L
指定單位1mm
hDB(C)NT$基準單價
TypeM-Pitch
FJRL30.5234563503689.2
40.723456836071011.5
50.83456891036081213.9
61.034568910124804101416.2
81.04568910121315164100131719.6
81.25
101.2545689101213151619204100162124.2
101.5
121.255689101213151619205100182326.6
121.5
141.55689101213151619205100212630
161.5891012131516192081005253034.6
181.589101213151619208100
221.5121520101006273236.9
對應支撐架,請參照HLRAF(P.1565)。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FJGF3-0.5-[2-20/0.1]-[3-10/1]
FJGF4-0.7-[2-20/0.1]-[3-20/1]
FJGF5-0.8-[2-20/0.1]-[3-20/1]
FJGF6-1.0-[3-20/0.1]-[4-30/1]
FJGF8-1.0-[3-20/0.1]-[4-30/1]
FJGF8-1.25-[3-20/0.1]-[4-30/1]
FJGF10-1.5-[3-20/0.1]-[4-40/1]
FJGF10-1.25-[3-20/0.1]-[4-40/1]
FJGF12-1.5-[4-20/0.1]-[5-40/1]
FJGF12-1.25-[4-20/0.1]-[5-40/1]
FJGF14-1.5-[4-20/0.1]-[5-40/1]
FJGF16-1.5-[8-30/0.1]-[8-40/1]
FJGF18-1.5-[8-30/0.1]-[8-40/1]
FJGF22-1.5-[10-30/0.1]-[10-40/1]
FJRL3-0.5-[2,​3,​4,​5,​6]-[3-50/1]
FJRL4-0.7-[2,​3,​4,​5,​6,​8]-[3-60/1]
FJRL5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]-[3-60/1]
FJRL6-1.0-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]-[4-80/1]
FJRL8-1.0-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]-[4-100/1]
FJRL8-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16]-[4-100/1]
FJRL10-1.5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[4-100/1]
FJRL10-1.25-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[4-100/1]
FJRL12-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJRL12-1.25-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJRL14-1.5-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[5-100/1]
FJRL16-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[8-100/1]
FJRL18-1.5-[8,​9,​10,​12,​13,​15,​16,​19,​20]-[8-100/1]
FJRL22-1.5-[12,​15,​20]-[10-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接續螺牙No. M
(mm)
接續螺牙No. p
(mm)
溝槽寬度 T
(mm)
L
(mm)
6天~ 10[M3~M8] M3[0.5~0.8] 0.52 ~ 203 ~ 10
6天~ 10[M3~M8] M4[0.5~0.8] 0.72 ~ 203 ~ 20
6天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.82 ~ 203 ~ 20
6天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.03 ~ 204 ~ 30
6天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.03 ~ 204 ~ 30
6天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.253 ~ 204 ~ 30
6天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.53 ~ 204 ~ 40
6天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.253 ~ 204 ~ 40
6天~ 10[M10~M18] M12[1~1.75] 1.54 ~ 205 ~ 40
6天~ 10[M10~M18] M12[1~1.75] 1.254 ~ 205 ~ 40
6天~ 10[M10~M18] M14[1~1.75] 1.54 ~ 205 ~ 40
6天~ 10[M10~M18] M16[1~1.75] 1.58 ~ 308 ~ 40
6天~ 10[M10~M18] M18[1~1.75] 1.58 ~ 308 ~ 40
6天~ 10[M20~M26] M22[1~1.75] 1.510 ~ 3010 ~ 40
8天~ 10[M3~M8] M3[0.5~0.8] 0.52 ~ 63 ~ 50
8天~ 10[M3~M8] M4[0.5~0.8] 0.72 ~ 83 ~ 60
8天~ 10[M3~M8] M5[0.5~0.8] 0.83 ~ 103 ~ 60
8天~ 10[M3~M8] M6[1~1.75] 1.03 ~ 124 ~ 80
8天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.04 ~ 164 ~ 100
8天~ 10[M3~M8] M8[1~1.75] 1.254 ~ 164 ~ 100
8天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.54 ~ 204 ~ 100
8天~ 10[M10~M18] M10[1~1.75] 1.254 ~ 204 ~ 100
8天~ 10[M10~M18] M12[1~1.75] 1.55 ~ 205 ~ 100
8天~ 10[M10~M18] M12[1~1.75] 1.255 ~ 205 ~ 100
8天~ 10[M10~M18] M14[1~1.75] 1.55 ~ 205 ~ 100
8天~ 10[M10~M18] M16[1~1.75] 1.58 ~ 208 ~ 100
8天~ 10[M10~M18] M18[1~1.75] 1.58 ~ 208 ~ 100
8天~ 10[M20~M26] M22[1~1.75] 1.512 ~ 2010 ~ 100

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 浮動接頭 使用氣壓缸 氣壓缸 接續種類 氣壓缸側 內螺牙
本體 材質 相當於S45C 表面處理 軟氮化處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767