(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調速閥 套接直柱型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【C-VALUE】流量調整閥 套接直柱型:關聯圖像

【C-VALUE】流量調整閥 套接直柱型:關聯圖像

規格表

型式
EPSUS10
型式 B L P C F1 F2 W X Y d NT$基準單價
Type 適用
軟管
外徑
D
(MIN) (MAX)
EPSUS 4 28 31 40 14 14 6.5 6.5 12 12 11 3.2  
6 41 48 48 20 16 11 9 15 14 13 4.3  
8 44 52 52 22 17 12 10 18 16 14 4.3  
10 48 55 55 26 20 13 11 21 20 17 4.3  
12 52 58 58 32 22 16 13 28 23 21 4.3  

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
EPSUS4
EPSUS6
EPSUS8
EPSUS10
EPSUS12
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑 D
(mm)
當日可能 4
當日可能 6
當日可能 8
當日可能 10
當日可能 12

Loading...

  1. 1

規格概要

【C-VALUE】流量調整閥 套接直柱型:關聯圖像
【C-VALUE】流量調整閥 套接直柱型:關聯圖像

基本資訊

型式 速度控制器 本體形狀 套接直柱型 控制型 水平
接續部的種類 兩側快速接頭 本體材質 PBT樹脂 螺牙部材質 黃銅
旋鈕的種類 標準 固鎖螺帽的種類 緊固螺帽

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767