(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

調速閥

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



規格表

型式螺絲No.
EPSLA81
型式螺牙
尺寸
No.
螺牙
尺寸
R
LABECXYNT$基準單價
Type適用
軟管
外徑
D
(MIN)(MAX)EPSLAEPSLB
EPSLA
(節流式出口)
EPSLB
(節流式入口)
4M5M52932410.72015811.910.5
1R1/8384481522151011.910.5
6M5M52932412221581413
1R1/83844815231510
2*R1/444511119251514
81R1/838448162517101614
2R1/444511120281714
102R1/4445111213221142017
3*R3/849551223332119
123*R3/8495512243522192321
*的尺寸僅有節流式出口。無節流式入口。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
EPSLA4-1
EPSLA4-M5
EPSLA6-1
EPSLA6-2
EPSLA6-M5
EPSLA8-1
EPSLA8-2
EPSLA10-2
EPSLA10-3
EPSLA12-3
EPSLB4-1
EPSLB4-M5
EPSLB6-1
EPSLB6-M5
EPSLB8-1
EPSLB8-2
EPSLB10-2
型號數量折扣標準
出貨日
控制型 軟管外徑 D
(mm)
螺牙No. M
當日可能 [出口制流] 節流式出口41(R1/8)
當日可能 [出口制流] 節流式出口4M5
當日可能 [出口制流] 節流式出口61(R1/8)
當日可能 [出口制流] 節流式出口62(R1/4)
當日可能 [出口制流] 節流式出口6M5
當日可能 [出口制流] 節流式出口81(R1/8)
當日可能 [出口制流] 節流式出口82(R1/4)
當日可能 [出口制流] 節流式出口102(R1/4)
當日可能 [出口制流] 節流式出口103(R3/8)
當日可能 [出口制流] 節流式出口123(R3/8)
當日可能 [入口制流] 節流式入口41(R1/8)
當日可能 [入口制流] 節流式入口4M5
當日可能 [入口制流] 節流式入口61(R1/8)
當日可能 [入口制流] 節流式入口6M5
當日可能 [入口制流] 節流式入口81(R1/8)
當日可能 [入口制流] 節流式入口82(R1/4)
當日可能 [入口制流] 節流式入口102(R1/4)

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 速度控制器 本體形狀 標準型 接續部的種類 螺牙+快速接頭
本體材質 PBT樹脂 螺牙部材質 黃銅 旋鈕的種類 標準
固鎖螺帽的種類 緊固螺帽

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767