(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

調整軟管 噴嘴單體

調整軟管 噴嘴單體

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Adjustable Hoses Components / Installation Tools - Nozzle Only (Orange)(Photo is for Shape A)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


詳細尺寸請參照技術資料頁面。

規格表

 
型式噴嘴
HAKD2A1
 
型式噴嘴NT$基準單價 1~20pcs
Type軟管No.形狀No.A形狀B形狀C形狀D形狀M形狀
HAKD2A
B
C
D
M
1     
2    
3  
31  
2 
3 
41   
2  
3  

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HAKD2-A1
HAKD2-A2
HAKD2-A3
HAKD2-B1
HAKD2-B2
HAKD2-B3
HAKD2-C1
HAKD2-C2
HAKD2-D1
HAKD2-M1
HAKD2-M2
HAKD3-A1
HAKD3-A2
HAKD3-A3
HAKD3-D1
HAKD4-A1
HAKD4-A2
HAKD4-A3
HAKD4-B1
HAKD4-B2
HAKD4-B3
HAKD4-D1
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軟管內徑
(φ)
噴嘴形狀・No 對應軟管No.徑 1
2天 102(6.3)A12
2天 102(6.3)A22
2天 102(6.3)A32
2天 102(6.3)B12
2天 102(6.3)B22
2天 102(6.3)B32
2天 102(6.3)C12
2天 102(6.3)C22
2天 102(6.3)d12
2天 102(6.3)M12
2天 102(6.3)M22
2天 103(8.5)A13
2天 103(8.5)A23
2天 103(8.5)A33
2天 103(8.5)d13
2天 104(12.7)A14
2天 104(12.7)A24
2天 104(12.7)A34
3天 104(12.7)B14
2天 104(12.7)B24
2天 104(12.7)B34
2天 104(12.7)d14

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調整軟管 材質 樹脂 調整軟管零件 噴嘴單體

常見問題 ( FAQ )

質問: 安裝面的平面度規範?
回答: 安裝面的平面度規範請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767