(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

調整軟管 軟管單體

調整軟管 軟管單體

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式鏈節數
HJD25
 
型式鏈節數軟管
內徑
DBL1NT$基準單價
Type軟管No.1〜20 pcs
HJD256.31614.520.7 
38.5211725 
412.724.520.330 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HJD2-5
HJD3-5
HJD4-5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軟管內徑
(φ)
當日可能 102(6.3)
2天 103(8.5)
2天 104(12.7)

Loading...

  1. 1
■拆卸和組裝動作展示

基本資訊

型式 調整軟管 材質 樹脂 調整軟管零件 軟管單體
鏈節數(個) 5 軟管顏色 藍色

常見問題 ( FAQ )

質問: 可以倒吊使用嗎?
回答: 滑塊的基本定格荷重不受施力方向影響。平面、壁挂、倒吊各種姿勢皆可使用。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767