(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

鋁管把手 L尺寸固定型 / 指定型

鋁管把手 L尺寸固定型 / 指定型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

安裝間距L有 固定型 與 指定型的鋁管把手
Aluminum Tube Pull Handles

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
材質表
零件名稱材質
圓管A6063
肘部玻璃纖維強化尼龍
規格表
類型型式(Type-L)
L尺寸固定UWAPN-150
類型型式(Type)-L
L尺寸指定UWAPFC-185

■L尺寸固定型

型式L適用螺栓
Type
UWAPN
(L尺寸固定)
150皿頭
螺栓
M8
200
250
300
400
500
600

■L尺寸指定型

型式L
指定單位1mm
適用螺栓
Type
UWAPF
(L尺寸指定)
100150皿頭螺栓
M8
151200
201250
251300
301400
401500
501600

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UWAPF-[100-600/1]
UWAPN150
UWAPN200
UWAPN250
UWAPN300
UWAPN400
UWAPN500
UWAPN600
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝間距 L
(mm)
6天~ 10100 ~ 600
4天~ 10150
當日可能 10200
當日可能 10250
4天~ 10300
當日可能 10400
4天~ 10500
4天~ 10600

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平面安裝型 附面形種類 U字形 U字形種類 鋁管把手
材質 鋁合金 全高(mm) 56 表面處理
安裝方式 外部固定 握柄粗細(mm) 22

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767