(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製把手

鋁製把手

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 鋁製把手
  • 鋁製把手
  • 鋁製把手

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
HHDF鋁合金靜電塗裝(無光澤黑)
HHDFL鋁合金滾筒研磨
HHDFA鋁合金拋光研磨

規格表

型式
HHDF19
型式質量(g)LL1hRCNT$基準單價
TypeAHHDFHHDFLHHDFA
HHDF
HHDFL
HHDFA
19649010741295.39
2011093.511244316.510.5
2625013014957408.513.3

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HHDF19
HHDF19-SST
HHDF20
HHDF20-SST
HHDF26
HHDF26-SST
HHDFA19
HHDFA19-SST
HHDFA20
HHDFA20-SST
HHDFA26
HHDFA26-SST
HHDFL19
HHDFL19-SST
HHDFL20
HHDFL20-SST
HHDFL26
HHDFL26-SST
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝間距 L
(mm)
全高
(mm)
表面處理 握柄粗細
(mm)
適用螺栓・螺帽組
當日可能 109041靜電塗裝19單品
4天~ 109041靜電塗裝19SST(不鏽鋼製適用螺栓・螺帽組)
當日可能 -93.544靜電塗裝20單品
4天~ 1093.544靜電塗裝20SST(不鏽鋼製適用螺栓・螺帽組)
當日可能 -13057靜電塗裝26單品
4天~ 1013057靜電塗裝26SST(不鏽鋼製適用螺栓・螺帽組)
當日可能 -9041拋光研磨19單品
4天~ 109041拋光研磨19SST(不鏽鋼製適用螺栓・螺帽組)
4天 -93.544拋光研磨20單品
4天~ 1093.544拋光研磨20SST(不鏽鋼製適用螺栓・螺帽組)
當日可能 -13057拋光研磨26單品
4天~ 1013057拋光研磨26SST(不鏽鋼製適用螺栓・螺帽組)
當日可能 -9041滾筒研磨19單品
4天~ 109041滾筒研磨19SST(不鏽鋼製適用螺栓・螺帽組)
當日可能 -93.544滾筒研磨20單品
4天~ 1093.544滾筒研磨20SST(不鏽鋼製適用螺栓・螺帽組)
4天 -13057滾筒研磨26單品
4天~ 1013057滾筒研磨26SST(不鏽鋼製適用螺栓・螺帽組)

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平面安裝型 附面形種類 U字形 U字形種類 鋁製把手
安裝方式 外部固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767