(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

板用把手

板用把手

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 板用把手
  • 板用把手
  • 板用把手
  • 板用把手
  • 促銷至 2024/06/30截止

精巧且價格低廉,適合裝置於小型櫃門。
Handles for Plates (for Panels)

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
HHDS聚碳酸酯(黑)
HHDSW聚碳酸酯(白)
HHDSAADC12烤漆鍍銀
HHDSS相當於SUS304拋光研磨

規格表

型式  
HHDS90
 

 
 
型式L1hA質量(g)NT$基準單價
TypeLHHDS・HHDSWHHDSAHHDSSHHDSHHDSWHHDSAHHDSS
HHDS
HHDSW
HHDSA
HHDSS
90110322413174390    
1041273727.7162565150    
12214943.332.51942102220    
為安裝板用,故無容許荷重。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HHDS90
HHDS104
HHDS122
HHDSA90
HHDSA104
HHDSA122
HHDSS90
HHDSS104
HHDSS122
HHDSW90
HHDSW104
HHDSW122
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝間距 L
(mm)
材質 全高
(mm)
表面處理 握柄粗細
(mm)
聚碳酸酯顏色
當日可能 1090聚碳酸酯3213
當日可能 10104聚碳酸酯3716
當日可能 10122聚碳酸酯43.319
當日可能 1090[鋁] ADC1232烤漆13-
4天~ 10104[鋁] ADC1237烤漆16-
4天~ 10122[鋁] ADC1243.3烤漆19-
當日可能 1090[不鏽鋼] 相當於SUS30432拋光研磨13-
4天~ 10104[不鏽鋼] 相當於SUS30437拋光研磨16-
4天~ 10122[不鏽鋼] 相當於SUS30443.3拋光研磨19-
當日可能 -90聚碳酸酯3213
4天~ -104聚碳酸酯3716
4天~ -122聚碳酸酯43.319

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平面安裝型 附面形種類 U字形 U字形種類 板用
安裝方式 內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767