(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆117元-188元/個◆◆
泛用性高的標準平型鉸鏈。表面處理分為烤漆(銀)和烤漆(黑),可根據實際需求進行選擇。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 | 表面處理 | |||
葉片 | 軸 | 葉片 | 軸 | |
C-HHSZD | ZDC1 | SPCC | 烤漆(銀) | 鍍鎳 |
C-HHSZB | 烤漆(黑) |
型式 |
C-HHSZD50 |
型式 | W | K | P | J | S | T | C | N | 質量 (g) | NT$基準單價 | |||
Type | L | 鑽孔 | 碟形沉頭孔 | C-HHSZD | C-HHSZB | ||||||||
C-HHSZD C-HHSZB | 40 | 40 | 7.5 | 25 | 7.5 | 25 | 5 | 9 | 5.3 | 10.2 | 45 | ||
50 | 50 | 10 | 30 | 10 | 30 | 6 | 11.5 | 6.3 | 12.4 | 90 | |||
60 | 60 | 12 | 36 | 12 | 36 | 8 | 15 | 8.4 | 16.5 | 165 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
本體種類 | 標準 | 平鉸鏈種類 | 方形板形 | 安裝方式 | 螺牙固定 |
---|---|---|---|---|---|
安裝螺絲孔種類 | 皿頭孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策