(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

外接鋁製橢圓把手

外接鋁製橢圓把手

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 外接鋁製橢圓把手
  • 外接鋁製橢圓把手

Aluminum Oval Pull Handles - Outside Mount
【特色】橢圓型的好握把手。
【材質】鋁合金。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理
C-UADL鋁合金滾筒研磨(銀)
C-UADR靜電塗裝(黑)
本商品非承重使用。

規格表

型式
C-UADR152
型式L1h質量
(g)
NT$基準單價
TypeLC-UADLC-UADR
C-UADL(銀色)
C-UADR(黑色)
1141295538142  
152167181  


注意事項
.無設定鎖附扭矩及零件精度(直角度)。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-UADL114
C-UADL152
C-UADR114
C-UADR152
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 L
(mm)
表面處理 把手顏色
當日可能 114滾筒研磨銀色
當日可能 152滾筒研磨銀色
當日可能 114靜電塗裝
當日可能 152靜電塗裝

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平面安裝型 附面形種類 U字形 U字形種類 橢圓型
材質 鋁合金 全高(mm) 55 安裝方式 圓孔
握柄粗細(mm) 26

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767