(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Round Bar Pull Handles - Aluminum Oval Pull Handles
【特色】小口徑型的外螺牙圓棒把手。
【材質】SPCC,鍍鉻。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 表面處理 |
C-UWANM | SPCC | 鍍鉻 |
型式 | - | L |
C-UWANM8 | - | 100 |
型式 | L | 質量 (g) | NT$基準單價 | |
Type | D | |||
C-UWANM(鋼) | 8 | 75 | 60 | |
100 | 70 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
本體種類 | 平面安裝型 | 附面形種類 | U字形 | U字形種類 | 圓棒把手 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | SPCC | 全高(mm) | 40 | 表面處理 | 鍍鉻 |
安裝方式 | 外螺牙 | 握柄粗細(mm) | 8 | 握柄斷面形狀 | 圓棒 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策