(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Knurled Plastic Handwheels/Cost Efficient Product
標準泛用的樹脂壓紋手輪(無攻牙型)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 本體 | 襯套 | 握柄(樹脂部) | 握柄(螺牙部) | |
材質 | 材質 | 材質 | 材質 | 表面處理 | |
C-CHBK | 尼龍6 | 黃銅 | 酚醛樹脂成形材料PF2A2 | 機械構造用碳鋼 | 鍍鋅 |
型式 | H | A | S | d | d1 | Lr | P | B | G | 質量 (g) | |
Type | D | ||||||||||
C-CHBK | 50 | 25 | 17 | 8 | 20.5 | 6 | 18 | 18 | 15 | 25 | 35 |
60 | 29.5 | 19.5 | 10 | 23.2 | 8 | 20 | 22 | 15 | 25 | 55 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策