(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塑膠小型手輪

塑膠小型手輪

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 塑膠小型手輪
  • 塑膠小型手輪
  • 促銷至 2024/06/30截止

Plastic Small Handwheels/Cost Efficient Product
【特色】標準泛用的小型塑膠手輪。
【材質】酚醛。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type手輪襯套
材質材質
C-PCHBK(圓孔)酚醛樹脂機械構造用碳鋼
C-PCHBM(攻牙孔)黃銅(嵌入)

規格表

型式
C-PCHBK50
型式ALfhD1dMSd1參考質量
(g)
NT$基準單價
TypeD
C-PCHBK
(圓孔)
50123216122383743
631532209.726103860
80183825133412411119
100204728163616411193
C-PCHBM
(攻牙孔)
5012312012228934
631532209.72610961
8018382513341212130
10020462816361611196

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-PCHBK50
C-PCHBK63
C-PCHBK80
C-PCHBK100
C-PCHBM50
C-PCHBM63
C-PCHBM80
C-PCHBM100
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手 厚度
(mm)
安裝部 外徑
(φ)
有無攻牙 孔徑d
(φ)
當日可能 5032238
當日可能 63322610
當日可能 80383412
當日可能 100473616
當日可能 503122有(1處)8
當日可能 633226有(1處)10
當日可能 803834有(1處)12
當日可能 1004636有(1處)16

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手 種類 實心 把手 材質 酚醛 內徑軸孔形狀 圓孔
有無握柄孔 無握柄 把手 表面處理

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767