(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附球曲柄手輪

附球曲柄手輪

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

Balance Handles/Cost Efficient Product
【特色】標準泛用的平衡手輪。
【材質】機械構造用碳鋼。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type本體握柄
材質材質材質表面處理
C-NOCH 機械構造用碳鋼鍍鉻 機械構造用碳鋼鍍鉻

規格表

型式
C-NOCH8
型式AKDd hB參考質量
(g)
NT$基準單價
TypeP
C-NOCH8504055203111380
106450692531416150
128063873241820310
14126801093852225644
16160801093852225710
1820010013545628321300

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-NOCH8
C-NOCH10
C-NOCH12
C-NOCH14
C-NOCH16
C-NOCH18
型號數量折扣標準
出貨日
把手 厚度
(mm)
圓孔徑
(φ)
當日可能 118
當日可能 1410
當日可能 1812
當日可能 2214
當日可能 2216
當日可能 2818

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手 種類 曲柄手輪 把手 材質 機械構造用碳鋼 內徑軸孔形狀 圓孔(鉸刀加工)
有無握柄孔 附握柄 握柄 種類 固定握柄 把手 表面處理 鍍鉻
有無攻牙

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767