(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

固定握柄 滾花型

固定握柄 滾花型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

Stationary Levers/Cost Efficient Product
【特色】握柄處附壓紋的標準泛用固定握把。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type把手握柄
材質表面處理材質
C-LRGN機械構造用碳鋼鍍鉻ABS樹脂

規格表

型式L
C-LRGN883
型式L握柄顏色L1dDW參考質量
(g)
TypeM
C-LRGN88310112112102242875
101251501412255010135
121321561616326013245

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-LRGN8-83
C-LRGN8-101
C-LRGN8-121
C-LRGN10-125
C-LRGN10-150
C-LRGN12-132
C-LRGN12-156
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. (M) 全長 L(或是H1)
(mm)
握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
當日可能 M8832242
當日可能 M81012242
當日可能 M81212242
當日可能 M101252550
當日可能 M101502550
當日可能 M121323260
當日可能 M121563260

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定 形狀 錐形 握柄材質 ABS樹脂
握柄表面處理 安裝部材質 機械構造用碳鋼 安裝部表面處理 鍍鉻
安裝方式 外螺牙

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767