(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

螺牙栓入型腳輪 輕荷重・活動型 車輪材質:TPE

螺牙栓入型腳輪 輕荷重・活動型 車輪材質:TPE

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

Screw-In Casters - Light Load - Wheel Material: TPE - Swivel
【特色】
・活動型的輕荷重用栓入式腳輪。
・車輪材質為合成橡膠。

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色)旋轉部車輪部
C-CTLJSPCC鍍鋅TPE(灰)
TPE材質的特長請參照P.1092

規格表

型式車輪材質
CCTLJ50T
型式車輪材質HMBEr容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeD
C-CTLJ50T(TPE)78UNC3/815202651400163 
75105.5M1018253067.5500251 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-CTLJ50-T
C-CTLJ75-T
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
螺牙徑 M 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
當日可能 77.540UNC3/85020
當日可能 103.550M107523

Loading...

  1. 1

基本資訊

荷重範圍(daN) 35.01~80.00 剎車 車輪材質 TPE
金屬零件材質 荷重區分 輕荷重 車輪部軸承

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767