(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

螺牙栓入型腳輪 輕荷重・活動型 車輪材質:橡膠

螺牙栓入型腳輪 輕荷重・活動型 車輪材質:橡膠

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

【特色】
・活動型的輕荷重用栓入式腳輪。
・車輪材質為合成橡膠。・《請注意》螺紋規格為3/8 inch

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type本體車輪軸承
材質表面處理材質(顏色)旋轉部車輪部
C-CTKJSPCC鍍鋅橡膠(灰)

規格表

型式車輪材質
CCTKJ50R
型式車輪材質HBEr容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeD
C-CTKJ50R(橡膠)78182651400187 
6593213264.5450280 
751033269.5500320 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-CTKJ50-R
C-CTKJ65-R
C-CTKJ75-R
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
當日可能 77.5405017
4天~ 91.5456521
4天~ 103.5507521

Loading...

  1. 1

基本資訊

荷重範圍(daN) 35.01~80.00 剎車 車輪材質 合成橡膠
金屬零件材質 螺牙徑 M UNC3/8 荷重區分 輕荷重
車輪部軸承

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767