(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Casters - Light Load - Wheel Material: Polypropylene - Swivel
【特色】
・活動型的腳輪。
・輕荷重用。
・車輪材質為聚丙烯。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 本體 | 車輪 | 軸承 | ||
材質 | 表面處理 | 材質(顏色) | 旋轉部 | 車輪部 | |
CNROJ | SPHC | 鍍三價白鋅 | 聚丙烯(白色) | 有 | 無 |
型式 | − | 車輪材質 |
CNROJ75 | − | P |
型式 | 車輪材質 | H | A | C | F1 | F2 | d | B | E | 容許荷重 (N) | 重量 (g) | NT$基準單價 | |
Type | D | ||||||||||||
CNROJ | 38 | P(聚丙烯) | 52 | 46 | 38 | 36 | 28 | 5.1 | 17 | 17 | 200 | 70 | |
50 | 65 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.1 | 22 | 21 | 300 | 150 | |||
75 | 93 | 70 | 58 | 55 | 42 | 8.1 | 27 | 27 | 500 | 270 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
剎車 | 無 | 車輪材質 | 聚丙烯 | 金屬零件材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
荷重區分 | 輕荷重 | 車輪部軸承 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策