(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LED面發光照明

LED面發光照明

面全體皆可發光實現均一光源。
LED Flat Ltights / Dimming Controller Type

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件名稱材質表面處理
本體黑色塗裝
本體側蓋聚碳酸酯
表面濾光片PET霧面處理
磁鐵鈷磁鐵
電纜線交聯聚乙烯
調光器ABS樹脂

規格表

型式顏色
LEDV190
LEDVC390

W
W
型式顏色安裝
方法
L照度(勒克司lx)日光燈
照度比較
(參考)
輸入
電壓
(V)
輸入
電流
(mA)
消耗功率
(W)
吸附力
N{kgf}
溫度
範圍
(℃)
色溫
(絕對溫度 K)
配光
角度
質量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
W(白色)
TypePlx/0.5mlx/1m1~9 pcs10~1920~50
LEDV90W
(白色)
碟形孔

磁鐵
110150406W~DC24
±10%
85222.5
{2.3}
-20~455000120°140
19021038010010W~1905200
2903106501703509260
39041075021020W~48012320
LEDVC
(調光型)
90W
(白色)
碟形孔

磁鐵
110150406W~DC24
±10%
85222.5
{2.3}
-20~455000120°140
19021038010010W~1905200
39041075021020W~48012320
LEDVC(調光型)數據,為開到MAX時的數值。關於各項目的詳細內容請參照P.1083之用語集。
訂購・安裝時,請先確認P.1084的「使用須知」。
由於LED元件的發光顏色・亮度會有誤差,即使型式相同,也可能會有發光顏色・亮度不同的情形。
■近距離照度(參考)
TypePlx/25mmlx/50mm
LEDV
LEDVC
90150009000
1902100015000
2902500018000
3902700019000

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LEDV90-W
LEDV190-W
LEDV290-W
LEDV390-W
LEDVC90-W
LEDVC190-W
LEDVC390-W
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝間距 P
(mm)
調光功能
5天~ 1090
5天~ 10190-
5天~ 10290-
5天~ 10390-
5天~ 1090
5天~ 10190
5天~ 10390

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

形狀 面發光型 IP(防塵防水) IP20 發光色 白色
形狀 平面型 安裝方式 螺絲固定・磁鐵 輸入電壓(V) DC24
配光角(°) 120 外殼顏色 黑色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767