(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

精密滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑10 導程2・4-

精密滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑10 導程2・4-

類似商品比較重點:商品的額定荷重・軸向間隙・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 10; Lead 2, 4 - Accuracy Grade C5

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


螺帽種類Type精密度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
材質硬度材質硬度
標準螺帽C-BSSC5102・4S55C高周波淬火
58〜62HRC
SCM415浸碳淬火
58〜62HRC

規格表

型式L
C-BSS1002200
螺帽種類精密度
等級
型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠
中心徑
螺牙
谷徑
循環數基本額定荷重軸向
間隙
預壓扭矩
N・cm
螺牙
方向
Type螺桿軸外徑導程LC(動態)kNCo(靜態)kN
標準螺帽C5C-BSS1002100315L−571.210.41(9.21)1圈
3列
1.62.30.008以下0.5
以下
04150380L−70210.68(8.68)2.34.11.0
以下
kgf=N×0.101972

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-BSS1002-[100-315/1]
C-BSS1004-[150-380/1]
型號數量折扣標準
出貨日
導程
(mm)
螺桿軸全長 L
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
4天 2100 ~ 31516002300
4天 4150 ~ 38023004100

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 精密 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
精密度等級 C5 螺桿軸外徑(φ) 10 預壓 無預壓
使用條件 標準 螺牙方向 軸向間隙 0.010以下
螺帽構造 標準 循環方式 端蓋式 循環數(列×圈) 1×3
材質 S55C 螺桿軸表面處理 軸端尺寸(固定・指定) 固定
螺帽尺寸 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767