(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

轉造滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑8 導程2-

轉造滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑8 導程2-

類似商品比較重點:商品的額定荷重・螺帽尺寸與類似商品不同。
Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 8; Lead 2 - Accuracy Grade C5

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑8 導程2:關聯圖像

螺帽種類Type精密度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
標準F・P指定材質硬度表面處理材質硬度表面處理
標準螺帽C-BSSTC-BSSTKC782S55C高周波淬火58〜62HRCSCM415浸碳淬火
58〜62HRC
C-BSSCC-BSSTKC10

 

規格表

型式LFP
C-BSSC0802200    
C-BSSCK0802200F5P4
螺帽種類精密度
等級
型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠
中心徑
螺桿谷徑循環數基本額定荷重軸向
間隙
螺牙
方向
Type螺桿軸外徑導程L*F*PC(動態)kNCo(靜態)kN
標準螺帽C7C-BSST821004007.54.5L-461.28.41(7.21)1圈3列1.22.10.05以下
C-BSSTK8134・4.5L-(38.5+F)
C10C-BSSC7.54.5L-46
C-BSSTK8134・4.5L-(38.5+F)
*F・P僅限C-BSSTK・C-BSSCK可指定。F≦P×3為必要條件。必須符合Y(螺帽驅動範圍)>(螺帽全長)。 kgf=N×0.101972

追加工

【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑8 導程2:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-BSSC0802-[100-400/1]
C-BSSCK0802-[100-400/1]-F[8-13/1]-P[4,​4.5]
C-BSST0802-[100-400/1]
C-BSSTK0802-[100-400/1]-F[8-13/1]-P[4,​4.5]
型號數量折扣標準
出貨日
精密度等級 螺桿軸全長 L
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
軸端長度 F
(mm)
軸徑 P
(φ)
軸端尺寸(固定・指定)
4天 C10100 ~ 400120021007.54.5固定
4天 C10100 ~ 400120021008 ~ 134 ~ 4.5指定
4天 C7100 ~ 400--7.54.5固定
4天 C7100 ~ 400--8 ~ 134 ~ 4.5指定

Loading...

  1. 1

規格概要

【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑8 導程2:關聯圖像
【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑8 導程2:關聯圖像

基本資訊

型式 轉造 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
螺桿軸外徑(φ) 8 導程(mm) 2 預壓 無預壓
使用條件 標準 螺牙方向 軸向間隙 0.05以下
螺帽構造 標準 循環方式 端蓋式 循環數(列×圈) 1×3
材質 S55C 螺桿軸表面處理 螺帽尺寸 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767