(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

超極重荷重用線性滑軌 一般間隙

超極重荷重用線性滑軌 一般間隙

建議使用於中精密度的定位、中低負荷的荷重、中低精密度的驅動使用。
Linear Guides for Extra Super Heavy Load - Normal Clearance

(i)請注意

  • 碳鋼材質防鏽性能較低,因工作與存放環境不同而有個體差異,選購時請留意。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【C-VALUE】超極重荷重用線性滑軌 一般間隙:關聯圖像

 TypeL
尺寸
材質
硬度
1滑塊2滑塊
標準
滑塊
C-SERC-SE2R固定尺寸滑塊・軌道:碳鋼
58〜62HRC
C-SERLC-SE2RL指定尺寸
寬滑塊C-SEWTC-SE2WT固定尺寸
C-SEWTLC-SE2WTL指定尺寸
耐熱溫度:−20〜80℃
指定尺寸時,無法選擇價格表中的L尺寸。
 C−SERL30−230(指定尺寸) ○
 C−SERL30−220(指定尺寸) × 請訂購C−SER30−220(固定尺寸)。

規格表

型式L
C-SER30
C-SEWT30

880
880
 型式L滑塊尺寸導軌尺寸
TypeHWL1BCS×ℓL2KTCb潤滑油嘴H1W1W2Ca沉頭孔FG
1滑塊2滑塊安裝孔ET1d1×d2×h
標準滑塊C-SER
C-SERL
C-SE2R
C-SE2RL
30160~1960
(220)
44983250M5×57825.48.20.5M4×0.7146.516.520120.56×9.5×8.56020
40160~1960
(220)
481093550M6×6.58834.212.151.0M6×11411.5202312.50.97×11×96020
45200~1960
(280)
601314060M8×1010538111.0M6×114112328161.09×14×128020
寬滑塊C-SEWT
C-SEWTL
C-SE2WT
C-SE2WTL
30160~1960
(220)
63985340M6×107825.410M6×1146.516.52021.50.56×9.5×8.56020
36160~1960
(220)
701095745M8×128830.212M6×1147.5202323.50.97×11×96020
42200~1960
(280)
901317252M10×151053515M6×11482328311.09×14×128020
L尺寸指定型會將軌道兩端平均切斷。此時,G尺寸會與表中相異。詳細的計算方法請參照P.553

追加工

【C-VALUE】超極重荷重用線性滑軌 一般間隙:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-SE2R30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SE2R40-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SE2R45-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SE2RL30-[230-1950/10]
C-SE2RL40-[230-1950/10]
C-SE2RL45-[290-1950/10]
C-SE2WT30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SE2WT36-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SE2WT42-[280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SE2WTL30-[230-1950/10]
C-SE2WTL36-[230-1950/10]
C-SE2WTL42-[290-1950/10]
C-SER30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SER40-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SER45-[200,​280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SERL30-[170-1950/10]
C-SERL40-[170-1950/10]
C-SERL45-[210-1950/10]
C-SEWT30-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SEWT36-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SEWT42-[200,​280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SEWTL30-[170-1950/10]
C-SEWTL36-[170-1950/10]
C-SEWTL42-[210-1950/10]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑塊形狀 軌道寬度 W1
(mm)
組裝時高度 H
(mm)
滑塊個數 軌道長度 L
(mm)
No.型號 基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
靜容許力矩 MA
(N・m)
靜容許力矩 MB
(N・m)
靜容許力矩 MC
(N・m)
L尺寸型 軌道長度
(mm)
3天 10[標準] 標準滑塊20302-201130024800260.7260.7263.3固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊23402-251480031900380.2380.2388.9固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊28452-302180045700654.1654.1672.9固定尺寸型280 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊20302-201130024800260.7260.7263.3指定型230 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊23402-251480031900380.2380.2388.9指定型230 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊28452-302180045700654.1654.1672.9指定型290 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔20302-201130024800260.7260.7263.3固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔23362-251480031900380.2380.2388.9固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔28422-302180045700654.1654.1672.9固定尺寸型280 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔20302-201130024800260.7260.7263.3指定型230 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔23362-251480031900380.2380.2388.9指定型230 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔28422-302180045700654.1654.1672.9指定型290 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊20301160201130024800260.7260.7263.3固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊23401160251480031900380.2380.2388.9固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊28451200302180045700654.1654.1672.9固定尺寸型280 ~ 1960
3天 10[標準] 標準滑塊20301-201130024800260.7260.7263.3指定型170 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊23401-251480031900380.2380.2388.9指定型170 ~ 1950
3天 10[標準] 標準滑塊28451-302180045700654.1654.1672.9指定型210 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔20301160201130024800260.7260.7263.3固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔23361160251480031900380.2380.2388.9固定尺寸型220 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔28421200302180045700654.1654.1672.9固定尺寸型280 ~ 1960
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔20301-201130024800260.7260.7263.3指定型170 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔23361-251480031900380.2380.2388.9指定型170 ~ 1950
3天 10[寬型] 加寬滑塊攻牙孔28421-302180045700654.1654.1672.9指定型210 ~ 1950

Loading...

  1. 1

規格概要

■使用注意事項
本商品為全滾珠型。滑塊上裝著防止滾珠掉落的保持器。滑塊的使用方式請參照P.547。
互換輕預壓型可以置換滑塊與軌道。
基準面為滑塊和軌道有刻直線溝槽側。請務必對準基準面使用。
軌道無法接續後使用。
線性滑軌會保證軌道固定後(用螺絲緊固後及壓上之後)的精密度。
軌道的些微彎曲會因固定而矯正,對使用上不會造成影響。
■其他
・已封入鋰皂基潤滑油(昭和殼牌製Alvania潤滑油S2)。
・潤滑油嘴:H24為直柱,H24以外為橫型。
・由於潤滑油嘴為栓入式,可變更位置。
・關於線性滑軌的安裝及保養請參照P.551。 
【C-VALUE】超極重荷重用線性滑軌 一般間隙:關聯圖像
【C-VALUE】超極重荷重用線性滑軌 一般間隙:關聯圖像
【C-VALUE】超極重荷重用線性滑軌 一般間隙:關聯圖像

基本資訊

套裝品/單品 套裝品 軌道種類 標準軌道 材質 碳素鋼
預壓種類 一般間隙 精密度規格 一般級 滾珠排列 中・重荷重型
保持器 滾動體 滾珠 潤滑的種類 已封入鋰皂基潤滑油

常見問題 ( FAQ )

質問: 經濟品線軌是否有適合的夾具?
回答: 很抱歉, 經濟品線軌沒有對應的夾具
質問: 有複數滑塊時, 油嘴的方向為何?
回答: 請參考「尺寸圖・規格表」頁籤中 "追加工"的示意圖。
質問: 可以變更滑塊上的油嘴位置嗎?
回答: 油嘴為旋入式、可變更位置。請注意網頁規格表中, 油嘴的螺牙尺寸。
質問: 滑塊可自行取下/安裝嗎?
回答: 除經濟型產品外, 滑塊自行取下/安裝有影響精度的可能, 故不建議。
質問: 容許荷重該如何計算?
回答: 請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 2支線軌平行使用時, 該如何調整?
回答: 請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 線性滑軌需多久潤滑一次?
回答: 通常6個月1次。 移動距離長的話3個月1次、期間內超過1000km的話每1000km潤滑1次。
※環境惡劣潤滑油劣化、污染顯著時, 請適宜縮短間隔時間。選用MX潤滑組件, 可大幅延長潤滑間隔時間。黃油槍請參考型號MG70。
質問: 安裝面的平面度規範?
回答: 安裝面的平面度規範請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 運動平行度是否會因尺寸或長度改變?
回答: 運動平行度請參考以下頁面說明
https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2015/LinearGuides_tech_365-371.pdf
質問: 可以倒吊使用嗎?
回答: 滑塊的基本定格荷重不受施力方向影響。平面、壁掛、倒吊各種姿勢皆可使用。

查看其他常見問題 ( 7件 ) 關閉

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767