(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾輪調節器 彈簧型

滾輪調節器 彈簧型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

滾輪・墮輪的張力控制器。可用板手簡單地安裝和調整。
Belt Tensioners - Spring-Loaded

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

構成零件軸承滑塊安裝板外殼調整螺絲導桿
材質SS400SPHSPH相當於SUS304SUJ2
表面處理鍍無電解鎳鍍硬鉻

構成零件螺栓扣環彈簧止迴螺絲
材質SCM435彈簧用鋼SWP−A相當於SUS304
表面處理三價鉻酸鹽
※出貨內容物附3種彈簧。
a:WL13-80
(彈簧常數1.0N/mm)
Fmax32mm
設定壓縮量25mm
1.0×25×2(pcs)
=50N/9.8=5.1kg
b:WT13-80
(彈簧常數2.0N/mm)
Fmax32mm
設定壓縮量25mm
2.0×25×2(pcs)
=50N/9.8=10.2kg
c:WM13-80
(彈簧常數2.9N/mm)
Fmax32mm
設定壓縮量25mm
2.9×25×2(pcs)
=145N/9.8=14.8kg
其他彈簧詳細請參照 P.■2 -373。

規格表

型式
ROBAJ 30
型式NT$基準單價
TYPE1〜10 pcs
ROBAJ10
12
15
超過表中最大數量時請至WOS確認。
型式NT$基準單價
TYPE1〜10 pcs
ROBAJ20
25
30
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ROBAJ10
ROBAJ12
ROBAJ15
ROBAJ20
ROBAJ25
ROBAJ30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(mm)
4天~ 1010
4天~ 1012
4天~ 1015
4天~ 1020
4天~ 1025
4天~ 1030

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

滾輪種類 調整零件

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767