(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

精密導桿 一端外螺牙/一端外螺牙附扳手槽

精密導桿 一端外螺牙/一端外螺牙附扳手槽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 精密導桿 一端外螺牙/一端外螺牙附扳手槽
  • 精密導桿 一端外螺牙/一端外螺牙附扳手槽

【特長】軸端直角精密度高(┴0.03),保證同軸度0.02之直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )一端外螺牙 / 一端外螺牙附扳手槽型。
High Precision Linear Shafts - One End Threaded / One End Threaded with Wrench Flats

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
TypeD公差材質硬度表面處理
無扳手槽附扳手槽
VFBNVFBSg6相當於SUJ2高周波淬火
有效硬化層深度
P.142
相當於SUJ2 58HRC〜
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜
VSFBNVSFBSSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
VPFBNVPFBS相當於SUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上
VPSFBNVPSFBSSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
VRBNVRBS相當於SUJ2鍍低溫黑色鉻

規格表

型式LFBPSC
VFBS12200F20B15P8SC5
D公差
Dg6
5−0.004
−0.012
6
8−0.005
−0.014
10
12−0.006
−0.017
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
25
30

型式指定單位1mmP
選擇
扳手槽尺寸(Y)
Max.
C
TypeDLFBSCW1
(無扳手槽)

(D5~D30)
VFBN
VSFBN
VPFBN
VPSFBN
VRBN
(附扳手槽)

(D6~D30)
VFBS
VSFBS
VPFBS
VPSFBS
VRBS
525〜2962≦F≦P×5(P≦6時)
B≦F−2

(P=8・10時)
B≦F−3

(P≧12時)
B≦F-5

B≧Pitch×3
3SC=指定單位1mm

SC+1≦L
SC≧0

扳手槽詳情P.142
3000.2
以下
625〜29634583000.5
以下
825〜29634567300
1025〜34545688350
1225〜345568101010350
1325〜3455681011350
1525〜345568101213350
1625〜345568101214350
1825〜34556810121616350
2025〜44568101216174501.0
以下
2525〜44581012162022450
3025〜445810121620242715450

粗螺紋逃溝尺寸
MPitch
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
螺牙根部附研磨逃溝以及軸端部附中心孔。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
VFBN5-[25-296/1]-F[2-15/1]-B[2-13/1]-P3
VFBN5-[25-296/1]-F[2-15/1]-B[2-13/1]-PMC3
VFBN6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-P[3,​4]
VFBN6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-PMC[3,​4]
VFBN8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-P[3,​4,​5,​6]
VFBN8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-PMC[3,​4,​5,​6]
VFBN10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-P[4,​5,​6,​8]
VFBN10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMC[4,​5,​6,​8]
VFBN12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]
VFBN12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]
VFBN12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10
VFBN13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]
VFBN13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]
VFBN13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10
VFBN15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
VFBN15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]
VFBN15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,​12]
VFBN16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]
VFBN16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]
VFBN16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]
VFBN18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]
VFBN18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]
VFBN18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,​12,​14]
VFBN20-[25-445/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[6,​8,​10,​12,​16]
VFBN20-[25-445/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]
VFBN20-[25-445/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,​12,​14,​18]
VFBN25-[25-443/1]-F[2-120/1]-B[2-97/1]-P[8,​10,​12,​16,​20]
VFBN25-[25-443/1]-F[2-120/1]-B[2-97/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]
VFBN25-[25-443/1]-F[2-120/1]-B[2-97/1]-PMS[10,​12,​14,​18]
VFBN30-[25-443/1]-F[2-120/1]-B[2-117/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]
VFBN30-[25-443/1]-F[2-120/1]-B[2-117/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20,​25]
VFBN30-[25-443/1]-F[2-120/1]-B[2-117/1]-PMS[10,​12,​14,​18]
VFBS6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-P[3,​4]-SC[0-288/1]
VFBS6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-PMC[3,​4]-SC[0-288/1]
VFBS8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-P[3,​4,​5,​6]-SC[0-288/1]
VFBS8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-SC[0-288/1]
VFBS10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-P[4,​5,​6,​8]-SC[0-337/1]
VFBS10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMC[4,​5,​6,​8]-SC[0-337/1]
VFBS12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFBS12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFBS12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-SC[0-335/1]
VFBS13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFBS13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFBS13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-SC[0-335/1]
VFBS15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-335/1]
VFBS15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-SC[0-335/1]
VFBS15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,​12]-SC[0-335/1]
VFBS16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-335/1]
VFBS16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-335/1]
VFBS16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-SC[0-335/1]
VFBS18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-335/1]
VFBS18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-SC[0-335/1]
VFBS18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,​12,​14]-SC[0-335/1]
VFBS20-[25-445/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-435/1]
VFBS20-[25-445/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-SC[0-435/1]
VFBS20-[25-445/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-435/1]
VFBS25-[25-443/1]-F[2-120/1]-B[2-97/1]-P[8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-434/1]
VFBS25-[25-443/1]-F[2-120/1]-B[2-97/1]-PMC[8,​10,​12,​15,​17,​20]-SC[0-434/1]
VFBS25-[25-443/1]-F[2-120/1]-B[2-97/1]-PMS[10,​12,​14,​18]-SC[0-434/1]
VFBS30-[25-443/1]-F[2-120/1]-B[2-117/1]-P[8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-428/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
硬度 1處追加板手槽 [SC]
(mm)
外螺牙變更為細螺紋 [PMC]
(mm)
外螺牙變更為細螺紋 [PMS]
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2525 ~ 296高周波淬火(58HRC~)---0 ~ 132 ~ 153
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2525 ~ 296高周波淬火(58HRC~)-3-0 ~ 132 ~ 15-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2625 ~ 296高周波淬火(58HRC~)---0 ~ 182 ~ 203 ~ 4
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2625 ~ 296高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 4-0 ~ 182 ~ 20-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 296高周波淬火(58HRC~)---0 ~ 282 ~ 303 ~ 6
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 296高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 6-0 ~ 282 ~ 30-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---0 ~ 382 ~ 404 ~ 8
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 8-0 ~ 382 ~ 40-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---0 ~ 482 ~ 505 ~ 10
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 10-0 ~ 482 ~ 50-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--100 ~ 482 ~ 50-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---0 ~ 482 ~ 505 ~ 10
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 10-0 ~ 482 ~ 50-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--100 ~ 482 ~ 50-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---0 ~ 842 ~ 845 ~ 12
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 15-0 ~ 842 ~ 84-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--10 ~ 120 ~ 842 ~ 84-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---0 ~ 582 ~ 605 ~ 12
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 12-0 ~ 582 ~ 60-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--10 ~ 140 ~ 582 ~ 60-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---0 ~ 782 ~ 805 ~ 16
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 15-0 ~ 782 ~ 80-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--10 ~ 140 ~ 782 ~ 80-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)---0 ~ 782 ~ 806 ~ 16
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)-6 ~ 17-0 ~ 782 ~ 80-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)--10 ~ 180 ~ 782 ~ 80-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 443高周波淬火(58HRC~)---0 ~ 972 ~ 1208 ~ 20
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 443高周波淬火(58HRC~)-8 ~ 20-0 ~ 972 ~ 120-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 443高周波淬火(58HRC~)--10 ~ 180 ~ 972 ~ 120-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ23025 ~ 443高周波淬火(58HRC~)---0 ~ 1172 ~ 1208 ~ 24
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ23025 ~ 443高周波淬火(58HRC~)-8 ~ 25-0 ~ 1172 ~ 120-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ23025 ~ 443高周波淬火(58HRC~)--10 ~ 180 ~ 1172 ~ 120-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2625 ~ 296高周波淬火(58HRC~)0 ~ 288--0 ~ 182 ~ 203 ~ 4
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2625 ~ 296高周波淬火(58HRC~)0 ~ 2883 ~ 4-0 ~ 182 ~ 20-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 296高周波淬火(58HRC~)0 ~ 288--0 ~ 282 ~ 303 ~ 6
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 296高周波淬火(58HRC~)0 ~ 2883 ~ 6-0 ~ 282 ~ 30-
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 337--0 ~ 382 ~ 404 ~ 8
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3374 ~ 8-0 ~ 382 ~ 40-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335--0 ~ 482 ~ 505 ~ 10
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3355 ~ 10-0 ~ 482 ~ 50-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-100 ~ 482 ~ 50-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335--0 ~ 482 ~ 505 ~ 10
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3355 ~ 10-0 ~ 482 ~ 50-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-100 ~ 482 ~ 50-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335--0 ~ 842 ~ 845 ~ 12
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3355 ~ 15-0 ~ 842 ~ 84-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-10 ~ 120 ~ 842 ~ 84-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335--0 ~ 582 ~ 605 ~ 12
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3355 ~ 12-0 ~ 582 ~ 60-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-10 ~ 140 ~ 582 ~ 60-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335--0 ~ 782 ~ 805 ~ 16
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3355 ~ 15-0 ~ 782 ~ 80-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-10 ~ 140 ~ 782 ~ 80-
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)0 ~ 435--0 ~ 782 ~ 806 ~ 16
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)0 ~ 4356 ~ 17-0 ~ 782 ~ 80-
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)0 ~ 435-10 ~ 180 ~ 782 ~ 80-
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 443高周波淬火(58HRC~)0 ~ 434--0 ~ 972 ~ 1208 ~ 20
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 443高周波淬火(58HRC~)0 ~ 4348 ~ 20-0 ~ 972 ~ 120-
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 443高周波淬火(58HRC~)0 ~ 434-10 ~ 180 ~ 972 ~ 120-
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ23025 ~ 443高周波淬火(58HRC~)0 ~ 428--0 ~ 1172 ~ 1208 ~ 24

Loading...

規格概要

D部位表面粗糙度的鍍膜製品為,無鍍膜製品為
扳手槽・鑽孔加工部・軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)可能會因加工時的退火處理而導致硬度降低。 P.142
鑽孔加工部附近會因退火處理造成變形,故外徑公差有出現誤差的可能性。
L尺寸公差・真圓度・真直度・直角度・同軸度・硬度變化P.141
鍍低溫黑色鉻的特長請參照P.156

基本資訊

基本形狀 直柱 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 無加工
軸端部直角度 直角度(0.03) 熱處理 高周波淬火 軸嵌合公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767