(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

精密導桿 兩端外螺牙/兩端外螺牙附扳手槽

精密導桿 兩端外螺牙/兩端外螺牙附扳手槽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 精密導桿 兩端外螺牙/兩端外螺牙附扳手槽
  • 精密導桿 兩端外螺牙/兩端外螺牙附扳手槽

【特長】軸端直角精密度高(┴0.03),保證同軸度0.02之直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )兩端外螺牙 / 兩端外螺牙附扳手槽型。
High Precision Linear Shafts - Both Ends Threaded / Both Ends Threaded with Wrench Flats

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
TypeD
公差
材質硬度表面處理
無扳手槽附扳手槽
VFBMVFBUg6相當於SUJ2高周波淬火
有效硬化層深度P.142
相當於SUJ2 58HRC〜
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜
VSFBMVSFBUSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
VPFBMVPFBU相當於SUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上
VPSFBMVPSFBUSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
VRBMVRBU相當於SUJ2鍍低溫黑色鉻

規格表

型式LFBPTSQSC
VFBU15200F28B16P6T17S12Q12SC8
D公差
Dg6
5−0.004
−0.012
6
8−0.005
−0.014
10
12−0.006
−0.017
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
25
30

型式指定單位1mmP・Q
選擇
扳手槽尺寸(Y)
Max.
C
TypeDLF・TB・SSCW1
(無扳手槽)
(D5~30)

VFBM
VSFBM
VPFBM
VPSFBM
VRBM
(附扳手槽)
(D6~30)

VFBU
VSFBU
VPFBU
VPSFBU
VRBU
525〜2922≦F≦P×5
2≦T≦Q×5
(P≦6時)
B≦F−2
(P=8・10時)
B≦F-3
(P≧12時)
B≦F-5
(Q≦6時)
S≦T−2
(Q=8・10時)
S≦T-3
(Q≧12時)
S≦T-5
(無螺牙時)
B=0
S=0
B・S≧Pitch×3
33000.2以下
625〜29234SC=指定
單位1mm

SC+1≦L
SC≧0

扳手槽詳情P.142
58300
825〜29234567300
1025〜34045688350
1225〜340568101010350
1325〜3405681011350
1525〜340568101213350
1625〜340568101214350
1825〜34056810121616350
2025〜4406810121617450
2525〜44081012162022450
3025〜440810121620242715450

粗螺牙尺寸
MPitch
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
螺牙根部附研磨逃溝以及軸端部附中心孔。B=0・S=0時,不做螺牙加工。 D>P(Q)

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
VFBM5-[25-296/1]-F[2-15/1]-B[2-13/1]-P3-T[2-15/1]-S[0-13/1]-Q3
VFBM5-[25-296/1]-F[2-15/1]-B[2-13/1]-P3-T[2-15/1]-S[0-13/1]-QMC3
VFBM5-[25-296/1]-F[2-15/1]-B[2-13/1]-PMC3-T[2-15/1]-S[0-13/1]-Q3
VFBM5-[25-296/1]-F[2-15/1]-B[2-13/1]-PMC3-T[2-15/1]-S[0-13/1]-QMC3
VFBM6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-P[3,​4]-T[2-20/1]-S[0-18/1]-Q[3,​4]
VFBM6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-P[3,​4]-T[2-20/1]-S[0-18/1]-QMC[3,​4]
VFBM6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-PMC[3,​4]-T[2-20/1]-S[0-18/1]-Q[3,​4]
VFBM6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-PMC[3,​4]-T[2-20/1]-S[0-18/1]-QMC[3,​4]
VFBM8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-P[3,​4,​5,​6]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-Q[3,​4,​5,​6]
VFBM8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-P[3,​4,​5,​6]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-QMC[3,​4,​5,​6]
VFBM8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-Q[3,​4,​5,​6]
VFBM8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-T[2-30/1]-S[0-28/1]-QMC[3,​4,​5,​6]
VFBM10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-P[4,​5,​6,​8]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-Q[4,​5,​6,​8]
VFBM10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-P[4,​5,​6,​8]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-QMC[4,​5,​6,​8]
VFBM10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMC[4,​5,​6,​8]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-Q[4,​5,​6,​8]
VFBM10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMC[4,​5,​6,​8]-T[2-40/1]-S[0-38/1]-QMC[4,​5,​6,​8]
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,​6,​8,​10]
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,​6,​8,​10]
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,​6,​8,​10]
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,​6,​8,​10]
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,​6,​8,​10]
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,​6,​8,​10]
VFBM12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,​6,​8,​10]
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,​6,​8,​10]
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,​6,​8,​10]
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,​6,​8,​10]
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-Q[5,​6,​8,​10]
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMC[5,​6,​8,​10]
VFBM13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-T[2-50/1]-S[0-48/1]-QMS10
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMS[10,​12]
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMS[10,​12]
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,​12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,​12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]
VFBM15-[25-345/1]-F[2-84/1]-B[2-84/1]-PMS[10,​12]-T[2-84/1]-S[0-84/1]-QMS[10,​12]
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12]
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMS[10,​12,​14]
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12]
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMS[10,​12,​14]
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12]
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12]
VFBM16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-T[2-60/1]-S[0-58/1]-QMS[10,​12,​14]
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​16]
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-QMS[10,​12,​14]
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​16]
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-QMS[10,​12,​14]
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,​12,​14]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​16]
VFBM18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,​12,​14]-T[2-80/1]-S[0-78/1]-QMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
硬度 1處追加板手槽 [SC]
(mm)
外螺牙變更為細螺紋 [PMC]
(mm)
外螺牙變更為細螺紋 [PMS]
(mm)
將外螺牙變更為細螺紋 [QMC]
(mm)
將外螺牙變更為細螺紋 [QMS]
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2525 ~ 296高周波淬火(58HRC~)-----0 ~ 132 ~ 15330 ~ 132 ~ 15
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2525 ~ 296高周波淬火(58HRC~)---3-0 ~ 132 ~ 153-0 ~ 132 ~ 15
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2525 ~ 296高周波淬火(58HRC~)-3---0 ~ 132 ~ 15-30 ~ 132 ~ 15
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2525 ~ 296高周波淬火(58HRC~)-3-3-0 ~ 132 ~ 15--0 ~ 132 ~ 15
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2625 ~ 296高周波淬火(58HRC~)-----0 ~ 182 ~ 203 ~ 43 ~ 40 ~ 182 ~ 20
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2625 ~ 296高周波淬火(58HRC~)---3 ~ 4-0 ~ 182 ~ 203 ~ 4-0 ~ 182 ~ 20
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2625 ~ 296高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 4---0 ~ 182 ~ 20-3 ~ 40 ~ 182 ~ 20
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2625 ~ 296高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 4-3 ~ 4-0 ~ 182 ~ 20--0 ~ 182 ~ 20
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 296高周波淬火(58HRC~)-----0 ~ 282 ~ 303 ~ 63 ~ 60 ~ 282 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 296高周波淬火(58HRC~)---3 ~ 6-0 ~ 282 ~ 303 ~ 6-0 ~ 282 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 296高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 6---0 ~ 282 ~ 30-3 ~ 60 ~ 282 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 296高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 6-3 ~ 6-0 ~ 282 ~ 30--0 ~ 282 ~ 30
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-----0 ~ 382 ~ 404 ~ 84 ~ 80 ~ 382 ~ 40
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---4 ~ 8-0 ~ 382 ~ 404 ~ 8-0 ~ 382 ~ 40
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 8---0 ~ 382 ~ 40-4 ~ 80 ~ 382 ~ 40
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 8-4 ~ 8-0 ~ 382 ~ 40--0 ~ 382 ~ 40
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-----0 ~ 482 ~ 505 ~ 105 ~ 100 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---5 ~ 10-0 ~ 482 ~ 505 ~ 10-0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)----100 ~ 482 ~ 505 ~ 10-0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 10---0 ~ 482 ~ 50-5 ~ 100 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 10-5 ~ 10-0 ~ 482 ~ 50--0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 10--100 ~ 482 ~ 50--0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--10--0 ~ 482 ~ 50-5 ~ 100 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--105 ~ 10-0 ~ 482 ~ 50--0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--10-100 ~ 482 ~ 50--0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-----0 ~ 482 ~ 505 ~ 105 ~ 100 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---5 ~ 10-0 ~ 482 ~ 505 ~ 10-0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)----100 ~ 482 ~ 505 ~ 10-0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 10---0 ~ 482 ~ 50-5 ~ 100 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 10-5 ~ 10-0 ~ 482 ~ 50--0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 10--100 ~ 482 ~ 50--0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--10--0 ~ 482 ~ 50-5 ~ 100 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--105 ~ 10-0 ~ 482 ~ 50--0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--10-100 ~ 482 ~ 50--0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-----0 ~ 842 ~ 845 ~ 125 ~ 120 ~ 842 ~ 84
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---5 ~ 15-0 ~ 842 ~ 845 ~ 12-0 ~ 842 ~ 84
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)----10 ~ 120 ~ 842 ~ 845 ~ 12-0 ~ 842 ~ 84
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 15---0 ~ 842 ~ 84-5 ~ 120 ~ 842 ~ 84
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 15-5 ~ 15-0 ~ 842 ~ 84--0 ~ 842 ~ 84
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 15--10 ~ 120 ~ 842 ~ 84--0 ~ 842 ~ 84
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--10 ~ 12--0 ~ 842 ~ 84-5 ~ 120 ~ 842 ~ 84
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--10 ~ 125 ~ 15-0 ~ 842 ~ 84--0 ~ 842 ~ 84
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--10 ~ 12-10 ~ 120 ~ 842 ~ 84--0 ~ 842 ~ 84
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-----0 ~ 582 ~ 605 ~ 125 ~ 120 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---5 ~ 12-0 ~ 582 ~ 605 ~ 12-0 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)----10 ~ 140 ~ 582 ~ 605 ~ 12-0 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 12---0 ~ 582 ~ 60-5 ~ 120 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 12-5 ~ 12-0 ~ 582 ~ 60--0 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 12--10 ~ 140 ~ 582 ~ 60--0 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--10 ~ 14--0 ~ 582 ~ 60-5 ~ 120 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--10 ~ 145 ~ 12-0 ~ 582 ~ 60--0 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--10 ~ 14-10 ~ 140 ~ 582 ~ 60--0 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-----0 ~ 782 ~ 805 ~ 165 ~ 160 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)---5 ~ 15-0 ~ 782 ~ 805 ~ 16-0 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)----10 ~ 140 ~ 782 ~ 805 ~ 16-0 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 15---0 ~ 782 ~ 80-5 ~ 160 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 15-5 ~ 15-0 ~ 782 ~ 80--0 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 15--10 ~ 140 ~ 782 ~ 80--0 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--10 ~ 14--0 ~ 782 ~ 80-5 ~ 160 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)--10 ~ 145 ~ 15-0 ~ 782 ~ 80--0 ~ 782 ~ 80

Loading...

規格概要

軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)可能會因加工時的退火處理而導致硬度降低。 P.142
L尺寸公差・真圓度・真直度・直角度・同軸度・硬度變化 P.141
鍍低溫黑色鉻的特長請參照 P.156

使用範例

基本資訊

基本形狀 直柱 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 外螺牙
軸端部直角度 直角度(0.03) 熱處理 高周波淬火 軸嵌合公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767