(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

精密導桿 一端外螺牙・一端內螺牙/一端外螺牙・一端內螺牙附扳手槽

精密導桿 一端外螺牙・一端內螺牙/一端外螺牙・一端內螺牙附扳手槽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 精密導桿 一端外螺牙・一端內螺牙/一端外螺牙・一端內螺牙附扳手槽
  • 精密導桿 一端外螺牙・一端內螺牙/一端外螺牙・一端內螺牙附扳手槽

【特長】直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )一端外螺牙・ 一端內螺牙 / 一端外螺牙・一端內螺牙附扳手槽型。軸端直角精密度高(⊥0.03)、適用於需要高精密度之零件組合。
High Precision Linear Shafts - One End Threaded One End Tapped / One End Threaded One End Tapped with Wrench Flats

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

精密導桿 一端外螺牙・一端內螺牙/一端外螺牙・一端內螺牙附扳手槽:關聯圖像
 
TypeD公差材質硬度表面處理
無扳手槽附扳手槽
VFBDVFAZg6相當於SUJ2高周波淬火
有效硬化層深度P.142
相當於SUJ2 58HRC〜
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜
VSFBDVSFAZSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
VPFBDVPFAZ相當於SUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上〜
VPSFBDVPSFAZSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
VRBDVRAZ相當於SUJ2鍍低溫黑色鉻

規格表

型式LFBPNSC
VFAZ16
VFBD12

200
277

F20
F20

B12
B12

P10
P8

N8
N5

SC10
D公差
Dg6
5−0.004
−0.012
6
8−0.005
−0.014
10
12−0.006
−0.017
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
25
30

型式指定單位1mmP(粗螺紋)
選擇
N(粗螺紋)
選擇
扳手槽尺寸(Y)
Max.
C
TypeDLFBSCW1
(無扳手槽)
(D5〜30)

VFBD
VSFBD

VPFBD
VPSFBD

VRBD
(附扳手槽)
(D6〜30)

VFAZ
VSFAZ

VPFAZ
VPSFAZ

VRAZ
525〜2962≦F≦P×5
(P≦6時)
B≦F−2

(P=8・10時)
B≦F-3

(P≧12時)
B≦F-5

(無螺牙時)
B=0
B≧Pitch×3
32.633000.2以下
625〜296343SC=指定單位1mm

SC+ℓ1≦L
SC≧0

扳手槽詳情
 P.142
58300
825〜29634563457300
1025〜345456834568350
1225〜3455681045681010350
1325〜34556810456811350
1525〜345568101245681013350
1625〜345568101245681014350
1825〜3455681012164568101216350
2025〜445681012164568101217450
2525〜445810121620456810121622450
3025〜4458101216202468101216202715450

粗螺牙尺寸
MPitch
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
全長L必須符合N×3≦L。D=P時,請以F=B指定B尺寸。但因優先製作L尺寸・F尺寸,所以製品的B尺寸為F−(Pitch×2)。
軸端面附中心孔。

追加工

精密導桿 一端外螺牙・一端內螺牙/一端外螺牙・一端內螺牙附扳手槽:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
VFAZ6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-P[3,​4]-N3-SC[0-288/1]
VFAZ6-[25-296/1]-F[2-20/1]-B[2-18/1]-PMC[3,​4]-N3-SC[0-288/1]
VFAZ8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-P[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5]-SC[0-288/1]
VFAZ8-[25-296/1]-F[2-30/1]-B[2-28/1]-PMC[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5]-SC[0-288/1]
VFAZ10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-P[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]-SC[0-337/1]
VFAZ10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-P[4,​5,​6,​8]-ND6-SC[0-337/1]
VFAZ10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMC[4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]-SC[0-337/1]
VFAZ10-[25-345/1]-F[2-40/1]-B[2-38/1]-PMC[4,​5,​6,​8]-ND6-SC[0-337/1]
VFAZ12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-335/1]
VFAZ12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]-ND[6,​8]-SC[0-335/1]
VFAZ12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]-NSC8-SC[0-335/1]
VFAZ12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-335/1]
VFAZ12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-ND[6,​8]-SC[0-335/1]
VFAZ12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-NSC8-SC[0-335/1]
VFAZ12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-335/1]
VFAZ12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-ND[6,​8]-SC[0-335/1]
VFAZ12-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-NSC8-SC[0-335/1]
VFAZ13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-335/1]
VFAZ13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]-ND[6,​8]-SC[0-335/1]
VFAZ13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-P[5,​6,​8,​10]-NSC8-SC[0-335/1]
VFAZ13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-335/1]
VFAZ13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-ND[6,​8]-SC[0-335/1]
VFAZ13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMC[5,​6,​8,​10]-NSC8-SC[0-335/1]
VFAZ13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-335/1]
VFAZ13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-ND[6,​8]-SC[0-335/1]
VFAZ13-[25-345/1]-F[2-50/1]-B[2-48/1]-PMS10-NSC8-SC[0-335/1]
VFAZ15-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ15-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ15-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ15-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ15-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ15-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ15-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ15-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12]-ND[6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ15-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12]-NSC[8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-P[5,​6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-ND[6,​8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ16-[25-345/1]-F[2-60/1]-B[2-58/1]-PMS[10,​12,​14]-NSC[8,​10]-SC[0-335/1]
VFAZ18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-335/1]
VFAZ18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-335/1]
VFAZ18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12]-SC[0-335/1]
VFAZ18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-335/1]
VFAZ18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-335/1]
VFAZ18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[5,​6,​8,​10,​12,​15]-NSC[8,​10,​12]-SC[0-335/1]
VFAZ18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-335/1]
VFAZ18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,​12,​14]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-335/1]
VFAZ18-[25-345/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,​12,​14]-NSC[8,​10,​12]-SC[0-335/1]
VFAZ20-[25-445/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-435/1]
VFAZ20-[25-445/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-435/1]
VFAZ20-[25-445/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-P[6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12,​14]-SC[0-435/1]
VFAZ20-[25-445/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-435/1]
VFAZ20-[25-445/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-ND[6,​8,​10,​12]-SC[0-435/1]
VFAZ20-[25-445/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMC[6,​8,​10,​12,​15,​17]-NSC[8,​10,​12,​14]-SC[0-435/1]
VFAZ20-[25-445/1]-F[2-80/1]-B[2-78/1]-PMS[10,​12,​14]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-435/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
硬度 1處追加板手槽 [SC]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×2) [N]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×3) [ND]
(mm)
外螺牙(粗螺紋) [P]
(mm)
外螺牙變更為細螺紋 [PMC]
(mm)
外螺牙變更為細螺紋 [PMS]
(mm)
將內螺牙N變更為細螺紋 [NSC]
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ2625 ~ 296高周波淬火(58HRC~)0 ~ 2883-3 ~ 4---0 ~ 182 ~ 20
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ2625 ~ 296高周波淬火(58HRC~)0 ~ 2883--3 ~ 4--0 ~ 182 ~ 20
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 296高周波淬火(58HRC~)0 ~ 2883 ~ 5-3 ~ 6---0 ~ 282 ~ 30
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 296高周波淬火(58HRC~)0 ~ 2883 ~ 5--3 ~ 6--0 ~ 282 ~ 30
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3373 ~ 6-4 ~ 8---0 ~ 382 ~ 40
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 337-64 ~ 8---0 ~ 382 ~ 40
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3373 ~ 6--4 ~ 8--0 ~ 382 ~ 40
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 337-6-4 ~ 8--0 ~ 382 ~ 40
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 8-5 ~ 10---0 ~ 482 ~ 50
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-6 ~ 85 ~ 10---0 ~ 482 ~ 50
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335--5 ~ 10--80 ~ 482 ~ 50
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 8--5 ~ 10--0 ~ 482 ~ 50
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-6 ~ 8-5 ~ 10--0 ~ 482 ~ 50
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335---5 ~ 10-80 ~ 482 ~ 50
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 8---10-0 ~ 482 ~ 50
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-6 ~ 8--10-0 ~ 482 ~ 50
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335----1080 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 8-5 ~ 10---0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-6 ~ 85 ~ 10---0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335--5 ~ 10--80 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 8--5 ~ 10--0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-6 ~ 8-5 ~ 10--0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335---5 ~ 10-80 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 8---10-0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-6 ~ 8--10-0 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335----1080 ~ 482 ~ 50
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 10-5 ~ 12---0 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-6 ~ 105 ~ 12---0 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335--5 ~ 12--8 ~ 100 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 10--5 ~ 12--0 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-6 ~ 10-5 ~ 12--0 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335---5 ~ 12-8 ~ 100 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 10---10 ~ 12-0 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-6 ~ 10--10 ~ 12-0 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335----10 ~ 128 ~ 100 ~ 582 ~ 60
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 10-5 ~ 12---0 ~ 582 ~ 60
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-6 ~ 105 ~ 12---0 ~ 582 ~ 60
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335--5 ~ 12--8 ~ 100 ~ 582 ~ 60
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 10--5 ~ 12--0 ~ 582 ~ 60
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-6 ~ 10-5 ~ 12--0 ~ 582 ~ 60
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335---5 ~ 12-8 ~ 100 ~ 582 ~ 60
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 10---10 ~ 14-0 ~ 582 ~ 60
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-6 ~ 10--10 ~ 14-0 ~ 582 ~ 60
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335----10 ~ 148 ~ 100 ~ 582 ~ 60
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 12-5 ~ 16---0 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-6 ~ 125 ~ 16---0 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335--5 ~ 16--8 ~ 120 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 12--5 ~ 15--0 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-6 ~ 12-5 ~ 15--0 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335---5 ~ 15-8 ~ 120 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3354 ~ 12---10 ~ 14-0 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335-6 ~ 12--10 ~ 14-0 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 345高周波淬火(58HRC~)0 ~ 335----10 ~ 148 ~ 120 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)0 ~ 4354 ~ 12-6 ~ 16---0 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)0 ~ 435-6 ~ 126 ~ 16---0 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)0 ~ 435--6 ~ 16--8 ~ 140 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)0 ~ 4354 ~ 12--6 ~ 17--0 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)0 ~ 435-6 ~ 12-6 ~ 17--0 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)0 ~ 435---6 ~ 17-8 ~ 140 ~ 782 ~ 80
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 445高周波淬火(58HRC~)0 ~ 4354 ~ 12---10 ~ 14-0 ~ 782 ~ 80

Loading...

規格概要

軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)可能會因加工時的退火處理而導致硬度降低。 P.142
L尺寸公差・真圓度・真直度・直角度・同軸度・硬度變化  P.141
鍍低溫黑色鉻的特長請參照  P.156

使用範例

精密導桿 一端外螺牙・一端內螺牙/一端外螺牙・一端內螺牙附扳手槽:關聯圖像

基本資訊

基本形狀 直柱 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
軸端部直角度 直角度(0.03) 熱處理 高周波淬火 軸嵌合公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767