(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

精密導桿 一端軸頸・兩端內螺牙/一端軸頸・兩端內螺牙附扳手槽

精密導桿 一端軸頸・兩端內螺牙/一端軸頸・兩端內螺牙附扳手槽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 精密導桿 一端軸頸・兩端內螺牙/一端軸頸・兩端內螺牙附扳手槽
  • 精密導桿 一端軸頸・兩端內螺牙/一端軸頸・兩端內螺牙附扳手槽

【特長】直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 ) 兩端內螺牙 / 一端軸頸・兩端內螺牙附扳手槽型。軸端直角精密度高(⊥0.03)、適用於需要高精密度之零件組合。
High Precision Linear Shafts - Both Ends Stepped and Tapped / Both Ends Stepped and Tapped with Wrench Flats

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

精密導桿 一端軸頸・兩端內螺牙/一端軸頸・兩端內螺牙附扳手槽:關聯圖像
 
TypeD公差材質硬度表面處理
無扳手槽附扳手槽
VFAAVFPAg6相當於SUJ2高周波淬火
有效硬化層深度P.142
相當於SUJ2 58HRC〜
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜
VSFAAVSFPASUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
VPFAAVPFPA相當於SUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上
VPSFAAVPSFPASUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
VRAAVRPA相當於SUJ2鍍低溫黑色鉻
VSRAAVSRPASUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)

規格表

型式LFPMNSC
VFAA20
VFPA20

100
100

F20
F20

P10
P10

M8
M8

N8
N8


SC20
型式指定單位1mmM(粗螺紋)
選擇
N(粗螺紋)
選擇
扳手槽尺寸(Y)
Max.
C
TypeDLF・TPSCW1
(無扳手槽)

VFAA
VSFAA
VPFAA
VPSFAA
VRAA
VSRAA
(附扳手槽)

VFPA
VSFPA
VPFPA
VPSFPA
VRPA
VSRPA
825〜2982≦F≦P×463         345       SC=指定單位1mm

SC+1≦L
SC≧0

扳手槽詳情
P.142
783000.5
以下
1025〜3486〜 8345       3456      8350
1225〜3486〜103456       4568     1010350
1325〜3486〜1134568      4568     11350
1525〜3486〜133456810     456810    13350
1625〜3486〜143456810     456810    14350
1825〜3488〜16 45681012    45681012   16350
2025〜4488〜17 45681012    45681012   174501.0
以下
2525〜4488〜22 4568101216   4568101216  22450
3025〜4489〜27  5681012162024   6810121620242715450
P尺寸必須符合M+3≦P。 (Y)尺寸必須符合M×2+N×2≦(Y)。(M×2.5+4)×2≧(Y)會貫穿攻牙下孔以及較小的攻牙的有效長度會變短。
D公差
Dg6
8−0.005
−0.014
10
12−0.006
−0.017
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
25
30

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
VFAA8-[25-298/1]-F[2-24/1]-P6-M3-N[3,​4,​5]
VFAA10-[25-348/1]-F[2-48/1]-P[6,​7,​8]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5,​6]
VFAA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[4,​5,​6,​8]
VFAA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-ND6
VFAA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-NSC8
VFAA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-N[4,​5,​6,​8]
VFAA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-ND6
VFAA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-NSC8
VFAA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
VFAA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-ND[6,​8]
VFAA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-NSC8
VFAA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
VFAA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-ND[6,​8]
VFAA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-NSC8
VFAA15-[25-348/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VFAA15-[25-348/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
VFAA15-[25-348/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10]
VFAA15-[25-348/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VFAA15-[25-348/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
VFAA15-[25-348/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-NSC[8,​10]
VFAA16-[25-348/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VFAA16-[25-348/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
VFAA16-[25-348/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-NSC[8,​10]
VFAA16-[25-348/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
VFAA16-[25-348/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-ND[6,​8,​10]
VFAA16-[25-348/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-NSC[8,​10]
VFAA18-[25-348/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
VFAA18-[25-348/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
VFAA18-[25-348/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12]
VFAA18-[25-348/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
VFAA18-[25-348/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
VFAA18-[25-348/1]-F[2-64/1]-P[8-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12]
VFAA20-[25-448/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
VFAA20-[25-448/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
VFAA20-[25-448/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12,​14]
VFAA20-[25-448/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
VFAA20-[25-448/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-ND[6,​8,​10,​12]
VFAA20-[25-448/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-NSC[8,​10,​12,​14]
VFAA25-[25-448/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
VFAA25-[25-448/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12,​16]
VFAA25-[25-448/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
VFAA25-[25-448/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
VFAA25-[25-448/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10,​12,​16]
VFAA25-[25-448/1]-F[2-88/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
VFAA30-[25-448/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
VFAA30-[25-448/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
VFAA30-[25-448/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
VFAA30-[25-448/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
VFAA30-[25-448/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20]
VFAA30-[25-448/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-NSC[8,​10,​12,​14,​18]
VFPA8-[25-298/1]-F[2-24/1]-P6-M3-N[3,​4,​5]-SC[0-290/1]
VFPA10-[25-348/1]-F[2-48/1]-P[6,​7,​8]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5,​6]-SC[0-340/1]
VFPA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-338/1]
VFPA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-ND6-SC[0-338/1]
VFPA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-338/1]
VFPA12-[25-348/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-ND6-SC[0-338/1]
VFPA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-338/1]
VFPA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-ND[6,​8]-SC[0-338/1]
VFPA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-NSC8-SC[0-338/1]
VFPA13-[25-348/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-N[4,​5,​6,​8]-SC[0-338/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
硬度 1處追加板手槽 [SC]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×2) [M]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×2) [N]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×3) [MD]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×3) [ND]
(mm)
將內螺牙N變更為細螺紋 [NSC]
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 298高周波淬火(58HRC~)-33 ~ 5---2 ~ 246
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 53 ~ 6---2 ~ 486 ~ 8
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 64 ~ 8---2 ~ 406 ~ 10
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 6--6-2 ~ 406 ~ 10
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 6---82 ~ 406 ~ 10
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 348高周波淬火(58HRC~)--4 ~ 86--2 ~ 406 ~ 10
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 348高周波淬火(58HRC~)---66-2 ~ 406 ~ 10
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 348高周波淬火(58HRC~)---6-82 ~ 406 ~ 10
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 84 ~ 8---2 ~ 446 ~ 11
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 8--6 ~ 8-2 ~ 446 ~ 11
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 8---82 ~ 446 ~ 11
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 348高周波淬火(58HRC~)--4 ~ 86 ~ 8--2 ~ 446 ~ 11
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 348高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 86 ~ 8-2 ~ 446 ~ 11
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 348高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 8-82 ~ 446 ~ 11
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 104 ~ 10---2 ~ 526 ~ 13
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 10--6 ~ 10-2 ~ 526 ~ 13
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 10---8 ~ 102 ~ 526 ~ 13
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 348高周波淬火(58HRC~)--4 ~ 106 ~ 10--2 ~ 526 ~ 13
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 348高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 106 ~ 10-2 ~ 526 ~ 13
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21525 ~ 348高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 10-8 ~ 102 ~ 526 ~ 13
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 104 ~ 10---2 ~ 566 ~ 14
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 10--6 ~ 10-2 ~ 566 ~ 14
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-3 ~ 10---8 ~ 102 ~ 566 ~ 14
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 348高周波淬火(58HRC~)--4 ~ 106 ~ 10--2 ~ 566 ~ 14
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 348高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 106 ~ 10-2 ~ 566 ~ 14
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ21625 ~ 348高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 10-8 ~ 102 ~ 566 ~ 14
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 124 ~ 12---2 ~ 648 ~ 16
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 12--6 ~ 12-2 ~ 648 ~ 16
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 348高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 12---8 ~ 122 ~ 648 ~ 16
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 348高周波淬火(58HRC~)--4 ~ 126 ~ 12--2 ~ 648 ~ 16
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 348高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 126 ~ 12-2 ~ 648 ~ 16
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21825 ~ 348高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 12-8 ~ 122 ~ 648 ~ 16
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 448高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 124 ~ 12---2 ~ 688 ~ 17
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 448高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 12--6 ~ 12-2 ~ 688 ~ 17
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 448高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 12---8 ~ 142 ~ 688 ~ 17
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 448高周波淬火(58HRC~)--4 ~ 126 ~ 12--2 ~ 688 ~ 17
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 448高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 126 ~ 12-2 ~ 688 ~ 17
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ22025 ~ 448高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 12-8 ~ 142 ~ 688 ~ 17
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 448高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 164 ~ 16---2 ~ 888 ~ 22
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 448高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 16--6 ~ 16-2 ~ 888 ~ 22
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 448高周波淬火(58HRC~)-4 ~ 16---8 ~ 182 ~ 888 ~ 22
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 448高周波淬火(58HRC~)--4 ~ 166 ~ 16--2 ~ 888 ~ 22
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 448高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 166 ~ 16-2 ~ 888 ~ 22
7天~ 10[鐵] 相當於SUJ22525 ~ 448高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 16-8 ~ 182 ~ 888 ~ 22
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ23025 ~ 448高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 246 ~ 20---2 ~ 1089 ~ 27
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ23025 ~ 448高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 24--6 ~ 20-2 ~ 1089 ~ 27
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ23025 ~ 448高周波淬火(58HRC~)-5 ~ 24---8 ~ 182 ~ 1089 ~ 27
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ23025 ~ 448高周波淬火(58HRC~)--6 ~ 206 ~ 20--2 ~ 1089 ~ 27
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ23025 ~ 448高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 206 ~ 20-2 ~ 1089 ~ 27
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ23025 ~ 448高周波淬火(58HRC~)---6 ~ 20-8 ~ 182 ~ 1089 ~ 27
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ2825 ~ 298高周波淬火(58HRC~)0 ~ 29033 ~ 5---2 ~ 246
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21025 ~ 348高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3403 ~ 53 ~ 6---2 ~ 486 ~ 8
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 348高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3383 ~ 64 ~ 8---2 ~ 406 ~ 10
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 348高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3383 ~ 6--6-2 ~ 406 ~ 10
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 348高周波淬火(58HRC~)0 ~ 338-4 ~ 86--2 ~ 406 ~ 10
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21225 ~ 348高周波淬火(58HRC~)0 ~ 338--66-2 ~ 406 ~ 10
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 348高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3383 ~ 84 ~ 8---2 ~ 446 ~ 11
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 348高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3383 ~ 8--6 ~ 8-2 ~ 446 ~ 11
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 348高周波淬火(58HRC~)0 ~ 3383 ~ 8---82 ~ 446 ~ 11
8天~ 10[鐵] 相當於SUJ21325 ~ 348高周波淬火(58HRC~)0 ~ 338-4 ~ 86 ~ 8--2 ~ 446 ~ 11

Loading...

規格概要

軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)扳手槽加工・軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)可能會因加工時退火處理而導致硬度降低。  P.142
全長硬度保證導桿  P.155
L尺寸公差・真圓度・真直度・直角度・同軸度・硬度變化  P.141
鍍低溫黑色鉻的特長請參照 P.156

使用範例

精密導桿 一端軸頸・兩端內螺牙/一端軸頸・兩端內螺牙附扳手槽:關聯圖像

基本資訊

基本形狀 一端軸頸 軸端形狀(左) 內螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
軸端部直角度 直角度(0.03) 熱處理 高周波淬火 軸嵌合公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767