(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

檢查治具用安裝塊 樹脂板用夾鉗安裝塊

檢查治具用安裝塊 樹脂板用夾鉗安裝塊

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 S45C

規格表

型式PWRS
KJRSB
KJRSBR

P10.0
P10.0


W6.00


R2.0

S2.00
S1.65
型式圓孔・四角孔共通僅限四角孔S
指定單位0.05mm
NT$基準單價
Type孔形狀P
指定單位0.05mm
W
指定單位0.05mm
R
指定單位0.05mm
KJRSBKJRSBR
KJRS(圓孔)
B

(四角孔)
BR
3.00~22.00P≧W
(W≧3.00)
0.2≦R≦W/20.5~5.00S+37.5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
KJRSB-P[3-22/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRSBR-P[3-22/0.05]-W[3-22/0.05]-R[0.2-11/0.1]-S[0.5-5/0.05]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS孔形狀 W
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
8天~ 10-3 ~ 22-0.5 ~ 5
8天~ 10四角孔3 ~ 223 ~ 220.2 ~ 110.5 ~ 5

Loading...

  1. 1

使用範例

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767