(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

治具用定位銷 高度承接銷 止迴螺絲型

治具用定位銷 高度承接銷 止迴螺絲型

可進行高度方向和水平方向的工件定位。
Locating Pins for Fixtures Height Adjusting Pins - Set Screw

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質硬度
形狀
HUPTA圓形SCM435淬火硬度
35〜40HRC
HUPTD鑽石形
THUPTA圓形SCM415浸碳淬火硬度
55HRC~(深度0.7〜0.8)
螺牙部防浸處理
THUPTD鑽石形

規格表

型式P
指定
單位0.1mm
B
指定
單位1mm
T
指定
單位0.1mm
H
指定
單位1mm
A
選擇
E
(A形狀)
單位1mm
L1ℓ1dR適用
止迴
螺絲

W
NT$基準單價
Type前端形狀Dh7HUPTAHUPTDTHUPTATHUPTD
淬火
(圓形)
HUPTA

(鑽石形)
HUPTD

浸碳
(圓形)
THUPTA

(鑽石形)
THUPTD
A
(錐形)

B
(錐形R)
6 0
−0.012
3.0~7.02~50
(B≦P×4)
5.0~20.0 9~20 30

 60

 90

120
1~15 8 8 41M51~2
 7.1~12.0 9~20 8 8 43M53
8 0
−0.015
3.0~9.011~20 8 8 51.5M51~2
 9.1~16.011~20 8 8 54M53.5
10 4.5~12.013~2510 8 72M61~3
12.1~20.013~2510 8 74M64
10T 4.5~12.013~25 5 8 72M61~3
12.1~20.013~25 5 8 75M65
12 0
−0.018
 9.0~14.015~301210 93M84
14.1~25.015~301210 96M86
1613.0~18.019~351210134M85
18.1~32.019~351210138M88
W尺寸 D6・D8:P>5.0時W=2 D10・D10T:P<5.0時W=1 P>7.0時W=3 L尺寸( )僅適用於圓形  P+2≦H≦P×5

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HUPTAA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPTAA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPTAA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPTAA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPTAA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPTAA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPTAB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTAB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTAB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTAB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTAB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTAB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTDA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPTDA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPTDA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPTDA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPTDA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPTDA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPTDB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTDB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTDB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTDB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTDB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTDB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPTAA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPTAA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPTAA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPTAA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPTAA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPTAA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPTAB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPTAB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPTAB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPTAB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPTAB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPTAB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPTDA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPTDA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPTDA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPTDA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPTDA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPTDA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPTDB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPTDB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPTDB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPTDB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPTDB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPTDB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 導入側前端型 材質 安裝側外徑 D
(φ)
熱處理 導入側外徑 P
(φ)
外徑H尺寸
(mm)
定位部長度 B
(mm)
A
(°)
E
(mm)
T
(mm)
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10錐形(A形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10前端R(B形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 1201 ~ 155 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 129 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1611 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火4.5 ~ 2013 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 2515 ~ 302 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20
8天~ 10鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 3219 ~ 352 ~ 5030 ~ 120-5 ~ 20

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

基本形狀 高度承接銷 安裝側形狀 全周溝槽(止迴螺絲) 同軸度 一般級 φ0.03
導入側公差 一般級 0/-0.05 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767