(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

治具用定位銷 一般級止迴螺絲部短型 附頭緣型

治具用定位銷 一般級止迴螺絲部短型 附頭緣型

【用途】一般級止迴螺絲部短型治具用定位銷。【特色】因止迴部份短,故可用於薄型定位器。

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質硬度
全周溝槽形狀
ELASA圓形SCM435淬火硬度
35〜40HRC
ELASD鑽石形
TELASA圓形SCM415浸碳淬火硬度
55HRC〜(深度0.7〜0.8)
TELASD鑽石形

Type材質硬度表面處理
全周溝槽形狀
R-LASA圓形SCM43535〜40HRC
(表面750HV〜)
鍍硬鉻
R-LASD鑽石形
D-LASA圓形相當於SKD1155HRC〜
(表面3000HV)
Dicoat®處理
D-LASD鑽石形

規格表

型式PBL
TypeD
ELASA6P5.0B10L5
ELNSA8P12.0B15L8
型式P
指定
單位0.1mm
B
指定
單位1mm
L
指定
單位1mm
HRWNT$基準單價
TypeDh7ELASAELASDTELASATELASDD-LASAD-LASDR-LASAR-LASD
淬火
(圓形)
ELASA

(鑽石形)
ELASD
浸碳
(圓形)
TELASA

(鑽石形)
TELASD
鍍硬鉻
(圓形)
R-LASA

(鑽石形)
R-LASD
Dicoat
(圓形)
D-LASA

(鑽石形)
D-LASD
6 0
−0.012
3.0〜7.02〜30
(B≦P×4)
5〜10911〜2
8 0
−0.015
3.0〜9.0111.51〜2
104.5〜12.01321〜3
12 0
−0.018
9.0〜13.01534
1613.0〜16.01945
W尺寸 D6・D8:P>5.0時W=2 D10:P<5.0時W=1・5.0≦P≦7.0時W=2・P>7.0時W=3 Dicoat處理品B尺寸須指定為5mm〜。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
D-LASA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASD6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASD8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASD10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASD12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
D-LASD16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]
ELASA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
ELASA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
ELASA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
ELASA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
ELASA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
ELASD6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
ELASD8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
ELASD10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
ELASD12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
ELASD16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASD6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASD8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASD10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASD12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
R-LASD16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASD6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASD8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASD10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASD12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
TELASD16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 材質 安裝側外徑 D
(φ)
熱處理 同軸度 導入側外徑 P
(φ)
定位部長度 B
(mm)
表面處理 L
(mm)
6天~ 10[鋼] 相當於SKD116滴水淬火一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理)3 ~ 85 ~ 30Dicoat處理5 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKD118滴水淬火一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理)3 ~ 105 ~ 30Dicoat處理5 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKD1110滴水淬火一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理)4.5 ~ 125 ~ 30Dicoat處理5 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKD1112滴水淬火一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理)9 ~ 145 ~ 30Dicoat處理5 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKD1116滴水淬火一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理)13 ~ 185 ~ 30Dicoat處理5 ~ 10
6天~ 10鑽石形[鋼] 相當於SKD116滴水淬火一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理)3 ~ 85 ~ 30Dicoat處理5 ~ 10
6天~ 10鑽石形[鋼] 相當於SKD118滴水淬火一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理)3 ~ 105 ~ 30Dicoat處理5 ~ 10
6天~ 10鑽石形[鋼] 相當於SKD1110滴水淬火一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理)4.5 ~ 125 ~ 30Dicoat處理5 ~ 10
6天~ 10鑽石形[鋼] 相當於SKD1112滴水淬火一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理)9 ~ 145 ~ 30Dicoat處理5 ~ 10
6天~ 10鑽石形[鋼] 相當於SKD1116滴水淬火一般級 φ0.05(Dicoat處理・TiCN處理)13 ~ 185 ~ 30Dicoat處理5 ~ 10
5天~ 10[鋼] SCM4356滴水淬火一般級 φ0.033 ~ 82 ~ 305 ~ 10
5天~ 10[鋼] SCM4358滴水淬火一般級 φ0.033 ~ 102 ~ 305 ~ 10
5天~ 10[鋼] SCM43510滴水淬火一般級 φ0.034.5 ~ 122 ~ 305 ~ 10
5天~ 10[鋼] SCM43512滴水淬火一般級 φ0.039 ~ 142 ~ 305 ~ 10
5天~ 10[鋼] SCM43516滴水淬火一般級 φ0.0313 ~ 182 ~ 305 ~ 10
5天~ 10鑽石形[鋼] SCM4356滴水淬火一般級 φ0.033 ~ 82 ~ 305 ~ 10
5天~ 10鑽石形[鋼] SCM4358滴水淬火一般級 φ0.033 ~ 102 ~ 305 ~ 10
5天~ 10鑽石形[鋼] SCM43510滴水淬火一般級 φ0.034.5 ~ 122 ~ 305 ~ 10
5天~ 10鑽石形[鋼] SCM43512滴水淬火一般級 φ0.039 ~ 142 ~ 305 ~ 10
5天~ 10鑽石形[鋼] SCM43516滴水淬火一般級 φ0.0313 ~ 182 ~ 305 ~ 10
6天~ 10[鋼] SCM4356滴水淬火一般級 φ0.033 ~ 82 ~ 30鍍硬鉻5 ~ 10
6天~ 10[鋼] SCM4358滴水淬火一般級 φ0.033 ~ 102 ~ 30鍍硬鉻5 ~ 10
6天~ 10[鋼] SCM43510滴水淬火一般級 φ0.034.5 ~ 122 ~ 30鍍硬鉻5 ~ 10
6天~ 10[鋼] SCM43512滴水淬火一般級 φ0.039 ~ 142 ~ 30鍍硬鉻5 ~ 10
6天~ 10[鋼] SCM43516滴水淬火一般級 φ0.0313 ~ 182 ~ 30鍍硬鉻5 ~ 10
6天~ 10鑽石形[鋼] SCM4356滴水淬火一般級 φ0.033 ~ 82 ~ 30鍍硬鉻5 ~ 10
6天~ 10鑽石形[鋼] SCM4358滴水淬火一般級 φ0.033 ~ 102 ~ 30鍍硬鉻5 ~ 10
6天~ 10鑽石形[鋼] SCM43510滴水淬火一般級 φ0.034.5 ~ 122 ~ 30鍍硬鉻5 ~ 10
6天~ 10鑽石形[鋼] SCM43512滴水淬火一般級 φ0.039 ~ 142 ~ 30鍍硬鉻5 ~ 10
6天~ 10鑽石形[鋼] SCM43516滴水淬火一般級 φ0.0313 ~ 182 ~ 30鍍硬鉻5 ~ 10
8天~ 10[鋼] SCM4156浸碳淬火一般級 φ0.033 ~ 82 ~ 305 ~ 10
8天~ 10[鋼] SCM4158浸碳淬火一般級 φ0.033 ~ 102 ~ 305 ~ 10
8天~ 10[鋼] SCM41510浸碳淬火一般級 φ0.034.5 ~ 122 ~ 305 ~ 10
8天~ 10[鋼] SCM41512浸碳淬火一般級 φ0.039 ~ 142 ~ 305 ~ 10
8天~ 10[鋼] SCM41516浸碳淬火一般級 φ0.0313 ~ 182 ~ 305 ~ 10
8天~ 10鑽石形[鋼] SCM4156浸碳淬火一般級 φ0.033 ~ 82 ~ 305 ~ 10
8天~ 10鑽石形[鋼] SCM4158浸碳淬火一般級 φ0.033 ~ 102 ~ 305 ~ 10
8天~ 10鑽石形[鋼] SCM41510浸碳淬火一般級 φ0.034.5 ~ 122 ~ 305 ~ 10
8天~ 10鑽石形[鋼] SCM41512浸碳淬火一般級 φ0.039 ~ 142 ~ 305 ~ 10
8天~ 10鑽石形[鋼] SCM41516浸碳淬火一般級 φ0.0313 ~ 182 ~ 305 ~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 治具銷 附頭緣 導入側前端型 前端R(B形狀) 安裝側形狀 全周溝槽(止迴螺絲)
導入側公差 一般級 0/-0.05

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767