(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

免鍵高扭矩時規皮帶輪 S5M型 -免鍵軸襯 標準型組裝(附中心定位機能)-

免鍵高扭矩時規皮帶輪 S5M型 -免鍵軸襯 標準型組裝(附中心定位機能)-

有安裝「標準型免鍵軸襯」的時規皮帶輪,附校準中心機能。
Keyless High Torque Timing Pulleys - S5M - MechaLock Standard Type Incorporated (with Centering Function)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type型式 材質*1 表面處理
皮帶寬度10mm
A:11 W:16
皮帶寬度15mm
A:17 W:22 
Y:14
皮帶寬度25mm
A:27 W:32
Y:14(22・23.5)
皮帶輪法蘭免鍵軸襯皮帶輪法蘭免鍵軸襯
S5M100S5M150S5M250
HHAA2000系列
鋁合金
鋁合金2000系列
鋁合金
白色陽極處理
HHTA超超杜拉
鋁系
鋁合金
鋁合金相當於
S45C
白色陽極處理
HHTK硬質陽極處理*2
HHTN鍍無電解鎳
HHTT相當於
S45C
SPCC相當於
S45C
HHTM染黑處理
HHTP鍍無電解鎳
*1 材質・附屬品有時可能變更為同等材質。
*2 硬質陽極處理為皮膜硬度300HV〜

規格表

型式皮帶輪形狀軸孔徑
HHTA60S5M250F30
型式皮帶輪
形狀
dH7範圍 (・)選擇 (~)指定單位1mm
Type齒數種類・
寬度No.
HHAAHHTA・HHTK・HHTN・HHTT・HHTM・HHTP
EFEF
S5M100S5M150S5M100S5M150S5M250S5M150S5M250
HHAA
HHTA
HHTK
HHTN
HHTT
HHTM
HHTP
20S5M100
*A:11
*W:16

S5M150
*A:17
*W:22
*Y:14

S5M250
*A:27
*W:32
*Y:14
(d12~22:Y=22)
(d24~:Y=23.5)
E

F
6
228
248・1088888
25
268・108・108・108・108・108・108・10
28
3010・1210・121010101010
3210・12・14・1510・12・14・1510・12・1410・12・1410・12・141010・12・14
3410・12・14~1610・12・14~1610・12・1410・12・14~1610・12・14~161010・12・14~16
36
4010・12・14~1610・12・14~1610・12・1410・12・14~1910・12・14~191010・12・14~19
4412・1412・14~20・2212・14~20・2212・14~20・22
4812・1412・14~20・2212・14~20・22~2412・14~20・22~24
5012・1412・14~20・2212・14~20・22・24・
25・28
12・14~20・22・24・
25・28
6012・1412・14~20・2212・14~20・22・24・
25・28・30
12・14~20・22・24・
25・28・30
7212・1412・14~20・2212・14~20・22・24・
25・28・30・32・35
鋁免鍵軸襯性能請參照P.1466,S45C免鍵軸襯詳情請參照P.1525。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HHAA20S5M100-E-6
HHAA22S5M100-E-8
HHAA24S5M100-E-8
HHAA24S5M100-E-10
HHAA25S5M100-E-8
HHAA25S5M100-E-10
HHAA26S5M100-E-8
HHAA26S5M100-E-10
HHAA26S5M150-F-8
HHAA26S5M150-F-10
HHAA28S5M100-E-8
HHAA28S5M100-E-10
HHAA28S5M150-F-8
HHAA28S5M150-F-10
HHAA30S5M100-E-10
HHAA30S5M100-E-12
HHAA30S5M150-F-10
HHAA30S5M150-F-12
HHAA32S5M100-E-10
HHAA32S5M100-E-12
HHAA32S5M100-E-14
HHAA32S5M100-E-15
HHAA32S5M150-F-10
HHAA32S5M150-F-12
HHAA32S5M150-F-14
HHAA32S5M150-F-15
HHAA34S5M100-E-10
HHAA34S5M100-E-12
HHAA34S5M100-E-14
HHAA34S5M100-E-15
HHAA34S5M100-E-16
HHAA34S5M150-F-10
HHAA34S5M150-F-12
HHAA34S5M150-F-14
HHAA34S5M150-F-15
HHAA34S5M150-F-16
HHAA36S5M100-E-10
HHAA36S5M100-E-12
HHAA36S5M100-E-14
HHAA36S5M100-E-15
HHAA36S5M100-E-16
HHAA36S5M150-F-10
HHAA36S5M150-F-12
HHAA36S5M150-F-14
HHAA36S5M150-F-15
HHAA36S5M150-F-16
HHAA40S5M100-E-10
HHAA40S5M100-E-12
HHAA40S5M100-E-14
HHAA40S5M100-E-15
HHAA40S5M100-E-16
HHAA40S5M150-F-10
HHAA40S5M150-F-12
HHAA40S5M150-F-14
HHAA40S5M150-F-15
HHAA40S5M150-F-16
HHTA24S5M100-E-8
HHTA24S5M150-E-8
HHTA24S5M150-F-8
HHTA24S5M250-E-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
皮帶輪形狀 材質 表面處理 軸孔徑 d
(mm)
8天~ 101020E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理6
7天~ 101022E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
7天~ 101024E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101024E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101025E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
7天~ 101025E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101026E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101026E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101526F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101526F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101028E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101028E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101528F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101528F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101030E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101030E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101530F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101530F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101032E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101032E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101032E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理14
8天~ 101032E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
8天~ 101532F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101532F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
7天~ 101532F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理14
8天~ 101532F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
8天~ 101034E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101034E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101034E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理14
8天~ 101034E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
8天~ 101034E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理16
8天~ 101534F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101534F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101534F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理14
8天~ 101534F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
7天~ 101534F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理16
8天~ 101036E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101036E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101036E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理14
8天~ 101036E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
8天~ 101036E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理16
8天~ 101536F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101536F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101536F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理14
8天~ 101536F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
8天~ 101536F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理16
8天~ 101040E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101040E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101040E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理14
8天~ 101040E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
8天~ 101040E形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理16
8天~ 101540F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
8天~ 101540F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
8天~ 101540F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理14
8天~ 101540F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
8天~ 101540F形[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理16
7天~ 101024E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 101524E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理8
7天~ 101524F形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理8
8天~ 102524E形[鋁] 超超杜拉鋁系列鋁合金白色陽極處理8

Loading...

基本資訊

型式 免鍵皮帶輪 皮帶種類 S5M 時規皮帶輪/惰輪 皮帶輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767