(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

平面皮帶 附防止蛇行榫 包裝物輸送用/電子零件輸送用

平面皮帶 附防止蛇行榫 包裝物輸送用/電子零件輸送用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

能夠確保皮帶的直進性及抵抗來自側邊力量的安全性。包裝物輸送用,能執行無撞傷輸送。電子零件輸送用,為防靜電規格,適用於須避免產生靜電的電子零件輸送。
Flat Belts-Electronic Parts Transfer/With Meandering Prevention Crosspiece

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type顏色層數表面
形狀
材質摩擦係數
(對精軋鋼板之參考值)
厚度
mm
單位質量
kg/m2
容許張力
N/mm
最小
皮帶輪徑
φmm
連續使用
溫度
正面背面
FBLGDS1平面起毛皮革不織布聚酯帆布1.81.2425−5~60
FBLWDS1平面起毛皮革不織布聚酯帆布1.81.2425−5~60
FBLGDSN2平面起毛皮革不織布聚酯帆布21.5530−5~60
FBLWDSN2平面起毛皮革不織布聚酯帆布21.5530−5~60
DHBLTDS1平面導電性優力膠聚酯0.80.20.80.7415−30~80
DHBLGDSN2平面熱可塑性優力膠聚酯帆布0.60.21.41.5825(15)*1−30~80
耐油・耐藥品資料請參照P.1383・1384。
*1:( )內的數值是容許張力為5N/mm時的值。

規格表

型式周長L(m)
Type皮帶寬度(mm)
FBLGDS
DHBLTDS
350
350

4.23
4.23
型式周長L(m)NT$本體基準單價/mNT$無縫環圈加工費(本體基準單價+)
Type皮帶寬度W指定單位0.01mFBLGDS
FBLWDS
FBLGDSN
FBLWDSN
DHBLTDSDHBLGDSNFBLGDS
FBLWDS
FBLGDSN
FBLWDSN
DHBLTDSDHBLGDSN
指定單位10mm
FBLGDS*2

FBLWDS
*2

FBLGDSN
*2

FBLWDSN
*2

DHBLTDS

DHBLGDSN
50〜900.50〜20.00
(L≧W×4)
100〜190
200〜290
300〜400
410〜500
附防止蛇行榫無法使用刃形支承。
*2:FBLGDS、FBLWDS、FBLGDSN、FBWDSN的周長為0.70〜。
Type食品
衛生性
抗菌・
防黴性
防止邊緣綻線耐水・
耐濕熱性
防止
熱收縮
表面
清潔性
防止模塑收縮耐次氯酸鈉非附著性耐油性
FBLGDS
FBLWDS
FBLGDSN
FBLWDSN
DHBLTDS
DHBLGDSN
◎:極適用 ◯:適用 △:有可能會遭受侵蝕 −:不適用

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
DHBLGDSN50-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN60-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN70-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN80-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN90-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN100-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN110-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN120-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN130-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN140-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN150-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN160-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN170-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN180-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN190-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN200-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN210-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN220-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN230-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN240-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN250-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN260-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN270-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN280-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN290-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN300-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN310-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN320-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN330-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN340-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN350-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN360-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN370-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN380-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN390-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN400-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN410-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN420-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN430-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN440-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN450-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN460-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN470-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN480-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN490-[0.5-20/0.01]
DHBLGDSN500-[0.5-20/0.01]
DHBLTDS50-[0.5-20/0.01]
DHBLTDS60-[0.5-20/0.01]
DHBLTDS70-[0.5-20/0.01]
DHBLTDS80-[0.5-20/0.01]
DHBLTDS90-[0.5-20/0.01]
DHBLTDS100-[0.5-20/0.01]
DHBLTDS110-[0.5-20/0.01]
DHBLTDS120-[0.5-20/0.01]
DHBLTDS130-[0.5-20/0.01]
DHBLTDS140-[0.5-20/0.01]
DHBLTDS150-[0.5-20/0.01]
DHBLTDS160-[0.5-20/0.01]
DHBLTDS170-[0.5-20/0.01]
DHBLTDS180-[0.5-20/0.01]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶規格 表面顏色 表面材質 皮帶寬度 W
(mm)
芯體材質 層數 摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)正 摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)背 厚度
(mm)
單位質量
(kg/㎡)
容許張力
(N/mm)
最小皮帶輪徑
(φ)
連續使用溫度
(℃)
周長
(m)
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠50[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠60[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠70[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠80[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠90[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠100[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠110[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠120[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠130[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠140[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠150[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠160[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠170[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠180[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠190[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠200[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠210[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠220[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠230[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠240[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠250[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠260[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠270[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠280[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠290[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠300[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠310[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠320[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠330[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠340[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠350[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠360[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠370[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠380[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠390[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠400[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠410[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠420[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠430[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠440[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠450[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠460[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠470[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠480[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠490[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 熱可塑性優力膠500[聚酯] 聚酯帆布2層0.60.21.41.5825(15)*1-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 導電性優力膠50[聚酯] 聚酯1層0.80.20.80.7415-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 導電性優力膠60[聚酯] 聚酯1層0.80.20.80.7415-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 導電性優力膠70[聚酯] 聚酯1層0.80.20.80.7415-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 導電性優力膠80[聚酯] 聚酯1層0.80.20.80.7415-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 導電性優力膠90[聚酯] 聚酯1層0.80.20.80.7415-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 導電性優力膠100[聚酯] 聚酯1層0.80.20.80.7415-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 導電性優力膠110[聚酯] 聚酯1層0.80.20.80.7415-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 導電性優力膠120[聚酯] 聚酯1層0.80.20.80.7415-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 導電性優力膠130[聚酯] 聚酯1層0.80.20.80.7415-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 導電性優力膠140[聚酯] 聚酯1層0.80.20.80.7415-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 導電性優力膠150[聚酯] 聚酯1層0.80.20.80.7415-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 導電性優力膠160[聚酯] 聚酯1層0.80.20.80.7415-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 導電性優力膠170[聚酯] 聚酯1層0.80.20.80.7415-30-800.5 ~ 20
8天~ 10電子零件輸送[優力膠] 導電性優力膠180[聚酯] 聚酯1層0.80.20.80.7415-30-800.5 ~ 20

Loading...

基本資訊

表面形狀 平面 刀口(mm)

常見問題 ( FAQ )

質問: 起毛皮革不織布可以用於哪些用途?
回答: 由於它具有類似毛氈的表面,因此可用於不想損壞工件的應用。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767