(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

平面皮帶 附防止蛇行榫 傾斜輸送用

平面皮帶 附防止蛇行榫 傾斜輸送用

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適用於確保皮帶直進性和對橫向施力的安全性。縱溝、淺溝、深溝、編籠、粗糙頂部、人字排列等多種表面圖案能確保高抓力。
Flat Belts-For Inclined Transfer/With Meandering Prevention Crosspiece

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type種類
編號
傾斜
角度
參考
顏色層數表面
形狀
材質摩擦係數
(對精軋鋼板之參考值)
厚度
mm
單位質量
kg/m2
容許張力
N/mm
最小皮帶輪徑
φmm
連續使用
溫度
正面背面
LHBLWDSN15度以下2 縱溝熱可塑性優力膠聚酯帆布1.60.22.32.2850(25)*1−30~80
LHBLYADSN15度以下2淺溝聚氯乙烯聚酯帆布1.20.23.33.4880−10~70
LHBLGDSN15度以下2竹籠紋聚氯乙烯聚酯帆布1.10.22.32.48100(70)*1−10~60
LHBLGADSN20度以下2深溝聚氯乙烯聚酯帆布1.20.25.34.2880−10~70
LHBLGTDSN20度以下2粗面聚氯乙烯聚酯帆布1.10.25.56.51280−10~70
LHBLYTDSN20度以下2粗面聚氯乙烯聚酯帆布1.10.25.56.51280−10~70
LHBLGYDSN30度以下2 人字紋特殊熱可塑性合成橡膠聚酯帆布2 0.23.43850−10~60
LHBLYFDSN30度以下2人字紋特殊熱可塑性合成橡膠聚酯帆布20.23.43875(50)*1−10~60
耐油・耐藥品資料請參照P.1383・1384。
*1:( )內的數值是容許張力為5N/mm時的值。

規格表

型式周長L(m)
Type皮帶寬度
SHBLTDSG
LHBLTDSG
350
350

4.23
4.23
型式周長L(m)NT$本體基準單價/mNT$無縫環圈加工費(本體基準單價+)
Type皮帶寬度W指定單位0.01m   
指定單位10mmLHBLTDSG
LHBLTDSW
LHBLYADSNLHBLGDSNLHBLGADSNLHBLGTDSN
LHBLYTDSN
LHBLWDSN
LHBLGYDSN
LHBLYFDSN
LHBLTDSG
LHBLTDSW
LHBLWDSN ・ LHBLYADSN
LHBLGDSN ・ LHBLGADSN
LHBLGTDSN ・ LHBLYTDSN
LHBLGYDSN ・ LHBLYFDSN
LHBLTDSG
LHBLTDSW
LHBLWDSN
LHBLYADSN
LHBLGDSN
LHBLGADSN
LHBLGTDSN
LHBLYTDSN
LHBLGYDSN
LHBLYFDSN
50〜900.50〜20.00
(L≧W×4)
100〜190
200〜290
300〜400
410〜500
附防止蛇行榫無法使用刃形支承。
Type食品衛生性抗菌・防黴性防止邊緣綻線耐水・耐濕熱性防止熱收縮表面清潔性防止模塑收縮耐次氯酸鈉非附著性耐油性
SHBLTDSG○*2
SHBLTDSW
SHBLTDS○*2
YSBLGDSN○*2
YSBLWDSN

Type傾斜參考值食品衛生性抗菌・防黴性防止邊緣綻線耐水・耐濕熱性防止熱收縮表面清潔性防止模塑收縮耐次氯酸鈉非附著性耐油性
LHBLTDSG15度以下
LHBLTDSW15度以下
LHBLWDSN15度以下
LHBLYADSN15度以下
LHBLGDSN15度以下
LHBLGADSN20度以下
LHBLGTDSN20度以下
LHBLYTDSN20度以下
LHBLGYDSN30度以下
LHBLYFDSN30度以下
*2:不適用於油及油脂類食品的無包裝輸送。
◎:極適用 ◯:適用 △:有可能會遭受侵蝕 −:不適用

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LHBLGADSN50-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN60-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN70-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN80-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN90-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN100-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN110-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN120-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN130-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN140-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN150-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN160-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN170-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN180-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN190-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN200-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN210-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN220-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN230-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN240-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN250-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN260-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN270-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN280-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN290-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN300-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN310-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN320-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN330-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN340-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN350-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN360-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN370-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN380-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN390-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN400-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN410-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN420-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN430-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN440-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN450-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN460-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN470-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN480-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN490-[0.5-20/0.01]
LHBLGADSN500-[0.5-20/0.01]
LHBLGDSN50-[0.5-20/0.01]
LHBLGDSN60-[0.5-20/0.01]
LHBLGDSN70-[0.5-20/0.01]
LHBLGDSN80-[0.5-20/0.01]
LHBLGDSN90-[0.5-20/0.01]
LHBLGDSN100-[0.5-20/0.01]
LHBLGDSN110-[0.5-20/0.01]
LHBLGDSN120-[0.5-20/0.01]
LHBLGDSN130-[0.5-20/0.01]
LHBLGDSN140-[0.5-20/0.01]
LHBLGDSN150-[0.5-20/0.01]
LHBLGDSN160-[0.5-20/0.01]
LHBLGDSN170-[0.5-20/0.01]
LHBLGDSN180-[0.5-20/0.01]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面顏色 表面材質 皮帶寬度 W
(mm)
表面形狀 摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)正 厚度
(mm)
單位質量
(kg/㎡)
容許張力
(N/mm)
最小皮帶輪徑
(φ)
連續使用溫度
(℃)
周長
(m)
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯50[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯60[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯70[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯80[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯90[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯100[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯110[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯120[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯130[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯140[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯150[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯160[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯170[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯180[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯190[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯200[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯210[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯220[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯230[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯240[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯250[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯260[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯270[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯280[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯290[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯300[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯310[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯320[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯330[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯340[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯350[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯360[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯370[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯380[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯390[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯400[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯410[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯420[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯430[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯440[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯450[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯460[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯470[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯480[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯490[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ -[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯500[織布] 深溝1.25.34.2880-10~700.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯50[織布] 竹籠紋1.12.32.48100(70)*1-10~600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯60[織布] 竹籠紋1.12.32.48100(70)*1-10~600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯70[織布] 竹籠紋1.12.32.48100(70)*1-10~600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯80[織布] 竹籠紋1.12.32.48100(70)*1-10~600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯90[織布] 竹籠紋1.12.32.48100(70)*1-10~600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯100[織布] 竹籠紋1.12.32.48100(70)*1-10~600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯110[織布] 竹籠紋1.12.32.48100(70)*1-10~600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯120[織布] 竹籠紋1.12.32.48100(70)*1-10~600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯130[織布] 竹籠紋1.12.32.48100(70)*1-10~600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯140[織布] 竹籠紋1.12.32.48100(70)*1-10~600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯150[織布] 竹籠紋1.12.32.48100(70)*1-10~600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯160[織布] 竹籠紋1.12.32.48100(70)*1-10~600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯170[織布] 竹籠紋1.12.32.48100(70)*1-10~600.5 ~ 20
8天~ 10[綠] 綠[氯乙烯] 聚氯乙烯180[織布] 竹籠紋1.12.32.48100(70)*1-10~600.5 ~ 20

Loading...

基本資訊

皮帶規格 傾斜 芯體材質 聚酯帆布 層數 2層
摩擦係數(對精軋鋼板之參考值)背 0.2 刀口(mm)

常見問題 ( FAQ )

質問: 可以傾斜30度以上使用嗎?
回答: 我們建議 30 度或更低。 請檢查 YBLTG 是否超過 30 度。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767