(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

導桿 兩端軸頸內螺牙附扳手槽

導桿 兩端軸頸內螺牙附扳手槽

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 導桿 兩端軸頸內螺牙附扳手槽
  • 導桿 兩端軸頸內螺牙附扳手槽

【特長】兩端軸頸內螺牙附扳手槽型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。
Linear Shafts-Both Ends Stepped and Female Thread with Wrench Flats-

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

導桿 兩端軸頸內螺牙附扳手槽:關聯圖像
 
Type材質硬度表面處理
D公差g6D公差h5D公差f8
SFPHSFHU相當於SUJ2高周波淬火
有效硬化層深度
P.142
相當於SUJ2 58HRC〜
SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 56HRC〜
SSFPHSSFHUSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
PSFPHPSFHU相當於SUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上〜
PSSFPHPSSFHUSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
RSFPH相當於SUJ2鍍低溫黑色鉻
PFPGH相當於S45C鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度10μ以上〜
PSFPGHSUS304

規格表

型式LFPMTSC
SFPH20300F25P16M10T20SC10
SFHU20400F25P16M10T20SC10
D公差
Dg6h5f8
8−0.005
−0.014
0
−0.006
−0.013
−0.035
10
12−0.006
−0.017
0
−0.008
−0.016
−0.043
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
0
−0.009
−0.020
−0.053
25
30
35−0.009
−0.025
0
−0.011
−0.025
−0.064
40
50
型式指定單位1mmM(粗螺紋)選擇扳手槽尺寸(Y)
Max.
RC
TypeDLF・TPSCW1
(D公差g6)
SFPH
SSFPH

PSFPH
PSSFPH
RSFPH
(D≦30, L≦500)
(D公差f8)
PFPGH
PSFPGH
(D公差h5)
SFHU
SSFHU
PSFHU
PSSFHU


 
825〜9962≦F≦P×4


2≦T≦P×4
63           SC=指定單位1mm

SC+1≦L
SC≧0

扳手槽詳情
P.142
788000.3
以下
0.5
以下
1025〜9966〜 83 45        8800
1225〜11966〜103 456       10101000
1325〜11966〜113 4568      111000
1525〜11966〜133 456810     131000
1625〜11966〜143 456810     141200
1825〜11968〜16 45681012    161200
2025〜11968〜17 45681012    1712001.0
以下
2525〜11968〜22 4568101216   221200
3025〜14969〜27  5681012162024 27151500
3525〜14969〜32  5681012162024 3015000.5
以下
4025〜149611〜37   6810121620243036201500
5025〜149611〜47   68101216202430411500
P尺寸必須符合M+3≦P。(Y)尺寸必須符合M×4≦(Y)。(M×2.5+4)×2≧(Y)會貫穿攻牙下孔以及較小的攻牙的有效長度會變短。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PFPGH8-[25-1096/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1]-SC[0-788/1]
PFPGH10-[25-1196/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,​4,​5]-T[2-32/1]-SC[0-788/1]
PFPGH12-[25-1396/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-40/1]-SC[0-984/1]
PFPGH12-[25-1396/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-T[2-40/1]-SC[0-984/1]
PFPGH13-[25-1396/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-44/1]-SC[0-964/1]
PFPGH13-[25-1396/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-T[2-44/1]-SC[0-964/1]
PFPGH15-[25-1396/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-52/1]-SC[0-990/1]
PFPGH16-[25-1396/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-56/1]-SC[0-1190/1]
PFPGH16-[25-1396/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-T[2-56/1]-SC[0-1190/1]
PFPGH18-[25-1396/1]-F[2-64/1]-P[7-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]-SC[0-1190/1]
PFPGH18-[25-1396/1]-F[2-64/1]-P[7-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]-SC[0-1190/1]
PFPGH20-[25-1396/1]-F[2-68/1]-P[7-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]-SC[0-1190/1]
PFPGH20-[25-1396/1]-F[2-68/1]-P[7-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]-SC[0-1190/1]
PFPGH25-[25-1396/1]-F[2-88/1]-P[7-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]-SC[2-1190/1]
PFPGH25-[25-1396/1]-F[2-88/1]-P[7-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]-SC[2-1190/1]
PFPGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[8-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-108/1]-SC[0-1485/1]
PFPGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[8-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[2-108/1]-SC[0-1485/1]
PFPGH35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-128/1]-SC[0-1481/1]
PFPGH40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-148/1]-SC[0-1476/1]
PFPGH50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-188/1]-SC[0-1485/1]
PSFHU8-[25-1096/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1]-SC[0-1088/1]
PSFHU10-[25-1196/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,​4,​5]-T[2-32/1]-SC[0-1188/1]
PSFHU12-[25-1396/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-40/1]-SC[0-1386/1]
PSFHU13-[25-1396/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-44/1]-SC[0-1386/1]
PSFHU15-[25-1396/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-52/1]-SC[0-1386/1]
PSFHU16-[25-1396/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-56/1]-SC[0-1386/1]
PSFHU18-[25-1396/1]-F[2-64/1]-P[7-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]-SC[0-1386/1]
PSFHU20-[25-1396/1]-F[2-68/1]-P[7-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]-SC[0-1386/1]
PSFHU25-[25-1396/1]-F[2-88/1]-P[7-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]-SC[0-1386/1]
PSFHU30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[8-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-108/1]-SC[0-1481/1]
PSFHU35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-128/1]-SC[0-1481/1]
PSFHU40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-148/1]-SC[0-1476/1]
PSFHU50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-188/1]-SC[0-1476/1]
PSFPGH8-[25-1096/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1]-SC[0-788/1]
PSFPGH10-[25-1196/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,​4,​5]-T[2-32/1]-SC[0-788/1]
PSFPGH12-[25-1396/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-40/1]-SC[0-984/1]
PSFPGH12-[25-1396/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-T[2-40/1]-SC[0-984/1]
PSFPGH13-[25-1396/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-44/1]-SC[0-964/1]
PSFPGH13-[25-1396/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-T[2-44/1]-SC[0-964/1]
PSFPGH15-[25-1396/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-52/1]-SC[0-990/1]
PSFPGH15-[25-1396/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-T[2-52/1]-SC[0-990/1]
PSFPGH16-[25-1396/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-56/1]-SC[0-1190/1]
PSFPGH16-[25-1396/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-T[2-56/1]-SC[0-1190/1]
PSFPGH18-[25-1396/1]-F[2-64/1]-P[7-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]-SC[0-1190/1]
PSFPGH18-[25-1396/1]-F[2-64/1]-P[7-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]-SC[0-1190/1]
PSFPGH20-[25-1396/1]-F[2-68/1]-P[7-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]-SC[0-1190/1]
PSFPGH20-[25-1396/1]-F[2-68/1]-P[7-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]-SC[0-1190/1]
PSFPGH25-[25-1396/1]-F[2-88/1]-P[7-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]-SC[0-1190/1]
PSFPGH25-[25-1396/1]-F[2-88/1]-P[7-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]-SC[0-1190/1]
PSFPGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[8-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-108/1]-SC[0-1485/1]
PSFPGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[8-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[2-108/1]-SC[0-1485/1]
PSFPGH35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-128/1]-SC[0-1481/1]
PSFPGH40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-148/1]-SC[0-1476/1]
PSFPGH50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-188/1]-SC[0-1476/1]
PSFPH8-[25-1096/1]-F[2-30/1]-P6-M3-T[2-30/1]-SC[0-1088/1]
PSFPH10-[25-1196/1]-F[2-40/1]-P[6-8/1]-M[3,​4,​5]-T[2-40/1]-SC[0-1188/1]
PSFPH12-[25-1396/1]-F[2-50/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-50/1]-SC[0-1384/1]
PSFPH12-[25-1396/1]-F[2-50/1]-P[6-10/1]-MD6-T[2-50/1]-SC[0-1384/1]
PSFPH13-[25-1396/1]-F[2-55/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-55/1]-SC[0-1386/1]
PSFPH13-[25-1396/1]-F[2-55/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-T[2-55/1]-SC[0-1386/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 熱處理 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
軸嵌合公差 硬度 1處追加板手槽 [SC]
(mm)
內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×2) [M]
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
T
(mm)
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻825 ~ 1096f8無高周波淬火0 ~ 78832 ~ 2462 ~ 24
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1025 ~ 1196f8無高周波淬火0 ~ 7883 ~ 52 ~ 326 ~ 82 ~ 32
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1225 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 9843 ~ 62 ~ 406 ~ 102 ~ 40
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1225 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 984-2 ~ 406 ~ 102 ~ 40
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1325 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 9643 ~ 82 ~ 446 ~ 112 ~ 44
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1325 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 964-2 ~ 446 ~ 112 ~ 44
3天 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1525 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 9903 ~ 102 ~ 526 ~ 132 ~ 52
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1625 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 11903 ~ 102 ~ 566 ~ 142 ~ 56
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1625 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 1190-2 ~ 566 ~ 142 ~ 56
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1825 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 11904 ~ 122 ~ 647 ~ 162 ~ 64
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1825 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 1190-2 ~ 647 ~ 162 ~ 64
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2025 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 11904 ~ 122 ~ 687 ~ 172 ~ 68
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2025 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 1190-2 ~ 687 ~ 172 ~ 68
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2525 ~ 1396f8無高周波淬火2 ~ 11904 ~ 162 ~ 887 ~ 222 ~ 88
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2525 ~ 1396f8無高周波淬火2 ~ 1190-2 ~ 887 ~ 222 ~ 88
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻3025 ~ 1496f8無高周波淬火0 ~ 14855 ~ 242 ~ 1088 ~ 272 ~ 108
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻3025 ~ 1496f8無高周波淬火0 ~ 1485-2 ~ 1088 ~ 272 ~ 108
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻3525 ~ 1496f8無高周波淬火0 ~ 14815 ~ 242 ~ 1289 ~ 322 ~ 128
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻4025 ~ 1496f8無高周波淬火0 ~ 14766 ~ 302 ~ 14811 ~ 372 ~ 148
6天~ 10[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻5025 ~ 1496f8無高周波淬火0 ~ 14856 ~ 302 ~ 18811 ~ 472 ~ 188
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻825 ~ 1096h5高周波淬火(58HRC~)0 ~ 108832 ~ 2462 ~ 24
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1025 ~ 1196h5高周波淬火(58HRC~)0 ~ 11883 ~ 52 ~ 326 ~ 82 ~ 32
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1396h5高周波淬火(58HRC~)0 ~ 13863 ~ 62 ~ 406 ~ 102 ~ 40
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1396h5高周波淬火(58HRC~)0 ~ 13863 ~ 82 ~ 446 ~ 112 ~ 44
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1396h5高周波淬火(58HRC~)0 ~ 13863 ~ 102 ~ 526 ~ 132 ~ 52
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1396h5高周波淬火(58HRC~)0 ~ 13863 ~ 102 ~ 566 ~ 142 ~ 56
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1396h5高周波淬火(58HRC~)0 ~ 13864 ~ 122 ~ 647 ~ 162 ~ 64
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1396h5高周波淬火(58HRC~)0 ~ 13864 ~ 122 ~ 687 ~ 172 ~ 68
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2525 ~ 1396h5高周波淬火(58HRC~)0 ~ 13864 ~ 162 ~ 887 ~ 222 ~ 88
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻3025 ~ 1496h5高周波淬火(58HRC~)0 ~ 14815 ~ 242 ~ 1088 ~ 272 ~ 108
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻3525 ~ 1496h5高周波淬火(58HRC~)0 ~ 14815 ~ 242 ~ 1289 ~ 322 ~ 128
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻4025 ~ 1496h5高周波淬火(58HRC~)0 ~ 14766 ~ 302 ~ 14811 ~ 372 ~ 148
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻5025 ~ 1496h5高周波淬火(58HRC~)0 ~ 14766 ~ 302 ~ 18811 ~ 472 ~ 188
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻825 ~ 1096f8無高周波淬火0 ~ 78832 ~ 2462 ~ 24
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻1025 ~ 1196f8無高周波淬火0 ~ 7883 ~ 52 ~ 326 ~ 82 ~ 32
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻1225 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 9843 ~ 62 ~ 406 ~ 102 ~ 40
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻1225 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 984-2 ~ 406 ~ 102 ~ 40
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻1325 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 9643 ~ 82 ~ 446 ~ 112 ~ 44
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻1325 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 964-2 ~ 446 ~ 112 ~ 44
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻1525 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 9903 ~ 102 ~ 526 ~ 132 ~ 52
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻1525 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 990-2 ~ 526 ~ 132 ~ 52
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻1625 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 11903 ~ 102 ~ 566 ~ 142 ~ 56
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻1625 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 1190-2 ~ 566 ~ 142 ~ 56
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻1825 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 11904 ~ 122 ~ 647 ~ 162 ~ 64
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻1825 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 1190-2 ~ 647 ~ 162 ~ 64
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻2025 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 11904 ~ 122 ~ 687 ~ 172 ~ 68
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻2025 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 1190-2 ~ 687 ~ 172 ~ 68
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻2525 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 11904 ~ 162 ~ 887 ~ 222 ~ 88
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻2525 ~ 1396f8無高周波淬火0 ~ 1190-2 ~ 887 ~ 222 ~ 88
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻3025 ~ 1496f8無高周波淬火0 ~ 14855 ~ 242 ~ 1088 ~ 272 ~ 108
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻3025 ~ 1496f8無高周波淬火0 ~ 1485-2 ~ 1088 ~ 272 ~ 108
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻3525 ~ 1496f8無高周波淬火0 ~ 14815 ~ 242 ~ 1289 ~ 322 ~ 128
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻4025 ~ 1496f8無高周波淬火0 ~ 14766 ~ 302 ~ 14811 ~ 372 ~ 148
6天~ 10[不銹鋼] SUS304鍍硬鉻5025 ~ 1496f8無高周波淬火0 ~ 14766 ~ 302 ~ 18811 ~ 472 ~ 188
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻825 ~ 1096g6高周波淬火(58HRC~)0 ~ 108832 ~ 3062 ~ 30
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1025 ~ 1196g6高周波淬火(58HRC~)0 ~ 11883 ~ 52 ~ 406 ~ 82 ~ 40
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)0 ~ 13843 ~ 62 ~ 506 ~ 102 ~ 50
3天 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)0 ~ 1384-2 ~ 506 ~ 102 ~ 50
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)0 ~ 13863 ~ 82 ~ 556 ~ 112 ~ 55
6天~ 10[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)0 ~ 1386-2 ~ 556 ~ 112 ~ 55

Loading...

規格概要

D部位表面粗糙度的鍍膜製品為導桿 兩端軸頸內螺牙附扳手槽:關聯圖像,無鍍膜製品為導桿 兩端軸頸內螺牙附扳手槽:關聯圖像
扳手槽加工部・軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)可能會因加工時的退火處理而導致硬度降低。 P.142
L尺寸公差・ 真圓度・真直度・直角度・同軸度・硬度變化P.141
鍍低溫黑色鉻的特長請參照P.156

基本資訊

基本形狀 兩端軸頸 軸端形狀(左) 內螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
軸端部直角度 直角度(0.2)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767