(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

導桿 兩端軸頸內螺牙/兩端軸頸

導桿 兩端軸頸內螺牙/兩端軸頸

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 導桿 兩端軸頸內螺牙/兩端軸頸
  • 導桿 兩端軸頸內螺牙/兩端軸頸

【特長】兩端軸頸內螺牙/ 兩端軸頸型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。
Linear Shafts-Both Ends Stepped and Female Thread-

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type材質硬度表面處理
兩端軸頸內螺牙兩端軸頸
D公差g6D公差h5D公差f8D公差g6D公差h5D公差f8
SFAHSFUHSFAJSFUJ相當於SUJ2高周波淬火
有效硬化層深度
P.142
相當於SUJ2  58HRC〜
SUS440C或SUS4系列
不銹鋼(13Cr)   56HRC〜
SSFAHSSFUHSSFAJSSFUJSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
PSFAHPSFUHPSFAJPSFUJ相當於SUJ2鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度5μ以上〜
PSSFAHPSSFUHPSSFAJPSSFUJSUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)
RSFAHRSFAJ相當於SUJ2鍍低溫黑色鉻
PSFGHPSFGJ相當於S45C鍍硬鉻
鍍膜硬度HV750〜
鍍膜厚度10μ以上〜
PSSFGHPSSFGJSUS304

規格表

型式LFPMT
SSFAH18
SFAH20
SFAJ20


200
400
400


F20
F25
F25


P15
P16
P16


 
M8
M10

 


T20
T20
T20
D公差
Dg6h5f8
8−0.005
−0.014
0
−0.006
−0.013
−0.035
10
12−0.006
−0.017
0
−0.008
−0.016
−0.043
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
0
−0.009
−0.020
−0.053
25
30
35−0.009
−0.025
0
−0.011
−0.025
−0.064
40
50
型式指定單位1mmM(粗螺紋)選擇(Y)
Max.
RC
TypeDLF・TP
兩端軸頸內螺牙
(D公差g6)
SFAH
SSFAH
PSFAH
PSSFAH
RSFAH

(D≦30, L≦500)
(D公差f8)
PSFGH
PSSFGH
(D公差h5)
SFUH
SSFUH
PSFUH
PSSFUH



 
兩端軸頸
(D公差g6)
SFAJ
SSFAJ
PSFAJ
PSSFAJ
RSFAJ

(D≦30, L≦500)
(D公差f8)PSFGJ
PSSFGJ
(D公差h5)
SFUJ
SSFUJ
PSFUJ
PSSFUJ



 
825〜9962≦F≦P×4

2≦T≦P×4
63          8000.3
以下
0.5
以下
1025〜9966〜8345        800
1225〜11966〜103456       1000
1325〜11966〜1134568      1000
1525〜11966〜133456810     1000
1625〜11966〜143456810     1200
1825〜11968〜16 45681012    1200
2025〜11968〜17 45681012    12001.0
以下
2525〜11968〜22 4568101216   1200
3025〜14969〜27  5681012162024 1500
3525〜14969〜32  5681012162024 15000.5
以下
4025〜149611〜37   681012162024301500
5025〜149611〜47   681012162024301500
◦兩端軸頸內螺牙型 P尺寸必須符合M+3≦P。 (M×2.5+4)×2≧(Y)時,會貫穿攻牙下孔以及較小的攻牙的有效長度會變短。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSFAH8-[25-1096/1]-F[2-30/1]-P6-M3-T[2-30/1]
PSFAH10-[25-1196/1]-F[2-40/1]-P[6-8/1]-M[3,​4,​5]-T[2-40/1]
PSFAH12-[25-1396/1]-F[2-50/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-50/1]
PSFAH12-[25-1396/1]-F[2-50/1]-P[6-10/1]-MD6-T[2-50/1]
PSFAH13-[25-1396/1]-F[2-55/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-55/1]
PSFAH13-[25-1396/1]-F[2-55/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-T[2-55/1]
PSFAH15-[25-1396/1]-F[2-65/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-65/1]
PSFAH15-[25-1396/1]-F[2-65/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-T[2-65/1]
PSFAH16-[25-1396/1]-F[2-70/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-70/1]
PSFAH16-[25-1396/1]-F[2-70/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-T[2-70/1]
PSFAH18-[25-1396/1]-F[2-80/1]-P[8-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-80/1]
PSFAH18-[25-1396/1]-F[2-80/1]-P[8-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-80/1]
PSFAH20-[25-1396/1]-F[2-85/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-85/1]
PSFAH20-[25-1396/1]-F[2-85/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-85/1]
PSFAH25-[25-1396/1]-F[2-110/1]-P[8-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-110/1]
PSFAH25-[25-1396/1]-F[2-110/1]-P[8-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-T[2-110/1]
PSFAH30-[25-1496/1]-F[2-135/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-135/1]
PSFAH30-[25-1496/1]-F[2-135/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[2-135/1]
PSFAH35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-128/1]
PSFAH40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-148/1]
PSFAH50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-188/1]
PSFAJ8-[25-1096/1]-F[2-30/1]-P6-T[2-30/1]
PSFAJ8-[25-1096/1]-F[2-30/1]-P[3-5/1]-T[2-30/1]
PSFAJ10-[25-1196/1]-F[2-40/1]-P[3-8/1]-T[2-40/1]
PSFAJ12-[25-1396/1]-F[2-50/1]-P[3-10/1]-T[2-50/1]
PSFAJ13-[25-1396/1]-F[2-55/1]-P[4-11/1]-T[2-55/1]
PSFAJ15-[25-1396/1]-F[2-65/1]-P[4-13/1]-T[2-65/1]
PSFAJ16-[25-1396/1]-F[2-70/1]-P[4-14/1]-T[2-70/1]
PSFAJ18-[25-1396/1]-F[2-80/1]-P[5-16/1]-T[2-80/1]
PSFAJ20-[25-1396/1]-F[2-85/1]-P[5-17/1]-T[2-85/1]
PSFAJ25-[25-1396/1]-F[2-110/1]-P[6-22/1]-T[2-110/1]
PSFAJ30-[25-1496/1]-F[2-135/1]-P[8-27/1]-T[2-135/1]
PSFAJ35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-T[2-128/1]
PSFAJ40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-T[2-148/1]
PSFAJ50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-T[2-188/1]
PSFGH8-[25-1096/1]-F[2-24/1]-P6-M3-T[2-24/1]
PSFGH10-[25-1196/1]-F[2-32/1]-P[6-8/1]-M[3,​4,​5]-T[2-32/1]
PSFGH12-[25-1396/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-M[3,​4,​5,​6]-T[2-40/1]
PSFGH12-[25-1396/1]-F[2-40/1]-P[6-10/1]-MD6-T[2-40/1]
PSFGH13-[25-1396/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-T[2-44/1]
PSFGH13-[25-1396/1]-F[2-44/1]-P[6-11/1]-MD[6,​8]-T[2-44/1]
PSFGH15-[25-1396/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-52/1]
PSFGH15-[25-1396/1]-F[2-52/1]-P[6-13/1]-MD[6,​8,​10]-T[2-52/1]
PSFGH16-[25-1396/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-T[2-56/1]
PSFGH16-[25-1396/1]-F[2-56/1]-P[6-14/1]-MD[6,​8,​10]-T[2-56/1]
PSFGH18-[25-1396/1]-F[2-64/1]-P[7-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]
PSFGH18-[25-1396/1]-F[2-64/1]-P[7-16/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-64/1]
PSFGH20-[25-1396/1]-F[2-68/1]-P7-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]
PSFGH20-[25-1396/1]-F[2-68/1]-P7-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]
PSFGH20-[25-1396/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]
PSFGH20-[25-1396/1]-F[2-68/1]-P[8-17/1]-MD[6,​8,​10,​12]-T[2-68/1]
PSFGH25-[25-1396/1]-F[2-88/1]-P[7-22/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]
PSFGH25-[25-1396/1]-F[2-88/1]-P[7-22/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16]-T[2-88/1]
PSFGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P8-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-108/1]
PSFGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P8-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[2-108/1]
PSFGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-108/1]
PSFGH30-[25-1496/1]-F[2-108/1]-P[9-27/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[2-108/1]
PSFGH35-[25-1496/1]-F[2-128/1]-P[9-32/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-T[2-128/1]
PSFGH40-[25-1496/1]-F[2-148/1]-P[11-37/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-148/1]
PSFGH50-[25-1496/1]-F[2-188/1]-P[11-47/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24,​30]-T[2-188/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸端形狀(左) 軸端形狀(右) 材質 熱處理 表面處理 軸徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
軸嵌合公差 硬度 內螺牙(粗螺紋・有效長度:徑No.×2) [M]
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
T
(mm)
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻825 ~ 1096g6高周波淬火(58HRC~)32 ~ 3062 ~ 30
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1025 ~ 1196g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 52 ~ 406 ~ 82 ~ 40
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 62 ~ 506 ~ 102 ~ 50
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 506 ~ 102 ~ 50
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 82 ~ 556 ~ 112 ~ 55
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 556 ~ 112 ~ 55
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 102 ~ 656 ~ 132 ~ 65
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 656 ~ 132 ~ 65
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)3 ~ 102 ~ 706 ~ 142 ~ 70
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 706 ~ 142 ~ 70
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)4 ~ 122 ~ 808 ~ 162 ~ 80
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 808 ~ 162 ~ 80
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)4 ~ 122 ~ 858 ~ 172 ~ 85
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 858 ~ 172 ~ 85
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2525 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)4 ~ 162 ~ 1108 ~ 222 ~ 110
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2525 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 1108 ~ 222 ~ 110
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻3025 ~ 1496g6高周波淬火(58HRC~)5 ~ 242 ~ 1359 ~ 272 ~ 135
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻3025 ~ 1496g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 1359 ~ 272 ~ 135
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻3525 ~ 1496g6高周波淬火(58HRC~)5 ~ 242 ~ 1289 ~ 322 ~ 128
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻4025 ~ 1496g6高周波淬火(58HRC~)6 ~ 302 ~ 14811 ~ 372 ~ 148
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻5025 ~ 1496g6高周波淬火(58HRC~)6 ~ 302 ~ 18811 ~ 472 ~ 188
3天 10無加工無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻825 ~ 1096g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 3062 ~ 30
3天 10無加工無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻825 ~ 1096g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 303 ~ 52 ~ 30
3天 10無加工無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1025 ~ 1196g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 403 ~ 82 ~ 40
3天 10無加工無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1225 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 503 ~ 102 ~ 50
6天~ 10無加工無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1325 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 554 ~ 112 ~ 55
6天~ 10無加工無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1525 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 654 ~ 132 ~ 65
3天 10無加工無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1625 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 704 ~ 142 ~ 70
6天~ 10無加工無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻1825 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 805 ~ 162 ~ 80
3天 10無加工無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2025 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 855 ~ 172 ~ 85
3天 10無加工無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻2525 ~ 1396g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 1106 ~ 222 ~ 110
6天~ 10無加工無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻3025 ~ 1496g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 1358 ~ 272 ~ 135
6天~ 10無加工無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻3525 ~ 1496g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 1289 ~ 322 ~ 128
6天~ 10無加工無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻4025 ~ 1496g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 14811 ~ 372 ~ 148
6天~ 10無加工無加工[鐵] 相當於SUJ2高周波淬火鍍硬鉻5025 ~ 1496g6高周波淬火(58HRC~)-2 ~ 18811 ~ 472 ~ 188
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻825 ~ 1096f8無高周波淬火32 ~ 2462 ~ 24
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1025 ~ 1196f8無高周波淬火3 ~ 52 ~ 326 ~ 82 ~ 32
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1225 ~ 1396f8無高周波淬火3 ~ 62 ~ 406 ~ 102 ~ 40
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1225 ~ 1396f8無高周波淬火-2 ~ 406 ~ 102 ~ 40
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1325 ~ 1396f8無高周波淬火3 ~ 82 ~ 446 ~ 112 ~ 44
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1325 ~ 1396f8無高周波淬火-2 ~ 446 ~ 112 ~ 44
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1525 ~ 1396f8無高周波淬火3 ~ 102 ~ 526 ~ 132 ~ 52
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1525 ~ 1396f8無高周波淬火-2 ~ 526 ~ 132 ~ 52
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1625 ~ 1396f8無高周波淬火3 ~ 102 ~ 566 ~ 142 ~ 56
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1625 ~ 1396f8無高周波淬火-2 ~ 566 ~ 142 ~ 56
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1825 ~ 1396f8無高周波淬火4 ~ 122 ~ 647 ~ 162 ~ 64
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻1825 ~ 1396f8無高周波淬火-2 ~ 647 ~ 162 ~ 64
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2025 ~ 1396f8無高周波淬火4 ~ 122 ~ 68-2 ~ 68
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2025 ~ 1396f8無高周波淬火-2 ~ 68-2 ~ 68
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2025 ~ 1396f8無高周波淬火4 ~ 122 ~ 688 ~ 172 ~ 68
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2025 ~ 1396f8無高周波淬火-2 ~ 688 ~ 172 ~ 68
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2525 ~ 1396f8無高周波淬火4 ~ 162 ~ 887 ~ 222 ~ 88
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻2525 ~ 1396f8無高周波淬火-2 ~ 887 ~ 222 ~ 88
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻3025 ~ 1496f8無高周波淬火5 ~ 242 ~ 108-2 ~ 108
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻3025 ~ 1496f8無高周波淬火-2 ~ 108-2 ~ 108
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻3025 ~ 1496f8無高周波淬火5 ~ 242 ~ 1089 ~ 272 ~ 108
3天 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻3025 ~ 1496f8無高周波淬火-2 ~ 1089 ~ 272 ~ 108
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻3525 ~ 1496f8無高周波淬火5 ~ 242 ~ 1289 ~ 322 ~ 128
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻4025 ~ 1496f8無高周波淬火6 ~ 302 ~ 14811 ~ 372 ~ 148
6天~ 10內螺牙內螺牙[鐵] 相當於S45C鍍硬鉻5025 ~ 1496f8無高周波淬火6 ~ 302 ~ 18811 ~ 472 ~ 188

Loading...

規格概要

軸端加工部(螺牙有效長度+約10mm)可能會因加工時的退火處理而導致硬度降低。 P.142
L尺寸公差・ 真圓度・真直度・直角度・同軸度・硬度變化 P.141
鍍低溫黑色鉻的特長請參照P.156

基本資訊

基本形狀 兩端軸頸 軸端部直角度 直角度(0.2)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767