(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

精密滾輪  附軸承型

精密滾輪  附軸承型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 精密滾輪  附軸承型
  • 精密滾輪  附軸承型

外形公差、幾何公差精密度佳的滾輪。請於需要高準度般送時使用。
Precision Rollers

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理外徑公差圓周震動直角度真圓度
100~500mm600~700mm100~500mm600~700mm
RORSPM相當於S45C鍍無電解鎳h75〜1000.15〜1000.15〜100
RORSPA鋁合金白色陽極處理

規格表

型式dL
RORSPM5012L300
型式L選擇使用軸承d1D1B
TypeDD公差相當於S45C相當於S45C鋁合金
RORSPM
RORSPA
300
−0.021
8100
150
200
300
400
500
100
150
200
300
400
500
B608ZZ15.815227
10B6900ZZ226
12B6901ZZ246
400
−0.025
10B6000ZZ2122268
12B6001ZZ288
15B6902ZZ287
20B6804ZZ327
500
−0.025
12100
150
200
300
400
500
600
700
B6301ZZ30273712
15B6202ZZ3511
20B6904ZZ379
25B6905ZZ429
600
−0.030
15B6302ZZ35324213
20B6904ZZ379
25B6905ZZ429
30B6906ZZ479
800
−0.030
25B6305ZZ49416217
30B6206ZZ6216
35B6007ZZ6214

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RORSPA30-8-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPA30-8-LC[50-490/1]
RORSPA30-10-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPA30-10-LC[50-490/1]
RORSPA30-12-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPA30-12-LC[50-490/1]
RORSPA40-10-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPA40-10-LC[50-490/1]
RORSPA40-12-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPA40-12-LC[50-490/1]
RORSPA40-15-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPA40-15-LC[50-490/1]
RORSPA40-20-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPA40-20-LC[50-490/1]
RORSPA50-12-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA50-12-LC[50-690/1]
RORSPA50-15-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA50-15-LC[50-690/1]
RORSPA50-20-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA50-20-LC[50-690/1]
RORSPA50-25-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA50-25-LC[50-690/1]
RORSPA60-15-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA60-15-LC[50-690/1]
RORSPA60-20-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA60-20-LC[50-690/1]
RORSPA60-25-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA60-25-LC[50-690/1]
RORSPA60-30-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA60-30-LC[50-690/1]
RORSPA80-25-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA80-25-LC[50-690/1]
RORSPA80-30-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA80-30-LC[50-690/1]
RORSPA80-35-L[100,​150,​200,​300,​400,​500,​600,​700]
RORSPA80-35-LC[50-690/1]
RORSPM30-8-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM30-8-LC[50-490/1]
RORSPM30-10-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM30-10-LC[50-490/1]
RORSPM30-12-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM30-12-LC[50-490/1]
RORSPM40-10-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM40-10-LC[50-490/1]
RORSPM40-12-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM40-12-LC[50-490/1]
RORSPM40-15-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM40-15-LC[50-490/1]
RORSPM40-20-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM40-20-LC[50-490/1]
RORSPM50-12-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM50-12-LC[50-490/1]
RORSPM50-15-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM50-15-LC[50-490/1]
RORSPM50-20-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM50-20-LC[50-490/1]
RORSPM50-25-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM50-25-LC[50-490/1]
RORSPM60-15-L[100,​150,​200,​300,​400,​500]
RORSPM60-15-LC[50-490/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑
(mm)
材質 長度
(mm)
內徑 d
(mm)
表面處理 長度 L
(mm)
變更L尺寸 [LC]
(mm)
8天~ 1030[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~5008白色陽極處理100 ~ 500-
8天~ 1030[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~5008白色陽極處理-50 ~ 490
8天~ 1030[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~50010白色陽極處理100 ~ 500-
8天~ 1030[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~50010白色陽極處理-50 ~ 490
8天~ 1030[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理100 ~ 500-
8天~ 1030[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理-50 ~ 490
8天~ 1040[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~50010白色陽極處理100 ~ 500-
8天~ 1040[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~50010白色陽極處理-50 ~ 490
8天~ 1040[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理100 ~ 500-
8天~ 1040[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~50012白色陽極處理-50 ~ 490
8天~ 1040[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~50015白色陽極處理100 ~ 500-
8天~ 1040[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~50015白色陽極處理-50 ~ 490
8天~ 1040[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~50020白色陽極處理100 ~ 500-
8天~ 1040[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~50020白色陽極處理-50 ~ 490
8天~ 1050[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100012白色陽極處理100 ~ 700-
8天~ 1050[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100012白色陽極處理-50 ~ 690
8天~ 1050[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100015白色陽極處理100 ~ 700-
8天~ 1050[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100015白色陽極處理-50 ~ 690
8天~ 1050[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100020白色陽極處理100 ~ 700-
8天~ 1050[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100020白色陽極處理-50 ~ 690
8天~ 1050[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100025白色陽極處理100 ~ 700-
8天~ 1050[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100025白色陽極處理-50 ~ 690
8天~ 1060[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100015白色陽極處理100 ~ 700-
8天~ 1060[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100015白色陽極處理-50 ~ 690
8天~ 1060[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100020白色陽極處理100 ~ 700-
8天~ 1060[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100020白色陽極處理-50 ~ 690
8天~ 1060[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100025白色陽極處理100 ~ 700-
8天~ 1060[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100025白色陽極處理-50 ~ 690
8天~ 1060[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100030白色陽極處理100 ~ 700-
8天~ 1060[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100030白色陽極處理-50 ~ 690
8天~ 1080[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100025白色陽極處理100 ~ 700-
8天~ 1080[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100025白色陽極處理-50 ~ 690
8天~ 1080[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100030白色陽極處理100 ~ 700-
8天~ 1080[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100030白色陽極處理-50 ~ 690
8天~ 1080[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100035白色陽極處理100 ~ 700-
8天~ 1080[鋁] 鋁合金~100 / ~300 / ~500 / ~100035白色陽極處理-50 ~ 690
8天~ 1030[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~5008鍍無電解鎳100 ~ 500-
8天~ 1030[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~5008鍍無電解鎳-50 ~ 490
8天~ 1030[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50010鍍無電解鎳100 ~ 500-
8天~ 1030[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50010鍍無電解鎳-50 ~ 490
8天~ 1030[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50012鍍無電解鎳100 ~ 500-
8天~ 1030[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50012鍍無電解鎳-50 ~ 490
8天~ 1040[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50010鍍無電解鎳100 ~ 500-
8天~ 1040[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50010鍍無電解鎳-50 ~ 490
8天~ 1040[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50012鍍無電解鎳100 ~ 500-
8天~ 1040[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50012鍍無電解鎳-50 ~ 490
8天~ 1040[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50015鍍無電解鎳100 ~ 500-
8天~ 1040[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50015鍍無電解鎳-50 ~ 490
8天~ 1040[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50020鍍無電解鎳100 ~ 500-
8天~ 1040[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50020鍍無電解鎳-50 ~ 490
8天~ 1050[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50012鍍無電解鎳100 ~ 500-
8天~ 1050[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50012鍍無電解鎳-50 ~ 490
8天~ 1050[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50015鍍無電解鎳100 ~ 500-
8天~ 1050[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50015鍍無電解鎳-50 ~ 490
8天~ 1050[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50020鍍無電解鎳100 ~ 500-
8天~ 1050[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50020鍍無電解鎳-50 ~ 490
8天~ 1050[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50025鍍無電解鎳100 ~ 500-
8天~ 1050[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50025鍍無電解鎳-50 ~ 490
8天~ 1060[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50015鍍無電解鎳100 ~ 500-
8天~ 1060[鐵] 相當於S45C~100 / ~300 / ~50015鍍無電解鎳-50 ~ 490

Loading...

使用範例

基本資訊

滾輪種類 金屬滾輪 安裝方式 直線形 滾輪形狀 直線形
軸承材質

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767