(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附優力膠凸輪軸承隨動器 一字溝槽平面型

附優力膠凸輪軸承隨動器 一字溝槽平面型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附扳手溝槽輪軸承隨動器的外輪有熔接優力膠。
Cam Followers Urethane-Straight Slot/Flat Type/With Seal/No Seal

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附優力膠凸輪軸承隨動器 一字溝槽平面型:關聯圖像

Type材質附屬品
附密封無密封優力膠凸輪軸承隨動器
CFFRUZCFFRU蕭氏硬度A90SUJ2六角螺帽1pcs(S45C・染黑處理)
CFFRUZS相當於SUS440C六角螺帽1pcs(SUS304)

規格表

型式D
CFRAH1230
型式D
選擇
M×PitchBB1Ld1最大容許荷重
(N)
容許轉速
(rpm)
質量
(g)
NT$基準單價
Typedh7容許公差CFFRUZCFFRUZSCFFRU
(附密封)
CFFRUZ
CFFRUZS

(無密封)
CFFRU
5 0
−0.012
135×0.8910233.17.568150013   
6166×1.01112284990130022  
8 0
−0.015
198×1.25321196118033   
102210×1.2512133613110106050   
2611893066   
d122014年度起變更為頭部及螺牙部有六角孔的規格,請參照P.838。
【材質特性】
項目優力膠MC尼龍
耐荷重性
耐磨耗性
機械強度
耐熱性×
耐藥性×
MC尼龍(附樹脂凸輪軸承隨動器)請參照 P.836頁內容。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CFFRU5-13
CFFRU6-16
CFFRU8-19
CFFRU10-22
CFFRU10-26
CFFRUZ5-13
CFFRUZ6-16
CFFRUZ8-19
CFFRUZ10-22
CFFRUZ10-26
CFFRUZS5-13
CFFRUZS8-19
CFFRUZS10-22
CFFRUZS10-26
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
雙頭螺栓螺牙部No. (M)
(mm)
材質 滾子導引方式 容許旋轉速
(rpm)
容許荷重
(N)
密封圈
4天~ 10139M5×0.8[碳鋼] SUJ2-150068
4天~ 101611M6×1.0[碳鋼] SUJ2-130090
4天~ 101911M8×1.25[碳鋼] SUJ2-118096
4天~ 102212M10×1.25[碳鋼] SUJ2-1060110
4天~ 102612M10×1.25[碳鋼] SUJ2-930118
4天~ 10139M5×0.8[碳鋼] SUJ2附保持器150068
4天~ 101611M6×1.0[碳鋼] SUJ2附保持器130090
4天~ 101911M8×1.25[碳鋼] SUJ2附保持器118096
4天~ 102212M10×1.25[碳鋼] SUJ2附保持器1060110
4天~ 102612M10×1.25[碳鋼] SUJ2附保持器930118
4天~ 10139M5×0.8[不銹鋼] SUS440C附保持器150068
4天~ 101911M8×1.25[不銹鋼] SUS440C附保持器118096
4天~ 102212M10×1.25[不銹鋼] SUS440C附保持器1060110
4天~ 102612M10×1.25[不銹鋼] SUS440C附保持器930118

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 凸輪從動件 滾輪種類 平面型 緊固方式 標準型
滾輪外側 附優力膠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767