(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附樹脂凸輪軸承隨動器 壓入平面型

附樹脂凸輪軸承隨動器 壓入平面型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

六角孔輪軸承隨動器的外輪壓入MC尼龍樹脂。
Resin Cam Followers-Standard/Flat Type/Screwdriver Slot/Hexagon Socket Head/Hexagon Socket Head Screw

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type密封材質附屬品
(d5~10)
起子溝槽
(d5~10)
頭部內六角
(d12・16)
頭部螺牙部內六角
樹脂凸輪軸承
隨動器
CFFRUCCFFRUCSCFFUHMC尼龍SUJ2六角螺帽1pcs(S45C・染黑處理)
CFFRUCSSCFFUSH相當於SUS440C六角螺帽1pcs(SUS304)

規格表

型式D
CFFRUCT1232
型式D
選擇
M×PitchBB1Ld1d21容許荷重
(N)
容許轉速
(rpm)
質量
(g)
NT$基準單價
Typedh7容許公差CFFRUCCFFRUCSCFFRUCSSCFFUHCFFUSH
(起子溝槽)
CFFRUC
(頭部內六角)
CFFRUCS
CFFRUCSS
5 0
−0.012
135×0.8910233.17.5388252013   
6166×1.011122849112221022   
8 0
−0.015
198×1.2532114122196033   
102210×1.25121336135120176050   
26130156066   
(頭部螺牙部內六角)
CFFUH
CFFUSH
12 0
−0.018
3012×1.514154031466156139095  
321501320113  
163516×1.51819.5521881921230181  
容許荷重為速度=10km/h時的數值。
壓入型在高溫場所時樹脂會膨脹,容易脫落。收藏時請避免存放於高溫環境。
起子溝槽型有潤滑油補充孔,頭部內六角型沒有潤滑油補充孔。
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CFFRUC5-13
CFFRUC6-16
CFFRUC8-19
CFFRUC10-22
CFFRUC10-26
CFFRUCS5-13
CFFRUCS6-16
CFFRUCS8-19
CFFRUCS10-22
CFFRUCS10-26
CFFRUCSS5-13
CFFRUCSS6-16
CFFRUCSS8-19
CFFRUCSS10-22
CFFRUCSS10-26
CFFUH12-30
CFFUH12-32
CFFUH16-35
CFFUSH12-30
CFFUSH12-32
CFFUSH16-35
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
雙頭螺栓螺牙部No. (M)
(mm)
緊固方式 材質 容許旋轉速
(rpm)
容許荷重
(N)
4天~ 10139M5標準型[碳鋼] SUJ2252088
4天~ 101611M6標準型[碳鋼] SUJ22210112
4天~ 101911M8標準型[碳鋼] SUJ21960122
4天~ 102212M10標準型[碳鋼] SUJ21760120
4天~ 102612M10標準型[碳鋼] SUJ21560130
當日可能 10139M5頭部附六角孔[碳鋼] SUJ2252088
4天~ 101611M6頭部附六角孔[碳鋼] SUJ22210112
4天~ 101911M8頭部附六角孔[碳鋼] SUJ21960122
4天~ 102212M10頭部附六角孔[碳鋼] SUJ21760120
4天~ 102612M10頭部附六角孔[碳鋼] SUJ21560130
4天~ 10139M5頭部附六角孔[不銹鋼] SUS440C252088
4天~ 101611M6頭部附六角孔[不銹鋼] SUS440C2210112
4天~ 101911M8頭部附六角孔[不銹鋼] SUS440C1960122
4天~ 102212M10頭部附六角孔[不銹鋼] SUS440C1760120
4天~ 102612M10頭部附六角孔[不銹鋼] SUS440C1560130
4天~ 103014M12頭部螺牙部六角孔[碳鋼] SUJ21390156
4天~ 103214M12頭部螺牙部六角孔[碳鋼] SUJ21320150
4天~ 103518M16頭部螺牙部六角孔[碳鋼] SUJ21230192
4天~ 103014M12頭部螺牙部六角孔[不銹鋼] SUS440C1390156
4天~ 103214M12頭部螺牙部六角孔[不銹鋼] SUS440C1320150
4天~ 103518M16頭部螺牙部六角孔[不銹鋼] SUS440C1230192

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 凸輪從動件 滾輪種類 平面型 滾輪外側 附樹脂
滾子導引方式 附保持器

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767