(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬接頭 T字・平行

金屬接頭  T字・平行

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 金屬接頭  T字・平行
  • 金屬接頭  T字・平行
  • 金屬接頭  T字・平行
  • 金屬接頭  T字・平行
  • 金屬接頭  T字・平行

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

金屬接頭:關聯圖像
 
Type 材質 板厚 表面處理
PBLS□ SAPH 2.6mm 陽離子電鍍塗裝
PBLSN□

規格表

型式
PBLSN1
型式質量
(g)
構成零件(支撐座除外)NT$基準單價
TypeNo.螺栓數量螺帽數量其他PBLSN・PBLS
PBLSN
(陽離子電鍍塗裝)
7260M6−252M62
70180M6−1010
PBLS
(陽離子電鍍塗裝)
8200M6−2510附屬軸環
9289
101861附屬軸環
PBLSN11165
*PBLS8・PBLS9,由於在單邊金屬支撐座上有刻攻牙,故無附螺帽。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PBLS8
PBLS9
PBLS10
PBLSN7
PBLSN11
PBLSN701
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS中間種類
4天~ 10平行
4天~ 10其他
4天~ 10T型(貫穿1方向)
當日可能 10有角度
4天~ 10平行
當日可能 10貫穿

Loading...

  1. 1

規格概要

金屬接頭:關聯圖像

基本資訊

型式 金屬接頭 接合種類 中間 固定方法 固定式螺栓緊固
使用環境 標準 材質 SAPH 表面處理 陽離子電鍍塗裝
適用管徑(φ),(□) 27.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767