(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

透明樹脂管

透明樹脂管

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 透明樹脂管
  • 透明樹脂管

Transparent Resin Hollow Tubes - Polycarbonate, Acrylic

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

透明樹脂管:關聯圖像
聚碳酸酯的公差以t為基準。壓克力的公差以V為基準。
型式材質等級顏色
PIJC聚碳酸酯標準透明
PIJA壓克力
材質特性請參照P.977

規格表

型式DL
PIJC22  200
PIJA20  100
FPIJJD50L550
型式L
指定單位1mm
tt
公差
VNT$基準單價
TypeD選擇D公差L50100L101200L201400L401600L601800L8011000
PIJC
(聚碳酸酯)
13±0.25010002.0±0.29      
1814      
2218      
26±0.322      
322.5±0.327      
3429      
383.032      
4236      
48±0.43.5±0.441      
604.052      
765.565      
896.077      
型式L
指定單位1mm
tVV
公差
NT$基準單價
TypeD選擇D公差L50100L101200L201400L401600L601800L8011000
PIJA
(壓克力)
15±0.350100039±0.8      
2014      
2519      
3024      
35±0.529±1.0      
4034      
50540      
5545      
6050      
7060      
80±1.070      
9080      
10090      

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PIJA15-[50-1000/1]
PIJA20-[50-1000/1]
PIJA25-[50-1000/1]
PIJA30-[50-1000/1]
PIJA35-[50-1000/1]
PIJA40-[50-1000/1]
PIJA50-[50-1000/1]
PIJA55-[50-1000/1]
PIJA60-[50-1000/1]
PIJA70-[50-1000/1]
PIJA80-[50-1000/1]
PIJA90-[50-1000/1]
PIJA100-[50-1000/1]
PIJC13-[50-1000/1]
PIJC18-[50-1000/1]
PIJC22-[50-1000/1]
PIJC26-[50-1000/1]
PIJC32-[50-1000/1]
PIJC34-[50-1000/1]
PIJC38-[50-1000/1]
PIJC42-[50-1000/1]
PIJC48-[50-1000/1]
PIJC60-[50-1000/1]
PIJC76-[50-1000/1]
PIJC89-[50-1000/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 外徑 D
(φ)
L
(mm)
4天~ 10壓克力1550 ~ 1000
4天~ 10壓克力2050 ~ 1000
4天~ 10壓克力2550 ~ 1000
4天~ 10壓克力3050 ~ 1000
4天~ 10壓克力3550 ~ 1000
4天~ 10壓克力4050 ~ 1000
4天~ 10壓克力5050 ~ 1000
4天~ 10壓克力5550 ~ 1000
4天~ 10壓克力6050 ~ 1000
4天~ 10壓克力7050 ~ 1000
4天~ 10壓克力8050 ~ 1000
4天~ 10壓克力9050 ~ 1000
4天~ 10壓克力10050 ~ 1000
4天~ 10聚碳酸酯1350 ~ 1000
4天~ 10聚碳酸酯1850 ~ 1000
4天~ 10聚碳酸酯2250 ~ 1000
4天~ 10聚碳酸酯2650 ~ 1000
4天~ 10聚碳酸酯3250 ~ 1000
4天~ 10聚碳酸酯3450 ~ 1000
4天~ 10聚碳酸酯3850 ~ 1000
4天~ 10聚碳酸酯4250 ~ 1000
4天~ 10聚碳酸酯4850 ~ 1000
4天~ 10聚碳酸酯6050 ~ 1000
4天~ 10聚碳酸酯7650 ~ 1000
4天~ 10聚碳酸酯8950 ~ 1000

Loading...

  1. 1

基本資訊

等級 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767