(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

溫度調節控制器 活動・高電流對應型

溫度調節器・控制器

溫度調節控制器 活動・高電流對應型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

溫度調節控制器 活動、高電流對應型。【控制輸出】SSR驅動用電壓輸出

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MTCH

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

溫度調節控制器 活動・高電流對應型:關聯圖像

規格表

型式
MTCH
型式 輸出種類 NT$基準單價
1~4台
MTCH 活動  
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MTCH
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

規格概要

溫度調節控制器 活動・高電流對應型:關聯圖像
溫度調節控制器 活動・高電流對應型:關聯圖像

基本資訊

電源電壓 100::200 輸入點數(pcs) 1 控制點數(pcs) 1
電器規格 三相,AC200V 最大電流30A 型式 活動・對應高電流型

溫度調節控制器 活動・高電流對應型的型號MTCH頁面。
記載關於型號MTCH之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767