(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

溫度調節控制器 活動型

溫度調節控制器 活動型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 溫度調節控制器 活動型
  • 溫度調節控制器 活動型

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
MTCH
型式輸出種類NT$基準單價
1~4台
MTCS活動
MTCRM
MTCD
MTCH
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MTCD
MTCRM
MTCS
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS輸入點數
(pcs)
控制點數
(pcs)
電器規格 型式
4天~ 1022單相,AC100V~240V 最大電流20A×2活動・2排孔型(雙軌型)
4天~ 1011單相,AC100V~240V 最大電流20A活動・附警報功能精巧型
4天~ 1011單相,AC100V~240V 最大電流20A活動・精巧型

Loading...

  1. 1

規格概要

溫度調節控制器 概要
MISUMI的溫度調節控制器是採用單相100V〜240V最大電流20A、三相200V最大電流30A的 「溫度調節器」。另外有可自由選擇適應溫度感應器的「活動型」。「活動型」主要以簡單、精巧為概念設計的「精巧型・雙連型・高電流對應型」這3機種為主。另外,「活動・附警報機能精巧型」,附有輸出警報訊號的端子。
警報輸出請見溫度調節器(P.1701),為同一規格。
◦修理時聯絡處
MISUMI 台灣三住股份有限公司
TEL:02-25703766 FAX:02-25703767
安全性須知
本製品以萬全為期許,但不能保證完全安全。
例如當本控制器內建的SSR(負荷開關器)損壞時,即使TIC(溫度調節控制器)仍在控制狀態,依然可能發生溫度持續上升等意外。為防止此類事故,有必要設置當溫度高於設定溫度以上時,能夠切斷本產品一次側電源的安全回路等防護措施。
另外,當本產品接近額定的最大電流值時,本產品的發熱溫度有可能上升。亦可能因此對其他機器造成影響,或是減短其壽命等。(據阿瑞尼斯方程式,溫度降低10℃可令預期壽命變成2倍。)
為求安全使用本產品,建議配合低於額定量的使用方式與其他安全措施。另外,配線作業請務必由具有電力配線專業的人員進行。
本產品未附電源插頭及電線。請視所選用加熱器容量進行選擇。
以下情況需特別注意安全性。
◦使用於說明書未紀載的規格及條件時。
◦使用於核能或鐵軌‧車輛‧燃燒裝置‧醫療器材時。
◦使用於可能對人命或是財產有重大影響,需特別要求安全性時。

基本資訊

電源電壓 100::240

常見問題 ( FAQ )

質問: 請告訴我如何使用溫度控制器。
回答: 再請參考溫度調節器/溫度調節控制器 概要(https://tw.misumi-ec.com/pdf/fa/2019/p2927.pdf)
質問: 附警報機能(MTCRM)有什麼類型的警報?
回答: 此商品設計僅為輸出信號,可以為信號設置上限或下限。
如果您想發出警報,請連接您自己的警報設備(需另外購買)。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767