(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

真空配管用接頭 JIS法蘭-VG型-

真空配管用接頭 JIS法蘭-VG型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 真空配管用接頭 JIS法蘭-VG型-
  • 真空配管用接頭 JIS法蘭-VG型-

【特色】・真空配管用接頭JIS法蘭(VG型)。【材質】・SUS304。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質
SUS304

規格表

型式
FRVG25A
型式DP.C.DTdG1G2有孔加工
適用
O形環
尺寸
NT$基準單價
TypeNo.1〜4 pcs
E1FRVGFRVGA
FRVG
FRVGA
10A7050810243417.8V24  
20A8060810344427.7V34  
25A9070810405034.4V40  
40A105851010556549.1V55  
50A1201001010708061.1V70  
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FRVG10A
FRVG20A
FRVG25A
FRVG40A
FRVG50A
FRVGA10A
FRVGA20A
FRVGA25A
FRVGA40A
FRVGA50A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS法蘭形狀 法蘭尺寸(公稱)
4天~ 10盲板JIS10
4天~ 10盲板JIS20
4天~ 10盲板JIS25
4天~ 10盲板JIS40
4天~ 10盲板JIS50
4天~ 10標準JIS10
4天~ 10標準JIS20
4天~ 10標準JIS25
4天~ 10標準JIS40
4天~ 10標準JIS50

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

種類 法蘭 規格 JIS規格 法蘭種類 VG法蘭
材質 不鏽鋼 材質 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767