(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

旋轉軸 一端軸頸內螺牙型

旋轉軸 一端軸頸內螺牙型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 旋轉軸 一端軸頸內螺牙型
  • 旋轉軸 一端軸頸內螺牙型

全最大長加大至1000mm!
Rotary Shafts-One End Stepped and Tapped

PDF

此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type公差材質表面處理
標準型附扳手槽型DP
SFRMHGSFRMHGSh9
(研磨棒)
h7相當於S45C染黑處理
PSFRMHGPSFRMHGS鍍無電解鎳
SSFRMHGSSFRMHGSSUS304
SFRMGGSFRMGGSg6相當於S45C染黑處理
PSFRMGGPSFRMGGS鍍無電解鎳
SSFRMGGSSFRMGGSSUS304
SFRHGSFRHGSh7
(研磨棒)
h7相當於S45C染黑處理
PSFRHGPSFRHGS鍍無電解鎳
SSFRHGSSFRHGSSUS304
SFRGSFRGSg6
(研磨棒)
g6相當於S45C染黑處理
PSFRGPSFRGS鍍無電解鎳
SSFRGSSFRGSSUS304

規格表

型式LFPMSC
D部h9/P部h7
h7(研磨棒)附扳手槽
SFRMHG30
SFRHGS25


250
200


F30
F40


P16
P20


M10
M10



SC30
D部公差h9(研磨棒)/P部公差h7 D部公差h9(研磨棒)/P部公差g6型
型式指定單位0.1mm指定單位1mmM(粗螺紋)
選擇
指定單位1mmW2(Y)
max.
TypeDLFPSC
僅限附扳手槽型
標準型附扳手槽型
D部h9・P部h7
SFRMHG
PSFRMHG
SSFRMHG
(SSFRMHG不可選擇D6)
D部h9・P部g6
SFRMGG
PSFRMGG
SSFRMGG
(SSFRMGG不可選擇D6)
D部h9・P部h7
SFRMHGS
PSFRMHGS
SSFRMHGS
(SSFRMHGS不可選擇D6)
D部h9・P部g6
SFRMGGS
PSFRMGGS
SSFRMGGS
(SSFRMGGS不可選擇D6)
615.0398.02≦F≦P×552.63SC+2≦L

SC=0SC≧1

SC≦M×3−F

W−M≧2
58400
815.0498.0M3〜M8時
M+2≦P<D
M10〜M16時
M+3≦P<D
M20,M24時
M+4≦P<D
2.63457500
1015.0598.034568600
1215.0698.045681010700
1515.0798.045681013800
2030.0〜998.045681012171000
2530.0〜998.0456810121622
3030.0〜998.068101216202715
3540.0〜998.068101216202430
L−SC≦N×3
h7(研磨棒)型
型式指定單位0.1mm指定單位1mmM(粗螺紋)
選擇
指定單位1mmW2(Y)
max.
TypeDLFPSC
僅限附扳手槽型
標準型附扳手槽型
SFRHG

PSFRHG

SSFRHG
SFRHGS

PSFRHGS

SSFRHGS
615.0398.02≦F≦P×552.63SC+2≦L

SC=0SC≧1

SC≦M×3−F時
W−M≧2
58400
815.0498.0M3〜M8時
M+2≦P<D
M10〜M16時
M+3≦P<D
M20,M24時
M+4≦P<D
M30時
M+5≦P<D
2.63457500
1015.0598.034568600
1215.0698.045681010700
1515.0798.045681013800
1730.0〜898.04568101214900
2030.0〜998.045681012171000
2530.0〜998.0456810121622
3030.0〜998.068101216202715
3540.0〜998.068101216202430
4040.0〜998.01012162024303620
5040.0〜998.0121620243041
L−SC≦N×3
g6(研磨棒)型
型式指定單位0.1mm指定單位1mmM(粗螺紋)
選擇
指定單位1mmW2(Y)
max.
TypeDLFPSC
僅限附扳手槽型
標準型附扳手槽型
SFRG

PSFRG

SSFRG
(SSFRG不可選擇
D13・16・18・22)
SFRGS

PSFRGS

SSFRGS
(SSFRGS不可選擇
D13・16・18・22)
615.0398.02≦F≦P×552.63SC+2≦L

SC=0SC≧1

SC≦M×3−F時
W−M≧2
58400
815.0498.0M3〜M8時
M+2≦P<D
M10〜M16時
M+3≦P<D
M20,M24時
M+4≦P<D
M30時
M+5≦P<D
2.63457500
1015.0598.034568600
1215.0698.045681010700
1315.0698.0456811
1515.0798.045681013800
1615.0898.045681014900
1730.0〜898.045681012
1830.0〜898.04568101215
2030.0〜998.045681012171000
2230.0〜998.0456810121619
2530.0〜998.0456810121622
3030.0〜998.068101216202715
3540.0〜998.068101216202430
4040.0〜998.01012162024303620
5040.0〜998.0121620243041
D-P≦2時,軸頸部倒角C為0.2以下。L−SC≦N×3

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
PSFRG6-[15-498/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M[2.6,​3,​4]
PSFRG6-[15-498/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-MD[3,​4]
PSFRG8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6]
PSFRG8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-MD[3,​4,​5,​6]
PSFRG10-[15-798/0.1]-F[2-50/0.1]-P[5-9/1]-M[3,​4,​5,​6]
PSFRG10-[15-798/0.1]-F[2-50/0.1]-P[5-9/1]-MD[3,​4,​5,​6]
PSFRG12-[15-898/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PSFRG12-[15-898/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-MD[3,​4,​5,​6,​8]
PSFRG13-[15-898/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
PSFRG13-[15-898/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-MD[3,​4,​5,​6,​8]
PSFRG15-[15-998/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFRG15-[15-998/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-MD[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PSFRG16-[15-998/0.1]-F[2-70/0.1]-P[6-15/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRG16-[15-998/0.1]-F[2-70/0.1]-P[6-15/1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRG17-[24-998/0.1]-F[2-80/0.1]-P[6-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRG17-[24-998/0.1]-F[2-80/0.1]-P[6-16/1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRG18-[24-998/0.1]-F[2-80/0.1]-P[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRG18-[24-998/0.1]-F[2-80/0.1]-P[6-17/1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12]
PSFRG20-[24-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[6-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRG20-[24-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[6-19/1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRG22-[24-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[6-21/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRG22-[24-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[6-21/1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
PSFRG25-[24-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFRG25-[24-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFRG30-[24-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[8-29/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFRG30-[24-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[8-29/1]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFRG35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
PSFRG35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]
PSFRG40-[40-998/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-M[10,​12,​16,​20,​24,​30]
PSFRG40-[40-998/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-MD[10,​12,​16,​20]
PSFRG50-[40-998/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-M[12,​16,​20,​24,​30]
PSFRG50-[40-998/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-MD[12,​16,​20]
PSFRGS6-[15-498/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M[2.6,​3,​4]-SC[0-490/1]
PSFRGS6-[15-498/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-MD[3,​4]-SC[0-490/1]
PSFRGS8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[2.6,​3,​4,​5,​6]-SC[0-490/1]
PSFRGS8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-MD[3,​4,​5,​6]-SC[0-490/1]
PSFRGS10-[15-798/0.1]-F[2-50/0.1]-P[5-9/1]-M[3,​4,​5,​6]-SC[0-790/1]
PSFRGS10-[15-798/0.1]-F[2-50/0.1]-P[5-9/1]-MD[3,​4,​5,​6]-SC[0-790/1]
PSFRGS12-[15-898/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-SC[0-888/1]
PSFRGS12-[15-898/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-11/1]-MD[3,​4,​5,​6,​8]-SC[0-888/1]
PSFRGS13-[15-898/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-SC[0-888/1]
PSFRGS13-[15-898/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-MD[3,​4,​5,​6,​8]-SC[0-888/1]
PSFRGS15-[15-998/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-988/1]
PSFRGS15-[15-998/0.1]-F[2-70/0.1]-P[5-14/1]-MD[3,​4,​5,​6,​8,​10]-SC[0-988/1]
PSFRGS16-[15-998/0.1]-F[2-70/0.1]-P[6-15/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-988/1]
PSFRGS16-[15-998/0.1]-F[2-70/0.1]-P[6-15/1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-988/1]
PSFRGS17-[24-998/0.1]-F[2-80/0.1]-P[6-16/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-988/1]
PSFRGS17-[24-998/0.1]-F[2-80/0.1]-P[6-16/1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-988/1]
PSFRGS18-[24-998/0.1]-F[2-80/0.1]-P[6-17/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-988/1]
PSFRGS18-[24-998/0.1]-F[2-80/0.1]-P[6-17/1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12]-SC[0-988/1]
PSFRGS20-[24-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[6-19/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-988/1]
PSFRGS20-[24-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[6-19/1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-988/1]
PSFRGS22-[24-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[6-21/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-988/1]
PSFRGS22-[24-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[6-21/1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-SC[0-988/1]
PSFRGS25-[24-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-988/1]
PSFRGS25-[24-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-MD[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-988/1]
PSFRGS30-[24-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[8-29/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-983/1]
PSFRGS30-[24-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[8-29/1]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-983/1]
PSFRGS35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-SC[0-983/1]
PSFRGS35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-MD[6,​8,​10,​12,​16,​20]-SC[0-983/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 D公差 軸徑 D
(mm)
長度 L
(mm)
扳手槽 變更內螺牙深度 [MD] F
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
SC
(mm)
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)615 ~ 498無扳手槽-2 ~ 252.6 ~ 45-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)615 ~ 498無扳手槽3 ~ 42 ~ 25-5-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)815 ~ 498無扳手槽-2 ~ 352.6 ~ 65 ~ 7-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)815 ~ 498無扳手槽3 ~ 62 ~ 35-5 ~ 7-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1015 ~ 798無扳手槽-2 ~ 503 ~ 65 ~ 9-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1015 ~ 798無扳手槽3 ~ 62 ~ 50-5 ~ 9-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1215 ~ 898無扳手槽-2 ~ 553 ~ 85 ~ 11-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1215 ~ 898無扳手槽3 ~ 82 ~ 55-5 ~ 11-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1315 ~ 898無扳手槽-2 ~ 553 ~ 85 ~ 12-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1315 ~ 898無扳手槽3 ~ 82 ~ 55-5 ~ 12-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1515 ~ 998無扳手槽-2 ~ 703 ~ 105 ~ 14-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1515 ~ 998無扳手槽3 ~ 102 ~ 70-5 ~ 14-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1615 ~ 998無扳手槽-2 ~ 704 ~ 126 ~ 15-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1615 ~ 998無扳手槽4 ~ 122 ~ 70-6 ~ 15-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1724 ~ 998無扳手槽-2 ~ 804 ~ 126 ~ 16-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1724 ~ 998無扳手槽4 ~ 122 ~ 80-6 ~ 16-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1824 ~ 998無扳手槽-2 ~ 804 ~ 126 ~ 17-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1824 ~ 998無扳手槽4 ~ 122 ~ 80-6 ~ 17-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2024 ~ 998無扳手槽-2 ~ 954 ~ 166 ~ 19-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2024 ~ 998無扳手槽4 ~ 162 ~ 95-6 ~ 19-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2224 ~ 998無扳手槽-2 ~ 954 ~ 166 ~ 21-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2224 ~ 998無扳手槽4 ~ 162 ~ 95-6 ~ 21-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2524 ~ 998無扳手槽-2 ~ 1204 ~ 207 ~ 24-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2524 ~ 998無扳手槽4 ~ 202 ~ 120-7 ~ 24-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3024 ~ 998無扳手槽-2 ~ 1455 ~ 208 ~ 29-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3024 ~ 998無扳手槽5 ~ 202 ~ 145-8 ~ 29-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3540 ~ 998無扳手槽-2 ~ 1706 ~ 2410 ~ 34-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3540 ~ 998無扳手槽6 ~ 202 ~ 170-10 ~ 34-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)4040 ~ 998無扳手槽-2 ~ 19510 ~ 3015 ~ 39-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)4040 ~ 998無扳手槽10 ~ 202 ~ 195-15 ~ 39-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)5040 ~ 998無扳手槽-2 ~ 24512 ~ 3019 ~ 49-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)5040 ~ 998無扳手槽12 ~ 202 ~ 245-19 ~ 49-
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)615 ~ 498附扳手槽-2 ~ 252.6 ~ 450 ~ 490
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)615 ~ 498附扳手槽3 ~ 42 ~ 25-50 ~ 490
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)815 ~ 498附扳手槽-2 ~ 352.6 ~ 65 ~ 70 ~ 490
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)815 ~ 498附扳手槽3 ~ 62 ~ 35-5 ~ 70 ~ 490
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1015 ~ 798附扳手槽-2 ~ 503 ~ 65 ~ 90 ~ 790
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1015 ~ 798附扳手槽3 ~ 62 ~ 50-5 ~ 90 ~ 790
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1215 ~ 898附扳手槽-2 ~ 553 ~ 85 ~ 110 ~ 888
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1215 ~ 898附扳手槽3 ~ 82 ~ 55-5 ~ 110 ~ 888
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1315 ~ 898附扳手槽-2 ~ 553 ~ 85 ~ 120 ~ 888
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1315 ~ 898附扳手槽3 ~ 82 ~ 55-5 ~ 120 ~ 888
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1515 ~ 998附扳手槽-2 ~ 703 ~ 105 ~ 140 ~ 988
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1515 ~ 998附扳手槽3 ~ 102 ~ 70-5 ~ 140 ~ 988
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1615 ~ 998附扳手槽-2 ~ 704 ~ 126 ~ 150 ~ 988
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1615 ~ 998附扳手槽4 ~ 122 ~ 70-6 ~ 150 ~ 988
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1724 ~ 998附扳手槽-2 ~ 804 ~ 126 ~ 160 ~ 988
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1724 ~ 998附扳手槽4 ~ 122 ~ 80-6 ~ 160 ~ 988
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1824 ~ 998附扳手槽-2 ~ 804 ~ 126 ~ 170 ~ 988
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)1824 ~ 998附扳手槽4 ~ 122 ~ 80-6 ~ 170 ~ 988
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2024 ~ 998附扳手槽-2 ~ 954 ~ 166 ~ 190 ~ 988
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2024 ~ 998附扳手槽4 ~ 162 ~ 95-6 ~ 190 ~ 988
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2224 ~ 998附扳手槽-2 ~ 954 ~ 166 ~ 210 ~ 988
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2224 ~ 998附扳手槽4 ~ 162 ~ 95-6 ~ 210 ~ 988
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2524 ~ 998附扳手槽-2 ~ 1204 ~ 207 ~ 240 ~ 988
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)2524 ~ 998附扳手槽4 ~ 202 ~ 120-7 ~ 240 ~ 988
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3024 ~ 998附扳手槽-2 ~ 1455 ~ 208 ~ 290 ~ 983
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3024 ~ 998附扳手槽5 ~ 202 ~ 145-8 ~ 290 ~ 983
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3540 ~ 998附扳手槽-2 ~ 1706 ~ 2410 ~ 340 ~ 983
5天~ 10[鐵] 相當於S45C[有表面處理] 鍍無電解鎳g6(研磨棒)3540 ~ 998附扳手槽6 ~ 202 ~ 170-10 ~ 340 ~ 983

Loading...

使用範例

基本資訊

基本形狀 一端一段 軸端形狀(左) 內螺牙 軸端形狀(右) 無加工
硬度 無淬火 鍵槽 鍵槽選項(追加工)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767