(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無給油滑板 -樹脂複合層・尺寸自由指定型-

無給油滑板 -樹脂複合層・尺寸自由指定型-

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 無給油滑板 -樹脂複合層・尺寸自由指定型-
  • 無給油滑板 -樹脂複合層・尺寸自由指定型-
  • 無給油滑板 -樹脂複合層・尺寸自由指定型-
  • 無給油滑板 -樹脂複合層・尺寸自由指定型-

板厚較薄、對應省空間的規格。
Oil Free Slide Plates - Multi-Layer Plastic, Configurable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質 樹脂複合層材(含填充劑四氟化乙烯樹脂層/青銅燒結層/基材金屬層)

規格表

■標準型
型式ABT
GRFZ150501
■附孔加工型
型式ABTXY螺栓徑No.
GRFZ2H100501X80Y25N5

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GRFZ2H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-491/1]-Y[5-95/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
GRFZ2H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-491/1]-Y[5-95/1]-P3
GRFZ4H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-491/1]-Y[9-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
GRFZ4H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-491/1]-Y[9-90/1]-P3
GRFZ6H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-245/1]-Y[9-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
GRFZ6H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-245/1]-Y[9-90/1]-P3
GRFZ-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]
型號數量折扣標準
出貨日
孔數 附孔加工型 碟形孔 [P] 附孔加工型 貫穿孔 [N] A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
8天~ 2H(2孔)-3 ~ 840 ~ 50040 ~ 1001 ~ 2.59 ~ 4915 ~ 95
8天~ 2H(2孔)3-40 ~ 50040 ~ 1001 ~ 2.59 ~ 4915 ~ 95
8天~ 4H(4孔)-3 ~ 840 ~ 50040 ~ 1001 ~ 2.59 ~ 4919 ~ 90
8天~ 4H(4孔)3-40 ~ 50040 ~ 1001 ~ 2.59 ~ 4919 ~ 90
8天~ 6H(6孔)-3 ~ 840 ~ 50040 ~ 1001 ~ 2.59 ~ 2459 ~ 90
8天~ 6H(6孔)3-40 ~ 50040 ~ 1001 ~ 2.59 ~ 2459 ~ 90
6天~ 無孔加工--40 ~ 50040 ~ 1001 ~ 2.5--

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767