(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無給油耐磨板(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合金(上下面研磨品)型

無給油耐磨板(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合金(上下面研磨品)型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 無給油耐磨板(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合金(上下面研磨品)型
  • 無給油耐磨板(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合金(上下面研磨品)型
  • 無給油耐磨板(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合金(上下面研磨品)型
  • 無給油耐磨板(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合金(上下面研磨品)型
  • 無給油耐磨板(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合金(上下面研磨品)型
  • 無給油耐磨板(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合金(上下面研磨品)型
  • 無給油耐磨板(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合金(上下面研磨品)型
  • 無給油耐磨板(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合金(上下面研磨品)型

免保養就能使用、價格低廉的滑板。
Oil Free Slide Plates - Copper Alloy (Upper-Lower Surface Ground)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無給油滑板 銅合金 上下面研磨品:關聯圖像
無給油滑板 銅合金 上下面研磨品:關聯圖像
 

規格表

型式L
STRLU30
STRLT20

150
60
型式L安裝
孔數

位置
X1Y2NT$基準單價
TypeWSTRLSTRLUSTRLUPSTRLT
STRL
(板厚10mm)



STRLU
(板厚5mm)



STRLUP
(板厚5mm)
(沉頭孔)
(僅限W20)



STRLT
(板厚3mm)
(僅限*尺寸)
203011列    
4021020    
5021030    
6021040    
8021060   
10031040   
12031050   
15031065   
20041060   
25051356   
30051468  
30301   
4021020   
5021030   
6021040   
8021060  
10031040  
12031050  
15031065  
20041060  
25051356  
30051468  
40401  
6021040  
8021060  
10031238  
12031248  
15031263  
20041358  
25051356  
30051468  
50501  
6021040  
8021060  
10031337  
12031347  
15031362  
20041358  
25051356  
30051468  
606021040  
8021060  
10031337  
12031347  
15031362  
20041358  
25051356  
30051468  
808042列10602040  
100413742040  
120613472040  
150613622040  
200613872040  
250814742040  
3001014682040  
STRLUP僅限W尺寸20mm的尺寸。
STRLT僅限適用於L尺寸中有*符號的尺寸。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
STRL20-30
STRL20-40
STRL20-50
STRL20-60
STRL20-80
STRL20-100
STRL20-120
STRL20-150
STRL20-200
STRL20-250
STRL20-300
STRL30-30
STRL30-40
STRL30-50
STRL30-60
STRL30-80
STRL30-100
STRL30-120
STRL30-150
STRL30-200
STRL30-250
STRL30-300
STRL40-40
STRL40-60
STRL40-80
STRL40-100
STRL40-120
STRL40-150
STRL40-200
STRL40-250
STRL40-300
STRL50-50
STRL50-60
STRL50-80
STRL50-100
STRL50-120
STRL50-150
STRL50-200
STRL50-250
STRL50-300
STRL60-60
STRL60-80
STRL60-100
STRL60-120
STRL60-150
STRL60-200
STRL60-250
STRL60-300
STRL80-80
STRL80-100
STRL80-120
STRL80-150
STRL80-200
STRL80-250
STRL80-300
STRLT20-30
STRLT20-40
STRLT20-50
STRLT20-60
STRLT30-30
型號數量折扣標準
出貨日
附屬螺栓 寬度 W
(mm)
全長 L
(mm)
板厚度
(mm)
4天~ 低頭內六角螺栓203010
4天~ 低頭內六角螺栓204010
4天~ 低頭內六角螺栓205010
4天~ 低頭內六角螺栓206010
4天~ 低頭內六角螺栓208010
4天~ 低頭內六角螺栓2010010
4天~ 低頭內六角螺栓2012010
4天~ 低頭內六角螺栓2015010
4天~ 低頭內六角螺栓2020010
4天~ 低頭內六角螺栓2025010
4天~ 低頭內六角螺栓2030010
4天~ 低頭內六角螺栓303010
4天~ 低頭內六角螺栓304010
4天~ 低頭內六角螺栓305010
4天~ 低頭內六角螺栓306010
4天~ 低頭內六角螺栓308010
4天~ 低頭內六角螺栓3010010
4天~ 低頭內六角螺栓3012010
4天~ 低頭內六角螺栓3015010
4天~ 低頭內六角螺栓3020010
4天~ 低頭內六角螺栓3025010
4天~ 低頭內六角螺栓3030010
4天~ 低頭內六角螺栓404010
4天~ 低頭內六角螺栓406010
4天~ 低頭內六角螺栓408010
4天~ 低頭內六角螺栓4010010
4天~ 低頭內六角螺栓4012010
4天~ 低頭內六角螺栓4015010
4天~ 低頭內六角螺栓4020010
4天~ 低頭內六角螺栓4025010
4天~ 低頭內六角螺栓4030010
4天~ 低頭內六角螺栓505010
4天~ 低頭內六角螺栓506010
4天~ 低頭內六角螺栓508010
4天~ 低頭內六角螺栓5010010
4天~ 低頭內六角螺栓5012010
4天~ 低頭內六角螺栓5015010
4天~ 低頭內六角螺栓5020010
4天~ 低頭內六角螺栓5025010
4天~ 低頭內六角螺栓5030010
4天~ 低頭內六角螺栓606010
4天~ 低頭內六角螺栓608010
4天~ 低頭內六角螺栓6010010
4天~ 低頭內六角螺栓6012010
4天~ 低頭內六角螺栓6015010
4天~ 低頭內六角螺栓6020010
4天~ 低頭內六角螺栓6025010
4天~ 低頭內六角螺栓6030010
4天~ 低頭內六角螺栓808010
4天~ 低頭內六角螺栓8010010
4天~ 低頭內六角螺栓8012010
4天~ 低頭內六角螺栓8015010
4天~ 低頭內六角螺栓8020010
4天~ 低頭內六角螺栓8025010
4天~ 低頭內六角螺栓8030010
4天~ 內六角碟形螺栓20303
4天~ 內六角碟形螺栓20403
4天~ 內六角碟形螺栓20503
4天~ 內六角碟形螺栓20603
4天~ 內六角碟形螺栓30303

Loading...

規格概要

材質的特性值請參照P.255。初期使用時塗上潤滑油效果最好。

基本資訊

材質 CAC304 封入特殊固體潤滑劑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767